(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラッシングベルト ステンレス製ラチェットバックル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LSR100E45
ラッシングベルト ステンレス製ラチェットバックル ラッシングベルト(ステンレスセイ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,910円
税込単価
6,501円

金具が錆びにくく、屋外でも使用可能なベルト荷締機。【特長】・ステンレス製金具の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルト荷締機
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2:
    バックル:ステンレス
  • 色:
    ブルー
  • 特長1:
    ステンレス製でさびず、衛生的
  • 特長2:
    握りやすい幅広ハンドル
  • 用途:
    海上、海岸など、塩分の多い所、またサビを嫌う場所での作業に
  • 仕様:
    ラチェット式タイプ
  • 内容量:
    1台

型番

LSR100E45 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番ベルト材質サイズ本体・端末金具ベルト破断強度端末金具ベルト長さ(m)使用荷重
(kgf)
破断強度
(kgf)
重量
(kg)
固定側巻取側
LSR300-E50ポリエステル幅35mm×厚2.0mmSUS3042,000kgfエンドレス-52401,2001.2
LSR300-L10-40Lシボリ縫製142401,2001.25
LSR300-CF10-40CFクロスフック142401,2001.52
LSR100-E45ポリエステル幅25mm×厚1.8mmSUS3041,500kgfエンドレス-4.51005000.55
LSR100-L5-40L当布縫製0.541005000.6
LSR100-CF5-40CFクロスフック0.541005000.7
LSR100-OF5-40OFオープンフック0.541005000.75
LSR704-E60ポリエステル幅50mm×厚2.5mmSUS3044,000kgfエンドレス-66003,0002.05
LSR704-L10-50Lシボリ縫製156003,0002.1
LSR704-CF10-50CFクロスフック156003,0002.65

外形図

LSR300 本体(バックル)寸法
LSR100 本体(バックル)寸法
ラッシングベルト ステンレス製ラチェットバックル LSR300 本体(バックル)寸法図
ラッシングベルト ステンレス製ラチェットバックル LSR100 本体(バックル)寸法図
LSR700 本体(バックル)寸法
ラッシングベルト ステンレス製ラチェットバックル LSR700 本体(バックル)寸法図
 
商品情報を表示

LSR100E45 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大使用荷重(t)
詳細タイプ
トラスココード
JANコード
質量(g)
ベルト長さ(m)巻取側
ベルト長さ(m)固定側
ベルト(mm)厚さ
ベルト(mm)幅
ベルト材質
バックル材質
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LSR100E45

0.1
エンドレス
370-5765
4963360600104
550
4.5
-
1.8
25
-
-
1台
10

1個

5,910( 6,501円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

金具が錆びにくく、屋外でも使用可能なベルト荷締機。
【特長】
・ステンレス製金具のサビに強いベルト荷締機。
・ラチェット金具と端末金具がステンレス製(SUS304)なので、海上・海岸などでの荷締作業に最適。
・金具が錆びにくいので、雨に強く、屋外での使用にも適している。
・ラチェット式の金具は強力で、振動などによる緩みが少ない。
・握りやすい幅広ハンドル。
【用途】
・海上・海岸など、塩分の多い所での荷締作業や積み荷の締結・固縛・結束に。
・中~大型トラック用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラッシングベルト ステンレス製ラチェットバックルの型番LSR100E45のページです。
型番LSR100E45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラッシングベルト ステンレス製ラチェットバックル

ラッシングベルト ステンレス製ラチェットバックル

    ラッシングベルト(ベルト荷締機)ナローフック付ナローフック

    ラッシングベルト(ベルト荷締機)ナローフック付ナローフック

      ラッシングベルト ラチェットバックル

      ラッシングベルト ラチェットバックル

        ラッシングベルト(ラチェットバックル式) ワンピース

        ラッシングベルト(ラチェットバックル式) ワンピース

          強力型ベルト荷締機

          強力型ベルト荷締機

            強力型ベルト荷締機(ステンレス金具)

            強力型ベルト荷締機(ステンレス金具)

              チェン荷締機

              チェン荷締機

                ベルトガッチャ

                ベルトガッチャ

                  ベルト荷締機 No.5010~No.5050

                  ベルト荷締機 No.5010~No.5050

                    ベルトラッシング(ラチェットバックル式)

                    ベルトラッシング(ラチェットバックル式)

                      ワイヤ荷締機・取替ワイヤ

                      ワイヤ荷締機・取替ワイヤ

                        ベルト荷締機(BLシリーズ)

                        ベルト荷締機(BLシリーズ)

                          ワイヤ荷締機 取替ワイヤー

                          ワイヤ荷締機 取替ワイヤー

                            メーカー オーエッチ工業 日興製綱 オーエッチ工業 日興製綱 トラスコ中山 トラスコ中山 象印 バイタル工業 トーヨーセフティー 田村総業 スリーエッチ バイタル工業 オーエッチ工業
                            通常価格 5,910円 8,177円 2,525円 5,536円 18,352円 6,397円 13,262円 4,658円 2,920円 2,504円 1,710円 3,185円 1,300円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目  
                            商品タイプ ベルト荷締機 ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機 ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機 ベルト荷締機 荷締機 - - ベルト荷締機 荷締機 ベルト荷締機用パーツ -
                            その他 オプション オプション オプション オプション - - - - - オプション - - -
                            材質1 ベルト:ポリエステル - ベルト:ポリエステル - - - - - - - - - ワイヤー:炭素鋼
                            材質2 バックル:ステンレス - - - - - - - - - - - -
                            ブルー - ブルー - - - - - - - - - -

                            ラッシングベルト ステンレス製ラチェットバックルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LSR100CF5-40CF
                            LSR100L5-40L
                            LSR100OF5-40OF
                            LSR300CF10-40CF
                            LSR300E50
                            LSR300L10-40L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?最大使用荷重
                            (t)
                            詳細タイプ トラスココード JANコード 質量(g) ベルト長さ(m)巻取側 ベルト長さ(m)固定側 ベルト(mm)厚さ ベルト(mm)幅 ベルト材質 バックル材質 内容量

                            7,400円

                            ( 8,140円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -0.1クロスフック370-5757496336060013570040.51.825---

                            6,607円

                            ( 7,268円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100.1当布縫製370-5773496336060012860040.51.825---

                            7,400円

                            ( 8,140円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100.1オープンフック370-57814963360600142750.040.51.825---

                            11,831円

                            ( 13,014円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -0.24クロスフック370-579049633606008381550412.035---

                            11,145円

                            ( 12,260円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100.24エンドレス370-5803496336060081412005-2.035---

                            10,889円

                            ( 11,978円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100.24シボリ縫製370-581149633606008211250.0412.035ポリエステル--

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました