(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラッシングベルト ラチェットバックル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LBR604L10-50L
ラッシングベルト ラチェットバックル ニシメサギョウヨウラッシングベルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,682円
税込単価
10,650円

簡単で強力、振動などによる緩みが少ない荷締機。【特長】・簡単・強力なベルト荷締...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルト荷締機
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    ベルト:ポリエステル
  • 色:
    ブルー
  • 特長:
    簡単な操作で確実な荷締め作業が可能
  • 用途:
    荷締め作業に
  • 仕様:
    ラチェット式タイプ
  • 内容量:
    1台

型番

LBR604L10-50L 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番ベルト材質サイズベルト破断強度端末金具ベルト長さ(m)使用荷重
(kgf)
破断強度
(kgf)
重量
(kg)
固定側巻取側
LBR70-E45ポリエステル幅25mm×厚1.8mm1,500kgfエンドレス-4.51005000.4
LBR70-L5-40L当布縫製0.541005000.4
LBR70-CF5-40CFクロスフック0.541005000.55
LBR70-DR5-40DRデルタリング0.541005000.45
LBR70-OF5-40OFオープンフック小0.541005000.55
LBR100-E45ポリエステル幅25mm×厚1.8mm1,500kgfエンドレス-4.52001,0000.5
LBR100-L5-40L当布縫製0.542001,0000.55
LBR100-CF5-40CFクロスフック0.542001,0000.65
LBR100-SA5-40SA鍛造セーフティ0.542001,0000.85
LBR100-DR5-40DRデルタリング0.542001,0000.55
LBR100-OM5-40OMオープンフック大0.542001,0000.8
LBR300-E50ポリエステル幅35mm×厚2.0mm2,000kgfエンドレス-54002,0001.1
LBR300-L10-40Lシボリ縫製144002,0001.15
LBR300-CF10-40CFクロスフック144002,0001.5
LBR300-OP10-30OPワンピース133001,5001.3
LBR300-DOH10-30DOH鍛造ワンピース134002,0001.4
LBR300-FA10-40FAフラットフック144002,0001.4
LBR604-E60ポリエステル幅50mm×厚2.5mm4,000kgfエンドレス-68004,0001.75
LBR604-L10-50Lシボリ縫製158004,0001.8
LBR604-CF10-50CFクロスフック158004,0002.4
LBR604-OP10-30OPワンピース133001,5001.8
LBR604-DOH10-30DOH鍛造ワンピース138004,0001.85
LBR604-FA10-50FAフラットフック158004,0002.35
LBR805-E60ポリエステル幅50mm×厚3.5mm5,000kgfエンドレス-61,0005,0002.0
LBR805-L10-50Lシボリ縫製151,0005,0002.1
LBR805-CF10-50CFクロスフック151,0005,0002.65
LBR805-FA10-50FAフラットフック151,0004,0002.45
LBR805-SB10-50SB鍛造セーフティ151,0005,0002.85

外形図

LBR70 本体(バックル)寸法
LBR100 本体(バックル)寸法
ラッシングベルト ラチェットバックル LBR70 本体(バックル)寸法図
ラッシングベルト ラチェットバックル LBR100 本体(バックル)寸法図
LBR300 本体(バックル)寸法
LBR600 本体(バックル)寸法
ラッシングベルト ラチェットバックル LBR300 本体(バックル)寸法図
ラッシングベルト ラチェットバックル LBR600 本体(バックル)寸法図
LBR800 本体(バックル)寸法
ラッシングベルト ラチェットバックル LBR800 本体(バックル)寸法図
商品情報を表示

LBR604L10-50L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大使用荷重(t)
詳細タイプ
トラスココード
JANコード
質量(g)
ベルト長さ(m)巻取側
ベルト長さ(m)固定側
ベルト(mm)厚さ
ベルト(mm)幅
ベルト材質
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LBR604L10-50L

0.8
シボリ縫製
370-5633
4963360508431
1800.0
5
1
2.5
50
-
1台
10

1個

9,682( 10,650円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

簡単で強力、振動などによる緩みが少ない荷締機。
【特長】
・簡単・強力なベルト荷締機。
・ラチェット式の金具は強力で、振動などによる緩みが少ない。
・握りやすい幅広ハンドル(LBR805のみ)。
【用途】
・積み荷の締結・固縛・結束に。
・中~大型トラック用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラッシングベルト ラチェットバックルの型番LBR604L10-50Lのページです。
型番LBR604L10-50Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラッシングベルト ラチェットバックル

ラッシングベルト ラチェットバックル

    ラッシングベルト カムバックル

    ラッシングベルト カムバックル

      ラッシングベルト ステンレス製ラチェットバックル

      ラッシングベルト ステンレス製ラチェットバックル

        ラッシングベルト ラチェットバックル オールブラック LBR703シリーズ

        ラッシングベルト ラチェットバックル オールブラック LBR703シリーズ

          ベルト荷締機 Dリング

          ベルト荷締機 Dリング

            ラッシングベルト (カムバックル式) ラウンド

            ラッシングベルト (カムバックル式) ラウンド

              ベルト荷締機 スナップフック

              ベルト荷締機 スナップフック

                ベルト荷締機 ツイストスナップフック

                ベルト荷締機 ツイストスナップフック

                  ベルト荷締機 フック&キーパー

                  ベルト荷締機 フック&キーパー

                    トラックレール (アルミ製・クロス) クロス

                    トラックレール (アルミ製・クロス) クロス

                      バイタル ベルトガッチャ 250・500kg用コーナーパット

                      バイタル ベルトガッチャ 250・500kg用コーナーパット

                        トラックレール (アルミ製)

                        トラックレール (アルミ製)

                          トラックレール (スチール製)

                          トラックレール (スチール製)

                            メーカー オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 トラスコ中山 allsafe(アンクラジャパン) トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 allsafe(アンクラジャパン) バイタル工業 allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン)
                            通常価格 2,525円 1,393円 5,910円 6,872円 5,554円 1,650円 7,512円 7,858円 5,929円 9,476円 1,170円 8,634円 7,447円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 - ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 トラックレール その他 トラックレール トラックレール
                            その他 オプション オプション オプション - - - - - - - オプション - -
                            材質1 ベルト:ポリエステル - ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル - - - - - - - - -
                            ブルー ブルー ブルー ブラック - - - - - - - - -
                            特長 簡単な操作で確実な荷締め作業が可能 カムバックル式で簡単な操作で荷締め作業が可能 - - - - - - - - - - -

                            ラッシングベルト ラチェットバックルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LBR100L5-40L
                            LBR100OM5-40OM
                            LBR100SA5-40SA
                            LBR604OP10-30OP
                            LBR70CF5-40CF
                            LBR70DR5-40DR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?最大使用荷重
                            (t)
                            詳細タイプ トラスココード JANコード 質量(g) ベルト長さ(m)巻取側 ベルト長さ(m)固定側 ベルト(mm)厚さ ベルト(mm)幅 ベルト材質 内容量

                            4,525円

                            ( 4,978円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100.2当布縫製370-5501496336059300055040.51.825--

                            4,277円

                            ( 4,705円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100.2オープンフック大370-5510496336059350580040.51.825--

                            5,639円

                            ( 6,203円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100.2鍛造セーフティ370-55284963360500381850.040.51.825--

                            8,734円

                            ( 9,607円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100.3ワンピース370-564149633605005341800.0312.550--

                            3,680円

                            ( 4,048円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -0.1クロスフック370-5650496336050046655040.51.825--

                            4,293円

                            ( 4,722円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -0.1デルタリング370-56684963360594809450.040.51.825--

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました