軽量貨物向け荷締機用の締め付けベルト。【特長】・カムバックル式で操作が簡単。・...
型番 | 詳細タイプ | ベルト幅 | 標準ベルト長さ | 仕様 | 破断強度 |
---|---|---|---|---|---|
LBB70E45 | エンドレス | 25mm | 4.5m | カムバックル式 | 250kg |
LBB70EF45 | エンドレスフック | 4.5m | 250kg | ||
LBB70Y5-40Y | アイ縫製 | 固定側0.5m+巻取側4m | 250kg | ||
LBB80E45 | エンドレス | 4.5m | 300kg | ||
LBB80EF45 | エンドレスフック | 4.5m | 300kg | ||
LBB80Y5-40Y | アイ縫製 | 固定側0.5m+巻取側4m | 300kg | ||
LBB100E45 | エンドレス | 4.5m | 400kg | ||
LBB100EF45 | エンドレスフック | 4.5m | 400kg | ||
LBB100L5-40L | 当布縫製 | 固定側0.5m+巻取側4m | 400kg | ||
LBB100OF5-40OF | オープンフック(小) | 固定側0.5m+巻取側4m | 400kg | ||
LBB100PF5-40PF | パレットフック | 固定側0.5m+巻取側4m | 400kg | ||
LBB132CF10-40CF | クロスフック | 35mm | 固定側1m+巻取側4m | 600kg | |
LBB132E50 | エンドレス | 5m | 600kg | ||
LBB132L10-40L | シボリ縫製 | 固定側1m+巻取側4m | 600kg | ||
LBB132OP10-30OP | ワンピース | 固定側1m+巻取側4m | 600kg |
軽量貨物向け荷締機用の締め付けベルト。
【特長】
・カムバックル式で操作が簡単。
・取付箇所や形状に合わせて端末金具が選べる。
【用途】
・軽作業での荷物や、梱包資材を固定。
・トラックのフックにキズをつけないシボリ縫製。
・汎用的なクロスフック。
・トラックレール専用のワンピース金具。
・固縛にも使いやすいエンドレスも可能。
この商品に近い類似品がありませんでした。
ラッシングベルト カムバックルの型番LBB80EF45のページです。
型番LBB80EF45に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
LBB100EF45 |
LBB100L5-40L |
LBB100OF5-40OF |
LBB100PF5-40PF |
LBB132CF10-40CF |
LBB80Y5-40Y |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 最大使用荷重 (t) | 詳細タイプ | トラスココード | JANコード | 質量(g) | 材質1 | ベルト長さ(m)巻取側 | ベルト長さ(m)固定側 | ベルト(mm)厚さ | ベルト(mm)幅 | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,490円 ( 2,739円 ) | 1個 | あり | 1日目 | - | 0.08 | エンドレスフック | 370-5331 | 4963360500657 | 350.0 | ベルト:ポリエステル | 4.5 | - | 1.5 | 25 | - | |
3,316円 ( 3,648円 ) | 1個 | あり | 1日目 | - | 0.08 | 当布縫製 | 370-5340 | 4963360500671 | 300.0 | ベルト:ポリエステル | 4 | 0.5 | 1.8 | 25 | - | |
2,247円 ( 2,472円 ) | 1個 | あり | 1日目 | - | 0.08 | オープンフック小 | 370-5358 | 4963360509711 | 450.0 | ベルト:ポリエステル | 4 | 0.5 | 1.8 | 25 | - | |
3,600円 ( 3,960円 ) | 1個 | あり | 1日目 | - | 0.08 | パレットフック | 370-5366 | 4963360500725 | 550 | ベルト:ポリエステル | 4 | 0.5 | 1.8 | 25 | - | |
5,915円 ( 6,507円 ) | 1個 | あり | 1日目 | - | 0.12 | クロスフック | 370-5374 | 4963360600647 | 900.0 | ベルト:ポリエステル | 4 | 1 | 2.0 | 35 | - | |
2,075円 ( 2,283円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | 0.06 | アイ縫製 | 370-5463 | 4963360500770 | 160.0 | ベルト:ポリプロピレン | 4 | 0.5 | 1.5 | 25 | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
オーエッチ工業
ラッシングベルト ラチェットバックル オールブラック 幅50×厚さ2.0mm 破断強度3000kgf
評価 4.0
通常価格(税別): 6,542円~
通常出荷日: 1日目
当日出荷可能