(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエステル製ロープスリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TRS5-25
ポリエステル製ロープスリング ポリエステルセイロープスリング

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,516円
税込単価
4,968円

玉掛け専用ロープタイプスリング。【特長】・強靭なポリエステル原糸を芯材に使用。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープスリング
  • 材質(本体・表):
    ポリエステル
  • 材質(芯):
    ポリエステル
  • 使用温度(以下):
    100℃
  • 材質1:
    芯:ポリエステル
  • 材質2:
    編み糸:ポリエステル
  • 用途:
    傷つくと困る塗装済のパイプ、鋼管類の吊り上げ、下げ作業に。
  • 特長:
    強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用しています。アイ部と本体部は一体のため、アイ部が抜けることはありません。外面部も繊維のため、商品を傷つけることはありません。
  • 内容量:
    1本

型番

TRS5-25 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

TRS8-20の外観(アイ部)

TRS8-20(アイ部)

ロープスリングの寸法図 TRS5 : A190mm、B25mm、C27mm、D14mm TRS8 : A190mm、B27mm、C27mm、D15mm

TRS5 : A190mm、B25mm、C27mm、D14mm
TRS8 : A190mm、B27mm、C27mm、D15mm

ロープスリングの外観

製品の基本仕様・特長

品番最大使用荷重(t)
(ストレート吊り)
全長(m)ロープ径(mm)質量(g)
TRS5-150.501.513180
TRS5-200.502.013240
TRS5-250.502.513300
TRS5-300.503.013360
TRS5-350.503.513420
TRS5-400.504.013480
TRS8-150.801.515300
TRS8-200.802.015400
TRS8-250.802.515500
TRS8-300.803.015600
TRS8-350.803.515700
TRS8-400.804.015800

図面

TRS5-15/TRS5-20/TRS5-25/TRS5-30/TRS5-35/TRS5-40

ポリエステル製ロープスリング TRS5図面

TRS8-15/TRS8-20/TRS8-25/TRS8-30/TRS8-35/TRS8-40

ポリエステル製ロープスリング TRS8図面

使用方法・使用事例

使用方法

ポリエステル製ロープスリング 取扱説明書-1ポリエステル製ロープスリング 取扱説明書-2
商品情報を表示

TRS5-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大使用荷重 (ストレート吊り)(t)
全長(m)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
ロープ径(mm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRS5-25

0.5
2.5
0.5t用
4989999169683
287-0380
13
300
1本
10

1個

4,516( 4,968円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

玉掛け専用ロープタイプスリング。
【特長】
・強靭なポリエステル原糸を芯材に使用。
・内部の芯材によりアイ部と本体部が一体構造のため、アイ部が抜けることはない。
・ワイヤースリングのようにキンクせずまた棘が出ないので安全快適に使用可能。
・使用温度100℃以下。
【用途】
・一般玉掛け専用として鋼管など角のない荷物の運搬に最適。
・繊維製のためワイヤースリングより軽量で傷をきらう吊り荷に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポリエステル製ロープスリングの型番TRS5-25のページです。
型番TRS5-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエステル製ロープスリング

ポリエステル製ロープスリング

    カットワイヤー(ステンレス製)/コーティングカットワイヤー(スチール製/透明)

    カットワイヤー(ステンレス製)/コーティングカットワイヤー(スチール製/透明)

      四点吊ワイヤー

      四点吊ワイヤー

        壁面用 ワイヤーセット 1.5M フックタイプ

        壁面用 ワイヤーセット 1.5M フックタイプ

          二点吊りワイヤー

          二点吊りワイヤー

            フック付ワイヤー(片フック・片ワッパ・メッキワイヤー)

            フック付ワイヤー(片フック・片ワッパ・メッキワイヤー)

              ロック止ワイヤ(ロープスリング)

              ロック止ワイヤ(ロープスリング)

                ビニール被覆ワイヤロープ 6×7(G/O)

                ビニール被覆ワイヤロープ 6×7(G/O)

                  ビニール被覆ワイヤロープ(1巻)

                  ビニール被覆ワイヤロープ(1巻)

                    シンブルA型ワイヤロープ(被覆しない鋼索用)

                    シンブルA型ワイヤロープ(被覆しない鋼索用)

                      ワイヤロープシンブルA型(被覆しない鋼索用)

                      ワイヤロープシンブルA型(被覆しない鋼索用)

                        被覆しない鋼索用シンブルA型ワイヤロープ

                        被覆しない鋼索用シンブルA型ワイヤロープ

                          被覆しない鋼索用ワイヤロープシンブルA型

                          被覆しない鋼索用ワイヤロープシンブルA型

                            メーカー トラスコ中山 エスコ 日興製綱 ニッサチェイン 日興製綱 スリーエッチ コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 3,527円 280円 13,089円 1,095円 12,090円 2,970円 1,734円 16,147円 39,734円 94円 207円 3,050円 773円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   9日目   4日目~   5日目   7日目   7日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ ロープスリング ロープスリング ロープスリング その他 ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング
                            材質(本体・表) ポリエステル - - - - - - - - - - - -
                            材質(芯) ポリエステル - - - - - - - - - - - -
                            使用温度(以下) 100℃ - - - - - - - - - - - -
                            材質1 芯:ポリエステル - - - - - - - - - - - -

                            ポリエステル製ロープスリングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q なぜ鋼管などの角のない吊り荷専用なのか。
                            A
                            本体部の外被はポリエステル原糸で編み込んでおり、鋭角に曲げるとその外被が割れて内部の芯糸が露出することがあるためです。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TRS5-15
                            TRS5-20
                            TRS5-30
                            TRS5-35
                            TRS5-40
                            TRS8-15
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?最大使用荷重 (ストレート吊り)
                            (t)
                            全長
                            (m)
                            詳細タイプ JANコード トラスココード ロープ径(mm) 質量(g) 内容量

                            3,527円

                            ( 3,880円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            100.51.50.5t用4989999169669287-036313180.000-

                            4,104円

                            ( 4,514円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            100.520.5t用4989999169676287-037113240.000-

                            4,974円

                            ( 5,471円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            100.530.5t用4989999169690287-039813360.000-

                            5,309円

                            ( 5,840円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            100.53.50.5t用4989999169706287-040113420-

                            5,769円

                            ( 6,346円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            100.540.5t用4989999169713287-041013480.000-

                            4,051円

                            ( 4,456円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            100.81.50.8t用4989999169720287-042815300-

                            ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました