(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ラウンドスリング (JIS規格品・エンドレス形)
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

ラウンドスリング (JIS規格品・エンドレス形) (レビュー)

通常価格(税別)
1,731円 ~ 27,125円  特別価格 
税込価格
1,904円 ~ 29,838円  特別価格 
通常出荷日
1日目~
【特長】
・強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。
・柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。
・折り曲げてもワイヤなどのように癖がつかず、また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。
【用途】
・庭石・植木・石材加工品・彫刻用品などの運搬。
・メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。

ラウンドスリング (JIS規格品・エンドレス形)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 6件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    設備更新用
    評価 5.0満足度:5.02022/06/08
    今まで社内で使用しているナイロン製のスリングベルトが古くなったので、代替品としてこの商品を購入しました。以前の物と比べ柔軟性があり、使用感が良かったです。納期がわかりやすいのでミスミを使っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    用途は多様
    評価 5.0満足度:5.02022/02/23
    とてもしなやかで使いやすい。あらゆる運搬の場面で活躍しています。最大荷重は色で識別できるので便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金型の吊り上げ
    評価 5.0満足度:5.02021/02/03
    長年使用しており、交換のため購入。
    柔らかいので使用しやすいし、耐荷重で色が分かれているので
    わかりやすい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金型交換
    評価 5.0満足度:5.02020/04/03
    元は他メーカーのものを注文しましたが、納期がかかるとのことで、同等品のこちらを薦められました。
    元のものより若干安価で、金型を交換するときにクレーンにスリングをかけて使用したが、問題なく使えました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械修理
    評価 5.0満足度:5.02019/01/12
    しなやかで 厚み等 満足の出来る商品です。 使いやすく狭いところに重宝します。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    重量物の吊り上げ
    評価 5.0満足度:5.02018/11/09
    スリングが柔らかく取り回しがしやすいです。
    耐荷重が色でわかるのもいいのですが、表示も記されてるため色を知らない人でも扱うことができます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラウンドスリング (JIS規格品・エンドレス形)

ラウンドスリング (JIS規格品・エンドレス形)

    ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 10t用

    ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 10t用

      ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 13t用

      ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 13t用

        ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 16t用

        ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 16t用

          ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 25t用

          ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 25t用

            ラウンドスリング SSタイプエンドレス型

            ラウンドスリング SSタイプエンドレス型

              ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 5t用

              ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 5t用

                耐酸水切りスリング(エンドレス形)

                耐酸水切りスリング(エンドレス形)

                  ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 8t用

                  ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 8t用

                    ロックスリング ソフターTN 5T

                    ロックスリング ソフターTN 5T

                      ロックスリング ソフターTN 32T

                      ロックスリング ソフターTN 32T

                        ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 1t紫色

                        ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 1t紫色

                          マルチスリング HN形 エンドレス形 16.0t

                          マルチスリング HN形 エンドレス形 16.0t

                            メーカー トラスコ中山 テザック テザック テザック テザック 田村総業 テザック 田村総業 テザック 明大 明大 田村総業 シライ
                            通常価格 1,731円 46,219円 46,311円 98,146円 159,683円 5,514円 13,975円 7,933円 25,975円 49,379円 363,537円 3,438円 25,852円
                            通常出荷日 1日目~   11日目~   19日目   10日目~   11日目   1日目~   5日目~   1日目   15日目   5日目   10日目~   1日目~   12日目  
                            商品タイプ ラウンドスリング - - - - ラウンドスリング - ラウンドスリング - - - ラウンドスリング -
                            用途 庭石・植木・石材加工品・彫刻用品などの運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 JIS B 8811規格品 - - - - - - - - - - - -
                            ポリエステル - - - - - - - - - - - -
                            表面布 ナイロン - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。