(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチスリングHE(両端アイ形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マルチスリングHE(両端アイ形)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,100円 ~ 12,080円
税込価格
2,310円 ~ 13,288円

芯体と表皮で構成された、クレーン及び巻上機の玉掛け作業などに使用するラウンドス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラウンドスリング
  • 芯:
    ポリエステル
  • 表面布:
    ナイロン
  • 特長:
    軽量で柔らかく作業性に優れています。 傷つきやすい吊り荷に最適です。
  • 内容量:
    1本

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ソフトで作業性抜群(ラウンドスリング)

スリング断面図
  • アイつけねの硬い部分が邪魔にならず便利。
  • 軽くて柔らかく、作業性が抜群。
  • 強くて耐久力があるため経済的。
  • 傷つきやすい吊り荷に最適。
  • JIS B 8811

製品仕様

標準品の形状・自重

商品図面
最大使用荷重 t0.511.62
アイ (mm)長さ150200200300
厚み681011
25293638
本体 (mm)厚み7101215
37404652
接合部 (mm)厚み14161820
30354045
自重(kg/m)0.160.260.360.47

使用荷重表

HE形 ( FE 両端アイ形 )
JIS表示色相最大使用荷重チョーク吊りバスケット吊り
2点吊り4点吊り
HE-W0050.5t以下0.412
HE-W01010.824
HE-W0161.61.283.26.4
HE-W02021.648

使用上の注意

・芯色が見えたら使用ストップ。
外側の布が擦過や引っ掛けなどで破損し、内部の芯糸(PBOは金色、ポリアリレートは薄茶色)が見えてきたら使用を中止してください。部分的な硬化や太さの不均一が感じられたら危険な状態です。

・角張った吊り荷は「補強筒」なしでは吊れません。
横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊り荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。角のない吊り荷でも、表面が粗い吊り荷には補強筒のご使用をお勧めします。補強筒は荷の状態や作業条件を十分考慮して選定し、ご使用ください。

・横滑り厳禁。
横滑りが発生した場合、補強筒の効果が減少する場合があるのでご注意ください。

・熱いものには使えません。
高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。100℃を超える条件の場合は、耐熱用のスリングをお使いください。

・酸洗いなどには使えません。
酸類には非常に弱いので、酸洗いなどには絶対に使用しないでください。酸洗いには耐薬品用のケミカルスリングをお使いください。


※ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
最大使用荷重(t)
ベルト幅(mm)
ベルト厚み(mm)
全長(m)
詳細タイプ
トラスココード
質量(g)
表面布カラー
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
37
7
1
0.5t用
360-8506
160
1本
10

1個

2,100( 2,310円 )

1日目

0.5
37
7
1.5
0.5t用
360-8514
240
1本
10

1個

3,600( 3,960円 )

1日目

0.5
37
7
2
0.5t用
360-8522
320
1本
10

1個

4,200( 4,620円 )

1日目

1
40
10
1
1t用
360-8565
260
1本
10

1個

3,500( 3,850円 )

1日目

1
40
10
1.5
1t用
360-8573
390
1本
10

1個

6,000( 6,600円 )

1日目

1
40
10
2
1t用
360-8581
520
1本
10

1個

4,900( 5,390円 )

1日目

1.6
46
12
1
1.6t用
360-8531
360
1本
10

1個

5,293( 5,822円 )

1日目

1.6
46
12
2
1.6t用
360-8549
720
1本
10

1個

7,410( 8,151円 )

1日目

1.6
46
12
3
1.6t用
360-8557
1080
1本
10

1個

8,190( 9,009円 )

1日目

2
52
15
2
2t用
360-8590
940
1本
10

1個

7,669( 8,436円 )

1日目

2
52
15
3
2t用
360-8603
1410
1本
10

1個

9,836( 10,820円 )

1日目

2
52
15
4
2t用
360-8611
1880
1本
10

1個

12,080( 13,288円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

芯体と表皮で構成された、クレーン及び巻上機の玉掛け作業などに使用するラウンドスリング。
【特長】
・軽量で柔らかく優れた作業性。
・傷つきやすい吊り荷に最適。
【用途】
・鋼材・鋼管・鋼板などの運搬。
※荷物の角や摩擦によりスリングを傷つける恐れがある箇所には、補強筒などの当て物を使用してください。
※当て物使用時もスリングが損傷・切断する可能性があるので、作業環境には十分に注意してご使用ください。
※繊維製品のため寸法に多少の誤差があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチスリングHE(両端アイ形)

マルチスリングHE(両端アイ形)

    マルチスリング HE形 両端アイ形 2.0t

    マルチスリング HE形 両端アイ形 2.0t

      マルチスリング HE形 両端アイ形 1.6t

      マルチスリング HE形 両端アイ形 1.6t

        マルチスリング HE形 両端アイ形 3.2t

        マルチスリング HE形 両端アイ形 3.2t

          メーカー シライ シライ シライ シライ
          通常価格 2,100円 6,495円 6,333円 10,358円
          通常出荷日 1日目~   7日目   7日目   6日目~  
          商品タイプ ラウンドスリング ラウンドスリング ラウンドスリング ラウンドスリング
          ポリエステル - - -
          表面布 ナイロン - - -
          特長 軽量で柔らかく作業性に優れています。 傷つきやすい吊り荷に最適です。 - - -
          内容量 1本 - - -

          マルチスリングHE(両端アイ形)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          よくあるご質問(FAQ)

          Q 使用中にどのぐらい伸びますか?
          A
          マルチスリングは最大使用荷重時に2~3%の伸びが発生します。

          ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました