(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤモッコ(マスクタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイヤモッコ(マスクタイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
38,416円 ~ 53,353円  特別価格 
税込価格
42,258円 ~ 58,688円  特別価格 

【特長】・小型重量物を一度に多数吊り上げることができます。【用途】・土木、建築...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    モッコ
  • 材質(本体):
    炭素鋼ワイヤロープ
  • 最大使用荷重(t):
    2
  • 幅(mm):
    1800
  • 長さ(mm):
    1800
  • 吊手長さ(mm):
    2700
  • 材質1:
    吊手ベルト:炭素鋼ワイヤロープ
  • 特長:
    小型重量物を多数に一度吊り上げることができます。
  • 用途:
    土木、建築工事
  • 仕様(吊手部):
    マスクタイプ
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
網目(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
464-0853
4941107201166
24000.0
1枚
10

1個

53,353円

44,491

( 48,940円 )

8日目

120
464-0861
4941107201173
20000.0
1枚
10

1個

46,736円

38,870

( 42,757円 )

8日目

150
464-0870
4941107201180
18000.0
1枚
10

1個

38,416円

32,188

( 35,407円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型重量物を一度に多数吊り上げることができます。
【用途】
・土木、建築工事。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤモッコ(マスクタイプ)

ワイヤモッコ(マスクタイプ)

    ワイヤモッコ A-1(リングタイプ)

    ワイヤモッコ A-1(リングタイプ)

      ゴムモッコ(リングタイプ)

      ゴムモッコ(リングタイプ)

        ベルト式モッコ型

        ベルト式モッコ型

          ワイヤモッコ リング付 12×9×120目

          ワイヤモッコ リング付 12×9×120目

            ロックスリング ベルトモッコ

            ロックスリング ベルトモッコ

              PPマルチモッコ(4点フックタイプ)

              PPマルチモッコ(4点フックタイプ)

                ワイヤモッコ シート付 12×9×150目

                ワイヤモッコ シート付 12×9×150目

                  ロックスリング ベルトモッコ シート付

                  ロックスリング ベルトモッコ シート付

                    トラッシュシート”(エンドレスタイプ)

                    トラッシュシート”(エンドレスタイプ)

                      モッコ型ベルトスリング”(エンドレスタイプ)

                      モッコ型ベルトスリング”(エンドレスタイプ)

                        モッコ型ベルトスリング”(4点フックタイプ)

                        モッコ型ベルトスリング”(4点フックタイプ)

                          KSモッコ(ポリエステルシート付)

                          KSモッコ(ポリエステルシート付)

                            メーカー 日興製綱 日興製綱 高木綱業 田村総業 大洋製器工業 明大 テザック 大洋製器工業 明大 丸善織物 丸善織物 丸善織物 コンドーテック
                            通常価格 38,416円 42,279円 48,205円 37,143円 26,560円 34,470円 11,734円 25,996円 46,335円 15,646円 55,682円 66,690円 88,288円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   25日目   5日目~   1日目~   1日目   5日目~   1日目   1日目   5日目   5日目~   7日目  
                            商品タイプ モッコ モッコ モッコ - - モッコ - - モッコ モッコ - - モッコ
                            材質(本体) 炭素鋼ワイヤロープ 炭素鋼ワイヤロープ 合成ゴム - - ポリエステル - - ポリエステル ポリエステル ナイロン ナイロン -
                            最大使用荷重(t) 2 3 - - 3 1 1 3 1 1 - - -
                            幅(mm) 1800 1800 - - - - 1800 - - - - - -
                            長さ(mm) 1800 1800 - - - - 1800 - - - - - -

                            ワイヤモッコ(マスクタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            モッコカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました