(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラッシュシート”(4点フックタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TS-15B
トラッシュシート”(4点フックタイプ) トラッシュシート(4テンフックタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,994円
税込単価
17,593円

コンパクトに保管でき、サビも出ないモッコ。【特長】・バランスよく吊り上げが可能...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    モッコ
  • 材質(本体):
    ポリエステル
  • 最大使用荷重(t):
    1
  • 材質1:
    吊手ベルト:ポリエステル
  • アイ部長さ(mm):
    250
  • 材質2:
    バイアステープ:ナイロン
  • 特長1:
    ワイヤモッコに比べ軽量でサビもでません。
  • 特長2:
    布地製なので折りたたんで収納が可能です。
  • 特長3:
    底部は二重縫のため、丈夫です。
  • 用途:
    花崗土、砂利などの運搬に
  • 仕様(吊手部):
    4点フックタイプ
  • 内容量:
    1枚

Loading...

布地製で折りたたんで収納できるモッコ

トラッシュシート(4点フックタイプ)の外観

4点フック拡大図。

使用例

使用例。

寸法図

寸法図。

吊​手​部​が 4​点​フ​ッ​クの​タ​イ​プ。
​ア​イ​部​長​さ​は2​5​0​m​m、最​大​使​用​荷​重​は​1t。
材質は本​体​、​吊​手​ベ​ル​トともに ポ​リ​エ​ス​テ​ルを使用。

品番最大使用荷重
(t)
吊手長さ
(mm)
幅×長さ
(mm)
網目
(mm)
梱包数
(枚)
TS-15B19501500×1500-1
TS-18B111001800×1800-1
TS-21B112502100×2100-1
商品情報を表示

TS-15B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
吊手長さ(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS-15B

1500
1500
324-9298
4965437170213
3000.0
950
1枚
10

1個

15,994( 17,593円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクトに保管でき、サビも出ないモッコ。
【特長】
・バランスよく吊り上げが可能な4点フックタイプ。
・シートにはポリエステル製の帆布を2枚重ねで使用。
・軽量で扱いやすく折りたたんでコンパクトに保管。
・​ワ​イ​ヤ​モ​ッ​コ​に​比​べ​軽​量​で​サ​ビ​も出ない​。
​・​布​地​製​な​の​で​折​り​た​た​ん​で​収​納​が​可​能​。
​・​底​部​は​二​重​縫​の​た​め​、​丈​夫​。
【用途】
・電柱工事など路上での土木作業などで、地面を汚すことなく土砂の運搬ができる。
・造園作業で狭い場所への花崗土の搬入などでは、まとめて運べて作業効率がアップ。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トラッシュシート”(4点フックタイプ)の型番TS-15Bのページです。
型番TS-15Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラッシュシート”(4点フックタイプ)

トラッシュシート”(4点フックタイプ)

    モッコ型ベルトスリング”(4点フックタイプ)

    モッコ型ベルトスリング”(4点フックタイプ)

      ロックスリング ベルトモッコ

      ロックスリング ベルトモッコ

        ベルト式モッコ型

        ベルト式モッコ型

          ロックスリング ベルトモッコ シート付

          ロックスリング ベルトモッコ シート付

            モッコ型ベルトスリング”(エンドレスタイプ)

            モッコ型ベルトスリング”(エンドレスタイプ)

              トラッシュシート”(エンドレスタイプ)

              トラッシュシート”(エンドレスタイプ)

                ワイヤモッコ A-1(リングタイプ)

                ワイヤモッコ A-1(リングタイプ)

                  PPマルチモッコ(4点フックタイプ)

                  PPマルチモッコ(4点フックタイプ)

                    ワイヤモッコ(マスクタイプ)

                    ワイヤモッコ(マスクタイプ)

                      ワイヤモッコ シート付 12×9×150目

                      ワイヤモッコ シート付 12×9×150目

                        防水型トラッシュシート

                        防水型トラッシュシート

                          ワイヤモッコ リング付 12×9×120目

                          ワイヤモッコ リング付 12×9×120目

                            メーカー 丸善織物 丸善織物 明大 田村総業 明大 丸善織物 丸善織物 日興製綱 テザック 日興製綱 大洋製器工業 丸善織物 大洋製器工業
                            通常価格 15,994円 66,690円 34,470円 37,143円 46,335円 55,682円 15,646円 42,279円 11,734円 38,416円 25,996円 25,910円 26,560円
                            通常出荷日 1日目~   5日目~   1日目~   25日目   1日目   5日目   1日目   8日目   1日目   8日目   5日目~   1日目   5日目~  
                            商品タイプ モッコ - モッコ - モッコ - モッコ モッコ - モッコ - モッコ -
                            材質(本体) ポリエステル ナイロン ポリエステル - ポリエステル ナイロン ポリエステル 炭素鋼ワイヤロープ - 炭素鋼ワイヤロープ - ポリエステル -
                            最大使用荷重(t) 1 - 1 - 1 - 1 3 1 2 3 2 3
                            材質1 吊手ベルト:ポリエステル 吊手ベルト:ナイロン - - - 吊手ベルト:ナイロン 吊手ベルト:ポリエステル - - - - シート:ポリエステル、塩化ビニル(PVC)/吊手、補強ベルト:ポリエステル -
                            アイ部長さ(mm) 250 - - - - - - - - - - 250 -

                            トラッシュシート”(4点フックタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 金属部品などは吊り上げ可能ですか?
                            A
                            角の尖った荷物などはシート破れの原因になりますので使用厳禁です。
                            Q 汚れた場合、水洗いはできますか。
                            A
                            はい、できます。中性洗剤で洗浄して陰干ししてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TS-18B
                            TS-21B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?
                            (mm)
                            長さ
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 吊手長さ(mm) 内容量

                            20,779円

                            ( 22,857円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1018001800324-931049654371702513800.01100-

                            26,917円

                            ( 29,609円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1021002100324-933649654371702374800.01250-

                            モッコカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました