(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルトスリング ワイドソフトスリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベルトスリング ワイドソフトスリング

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,883円 ~ 14,148円
税込価格
4,271円 ~ 15,563円

【特長】・平形で製品に優しくフィットする柔らかなスリングです。・スリング幅が広...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルトスリング
  • ベルト厚み(mm):
    7
  • 全長(m):
    1
  • 材質1:
    芯:ポリエステル
  • 材質2:
    表面布:ナイロン
  • 使用温度(℃):
    100以下
  • 特長:
    スリング幅が広く吊り荷に対する接触面積が広いため安定した作業が可能です。内芯がベルトのためよれがなく、常に安定した形状を保ちます。
  • 用途:
    石材加工品・家具などの木工製品の吊り下げ、金属製品などの吊り下げに。
  • 芯:
    ポリエステル
  • 表面布:
    ナイロン
  • 内容量:
    1本

型番

未確定27件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

TWS05-10(0.5t用) 表面布カラー:青

TWS05-10(0.5t用)
表面布カラー:青

TWS1-10(1t用) 表面布カラー:青

TWS1-10(1t用)
表面布カラー:青

TWS2-10(2t用) 表面布カラー:紫

TWS2-10(2t用)
表面布カラー:紫

寸法図

製品の基本仕様・特長

品番最大使用荷重
(t)
全長
(m)
ベルト寸法(mm)
幅×厚み
アイ部長さ
(mm)
縫製部長さ
(mm)
質量
(kg)
TWS05-10
TWS05-15
TWS05-20
TWS05-25
TWS05-30
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
65×7
65×7
65×7
65×7
65×7
200
200
200
200
200
60
60
60
60
60
0.20
0.27
0.37
0.47
0.57
TWS05-35
TWS05-40
TWS05-45
TWS05-50
0.5
0.5
0.5
0.5
3.5
4.0
4.5
5.0
65×7
65×7
65×7
65×7
200
200
200
200
60
60
60
60
0.67
0.77
0.87
0.97
品番最大使用荷重
(t)
全長
(m)
ベルト寸法(mm)
幅×厚み
アイ部長さ
(mm)
縫製部長さ
(mm)
質量
(kg)
TWS1-10
TWS1-15
TWS1-20
TWS1-25
TWS1-30
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
85×7
85×7
85×7
85×7
85×7
250
250
250
250
250
60
60
60
60
60
0.36
0.48
0.65
0.82
0.99
TWS1-35
TWS1-40
TWS1-45
TWS1-50
1.0
1.0
1.0
1.0
3.5
4.0
4.5
5.0
85×7
85×7
85×7
85×7
250
250
250
250
60
60
60
60
1.16
1.33
1.51
1.68
品番最大使用荷重
(t)
全長
(m)
ベルト寸法(mm)
幅×厚み
アイ部長さ
(mm)
縫製部長さ
(mm)
質量
(kg)
TWS2-10
TWS2-15
TWS2-20
TWS2-25
TWS2-30
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
105×7
105×7
105×7
105×7
105×7
300
300
300
300
300
76
76
76
76
76
0.45
0.59
0.81
1.02
1.23
TWS2-35
TWS2-40
TWS2-45
TWS2-50
2.0
2.0
2.0
2.0
3.5
4.0
4.5
5.0
105×7
105×7
105×7
105×7
300
300
300
300
76
76
76
76
1.45
1.66
1.87
2.09

図面

TWS05-10/TWS05-15/TWS05-20/TWS05-25/TWS05-30/TWS05-35/TWS05-40/TWS05-45/TWS05-50

ベルトスリング ワイドソフトスリング TWS05図面

TWS1-10/TWS1-15/TWS1-20/TWS1-25/TWS1-30/TWS1-35/TWS1-40/TWS1-45/TWS1-50

ベルトスリング ワイドソフトスリング TWS1図面

TWS2-10/TWS2-15/TWS2-20/TWS2-25/TWS2-30/TWS2-35/TWS2-40/TWS2-45/TWS2-50

ベルトスリング ワイドソフトスリング TWS2図面

使用方法・使用事例

使用事例

TWS2タイプ(2t用)

TWS2タイプ(2t用)

使用方法

ベルトスリング ワイドソフトスリング 取扱説明書-1ベルトスリング ワイドソフトスリング 取扱説明書-2

選定サポート情報

品番例

品番例

商品情報を表示

型番リスト

型番
ベルト幅(mm)
詳細タイプ
アイ部長さ(mm)
縫製部長さ(mm)
ベルト寸法(mm)幅×厚さ
トラスココード
JANコード
質量(g)
表面布カラー
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
65
0.5t用
200
60
65×7
271-9932
4989999169003
200.0
1本
10

1個

4,027( 4,430円 )

1日目

65
0.5t用
200
60
65×7
271-9941
4989999169010
270
1本
10

1個

4,460( 4,906円 )

1日目

65
0.5t用
200
60
65×7
271-9959
4989999169027
370.0
1本
10

1個

3,883( 4,271円 )

1日目

65
0.5t用
200
60
65×7
271-9967
4989999169034
470
1本
10

1個

4,710( 5,181円 )

1日目

65
0.5t用
200
60
65×7
271-9975
4989999169041
570.0
1本
10

1個

6,458( 7,104円 )

1日目

65
0.5t用
200
60
65×7
271-9983
4989999169058
670
1本
10

1個

6,966( 7,663円 )

1日目

65
0.5t用
200
60
65×7
271-9991
4989999169065
770
1本
10

1個

7,584( 8,342円 )

1日目

65
0.5t用
200
60
65×7
272-0001
4989999169072
870
1本
10

1個

8,136( 8,950円 )

1日目

65
0.5t用
200
60
65×7
272-0019
4989999169089
970.0
1本
10

1個

8,584( 9,442円 )

1日目

85
1t用
250
60
85×7
272-0027
4989999169096
360.0
1本
10

1個

3,921( 4,313円 )

2日目

85
1t用
250
60
85×7
272-0035
4989999169102
480
1本
10

1個

4,417( 4,859円 )

1日目

85
1t用
250
60
85×7
272-0043
4989999169119
650
1本
10

1個

4,952( 5,447円 )

1日目

85
1t用
250
60
85×7
272-0051
4989999169126
820.0
1本
10

1個

7,119( 7,831円 )

1日目

85
1t用
250
60
85×7
272-0060
4989999169133
990.0
1本
10

1個

7,737( 8,511円 )

1日目

85
1t用
250
60
85×7
272-0078
4989999169140
1160.0
1本
10

1個

8,458( 9,304円 )

1日目

85
1t用
250
60
85×7
272-0086
4989999169157
1330.0
1本
10

1個

7,248( 7,973円 )

1日目

85
1t用
250
60
85×7
272-0094
4989999169164
1510.0
1本
10

1個

10,170( 11,187円 )

1日目

85
1t用
250
60
85×7
272-0108
4989999169171
1680.0
1本
10

1個

11,140( 12,254円 )

1日目

105
2t用
300
76
105×7
272-0116
4989999169188
450.0
1本
10

1個

5,639( 6,203円 )

1日目

105
2t用
300
76
105×7
272-0124
4989999169195
590
1本
10

1個

7,072( 7,779円 )

1日目

105
2t用
300
76
105×7
272-0132
4989999169201
810.0
1本
10

1個

6,568( 7,225円 )

4日目

105
2t用
300
76
105×7
272-0141
4989999169218
1020.0
1本
10

1個

9,842( 10,826円 )

1日目

105
2t用
300
76
105×7
272-0159
4989999169225
1230
1本
10

1個

11,275( 12,403円 )

1日目

105
2t用
300
76
105×7
272-0167
4989999169232
1450.0
1本
10

1個

12,713( 13,984円 )

1日目

105
2t用
300
76
105×7
272-0175
4989999169249
1660
1本
10

1個

14,148( 15,563円 )

1日目

105
2t用
300
76
105×7
272-0183
4989999169256
1870.0
1本
10

1個

11,435( 12,579円 )

1日目

105
2t用
300
76
105×7
272-0191
4989999169263
2090
1本
10

1個

12,446( 13,691円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平形で製品に優しくフィットする柔らかなスリングです。
・スリング幅が広く吊り荷に対する接触面積が広いため安定した作業が可能です。
・内芯がベルトのためよれがなく、常に安定した形状を保ちます。
【用途】
・石材加工品・家具などの木工製品の吊り下げ。
・金属製品などの吊り下げ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルトスリング ワイドソフトスリング

ベルトスリング ワイドソフトスリング

    ロックスリング ベルトスリング ロックスリング 用 コーナーパッド (1本通し) Eタイプ

    ロックスリング ベルトスリング ロックスリング 用 コーナーパッド (1本通し) Eタイプ

      ポリエステルスリング(両端アイ形)

      ポリエステルスリング(両端アイ形)

        田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅100MM

        田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅100MM

          ベルトスリング用コーナーパッド 筒状タイプ

          ベルトスリング用コーナーパッド 筒状タイプ

            ロックスリング エステル B-1 50mm

            ロックスリング エステル B-1 50mm

              ベルトスリング用コーナーパット マジックテープ脱着タイプ

              ベルトスリング用コーナーパット マジックテープ脱着タイプ

                ロックスリング E× E×-2 100mm

                ロックスリング E× E×-2 100mm

                  ロックスリング E× E×-1 50mm

                  ロックスリング E× E×-1 50mm

                    ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (1本通し)  D

                    ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (1本通し) D

                      シグナルスリングHG 両端アイ形

                      シグナルスリングHG 両端アイ形

                        ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ

                        ロックスリング ベルトスリングロックスリング シグマ

                          ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (2本通し)  E

                          ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (2本通し) E

                            メーカー トラスコ中山 明大 トラスコ中山 田村総業 トラスコ中山 明大 トラスコ中山 明大 明大 明大 シライ 明大 明大
                            通常価格 3,883円 6,900円 1,780円 1,597円 675円 4,746円 2,435円 9,005円 2,648円 1,440円 9,576円 3,000円 1,864円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   7日目   1日目~   7日目   7日目   7日目   7日目~   1日目~   7日目  
                            商品タイプ ベルトスリング 補強筒 ベルトスリング 補強筒 補強筒 - ベルトスリング - - 補強筒 ベルトスリング ベルトスリング 補強筒
                            ベルト厚み(mm) 7 - - - - - - - - - - - -
                            全長(m) 1 0.5 - - - - - - - - - - -
                            材質1 芯:ポリエステル - ポリエステル - - - ベルト:ナイロン - - - - - -
                            材質2 表面布:ナイロン - - - - - - - - - - - -

                            ベルトスリング ワイドソフトスリングのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            金型のつり上げ用で購入しました
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/11
                            今まで使用してたものの代替品で購入しました 強度が強そうな構造で安心感があります 次回も購入したいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塗装品用に
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/30
                            柔らかく、製品にキズをつけることなく
                            吊れました。

                            少し割高です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ホイストによる荷揚げ作業
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/24
                            20-30kg相当の円筒状の柔らかい製品をベルトの幅が広いため、
                            痕をつけることなく荷揚げできる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q JIS規格品ですか?
                            A
                            ワイドソフトスリングは特殊構造のため、JIS規格には該当していません。
                            Q 内部に硬い部分があるが?
                            A
                            芯材にしているベルトの繋ぎ目(縫製部)が本体部の端の位置に内在しています。縫糸でしっかり縫合しているためその部分だけ硬くなってしまいます。

                            ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました