(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ベルトスリング Pタイプ 両端アイ形
  • 数量スライド割引

ベルトスリング Pタイプ 両端アイ形 (レビュー)

通常価格(税別)
1,929円 ~ 62,095円
税込価格
2,122円 ~ 68,305円
通常出荷日
1日目~
一般屋内外での玉掛け作業に適した繊維吊りベルトスリング
【特長】
・軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上
・強力ポリエステル糸を採用し、引張り強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度などに優れている
・アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くした
・使い易さで、販売累計100万本以上のロングセラー商品
・Ⅲ等級品です
【用途】
・一般屋内外での作業に利用可能

ベルトスリング Pタイプ 両端アイ形のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    製品の据付工事の際に使用しています
    評価 5.0満足度:5.02020/04/28
    顧客先での当社製品の据付工事の際に使用しています。顧客先では、製品を吊上げるのでキズが付かないよう布製で、かつ、場所が狭いため短くて柔らかい商品が欲しかったので、この商品を購入して使用しました。希望した通りに柔らかくて良かったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルトスリング Pタイプ 両端アイ形

ベルトスリング Pタイプ 両端アイ形

    ベルトスリング(タフスリング) Zタイプ JIS4等級・両端アイ形

    ベルトスリング(タフスリング) Zタイプ JIS4等級・両端アイ形

      ベルトスリング(防水型)

      ベルトスリング(防水型)

        ミスミ ベルトスリング JIS3等級 両端アイ形

        ミスミ ベルトスリング JIS3等級 両端アイ形

          ポリエステルスリングライト (JIS1等級・両端アイ形)

          ポリエステルスリングライト (JIS1等級・両端アイ形)

            シグナルスリングHG 両端アイ形

            シグナルスリングHG 両端アイ形

              S&Pワンツースリング

              S&Pワンツースリング

                3色介錯ロープ

                3色介錯ロープ

                  シグナルスリングHG 両端アイ形 幅250mm

                  シグナルスリングHG 両端アイ形 幅250mm

                    補強筒(ベルトスリング用)

                    補強筒(ベルトスリング用)

                      ラッシングベルト ベルト荷締機ラチェットバックル式両端ナローフック付 T30K

                      ラッシングベルト ベルト荷締機ラチェットバックル式両端ナローフック付 T30K

                        ラウンドスリング マルチスリングHN(エンドレス形・JIS規格品) 2t用

                        ラウンドスリング マルチスリングHN(エンドレス形・JIS規格品) 2t用

                          メーカー 田村総業 田村総業 エスコ ミスミ 丸善織物 シライ NT つくし工房 シライ シライ テザック シライ
                          通常価格 1,929円 2,000円 8,959円 2,108円 1,243円 9,576円 2,542円 4,547円 32,296円 783円 16,689円 19,282円
                          通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   7日目~   6日目~   1日目   9日目~   1日目~   11日目   1日目  
                          商品タイプ ベルトスリング ベルトスリング ベルトスリング ベルトスリング ベルトスリング ベルトスリング ベルトスリング ベルトスリング ベルトスリング 補強筒 ベルトスリング ベルトスリング
                          材質1 ポリエステル - - - - - - - - - - -

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。