(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重量フック(ラッチ付)  バネ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

重量フック(ラッチ付) バネ付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,034円 ~ 4,995円
税込価格
1,137円 ~ 5,495円

厳重な品質管理のもとに鍛造し、完全な熱処理(焼入れ焼戻し)を施し、試験を行った...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質1:
    特殊合金鋼
  • 仕様:
    ラッチ付
  • 内容量:
    1個

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

使用イメージ(2本吊りの場合)

使用イメージ(2本吊りの場合)。

ラッチ付(バネ)の寸法図

ラッチ付(バネ)の寸法図。

呼び
使用荷重(ton)
寸法計算重量
(kg)
ACDEFGHI
T-0.35100781872622323214150.19
T-0.51259322102620343716220.33
T-114710825133225404420260.62
T-218513535163629455126331.29
T-321515642194233505730392.14

単位:mm。

外形図

GHK-0.35S

GHK-1S

GHK-0.5S

GHK-3S

GHK-2S

商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
JANコード
トラスココード
質量(g)
寸法(mm)C
寸法(mm)H
寸法(mm)L
D(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
4560160301653
296-5534
330
20
125
79
22
1個
10

4個

1,283( 1,411円 )

1日目

0.35
4560160301646
296-5526
190
22
100
67
18
1個
10

8個

1,034( 1,137円 )

1日目

1
4560160301660
296-5542
620
25
147
102
25
1個
10

2個

2,109( 2,320円 )

1日目

2
4560160301677
296-5551
1290
29
185
124
35
1個
10

2個

3,178( 3,496円 )

1日目

3
4560160301684
296-5569
2140
33
215
142
42
1個
10

1個

4,995( 5,495円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

厳重な品質管理のもとに鍛造し、完全な熱処理(焼入れ焼戻し)を施し、試験を行った高品質の重量フック。
【特長】
・別名、アイフック。
・安全率5倍以上。
・有害なクロムを除去した、ノンクロム塗装(オレンジ色)を表面に施している。
・強度・耐摩耗に優れ環境にやさしく安全性も抜群。
【用途】
・玉掛け用、吊索用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重量フック(ラッチ付)  バネ付

重量フック(ラッチ付) バネ付

    Vフック(ラッチ付)

    Vフック(ラッチ付)

      アイフック(ラッチなし)

      アイフック(ラッチなし)

        アイフック(ラッチ付)

        アイフック(ラッチ付)

          鍛造環付フック 安全レバー付 063A2Aシリーズ

          鍛造環付フック 安全レバー付 063A2Aシリーズ

            eフック (ラッチ付)

            eフック (ラッチ付)

              ファンドリーフック

              ファンドリーフック

                クロスビーアイフック

                クロスビーアイフック

                  安全フック(荷重1.12~12.5t)

                  安全フック(荷重1.12~12.5t)

                    スリムフック(安全レバー付)

                    スリムフック(安全レバー付)

                      スイベルフック(スリーエッチ)

                      スイベルフック(スリーエッチ)

                        スリムフック

                        スリムフック

                          ファンドリーフック(ラッチなし) OKEシリーズ

                          ファンドリーフック(ラッチなし) OKEシリーズ

                            メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 スリーエッチ スリーエッチ コンドーテック 大洋製器工業 エスコ クロスビー エスコ オーエッチ工業 スリーエッチ オーエッチ工業 マーテック
                            通常価格 1,034円 1,208円 472円 1,008円 3,269円 2,145円 7,870円 6,934円 6,710円 1,442円 2,348円 967円 5,098円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ フック フック フック フック フック フック - フック フック フック フック フック フック
                            材質1 特殊合金鋼 特殊合金鋼 - - - - - - - - - - -
                            仕様 ラッチ付 ラッチ付 - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 - - - - - - - - - - -

                            重量フック(ラッチ付) バネ付のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            玉掛け用
                            評価 3.0満足度:3.02023/07/30
                            玉掛け用に使用しました。
                            問題なく使用出来ています。
                            質も良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 現場にあるフックに「はずれ止め」のないものがあります。また市場にも「はずれ止め」のない商品が売られていますが、「はずれ止め」のあるなしは、作業によってどう使い分けられるものなのでしょうか。法的に「はずれ止め」がなければいけない作業はありますか?
                            A
                            労働安全衛生法のクレーン等安全規則ではクレーン等のフックには「外れ止め装置の使用」が定められていますが、玉掛け用具に使用しているフックについては「外れ止め」の規則はありません。ですが、規則には触れなくても、安全面から玉掛け用具のフックにも「外れ止め」付きをお奨めいたします。

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました