(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量シャックル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽量シャックル

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,064円 ~ 74,096円  特別価格 
税込価格
8,870円 ~ 81,506円  特別価格 

軽量化(従来品の1/2)と安全の最適バランスを実現したシャックル。【特長】・国...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シャックル
  • 材質:
    合金鋼
  • 材質1:
    特殊合金鋼
  • 特長:
    磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。ワイヤロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤ同士が重なりにくいO字形状をしています。
  • 用途:
    荷役作業、多目的連結金具として。
  • 内容量:
    1個

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

安全率5倍で安全性と作業性を追求した軽量シャックル

RS

RS

RB

RB

使用例

使用例

軽量シャックル(丸タイプ・O字形)の外形図と寸法

軽量シャックル(丸タイプ・O字形)の寸法図

軽量シャックル(丸タイプ・O字形)の寸法図

単位(mm)

呼び
(使用荷重)
(ton)
寸法計算質量
(kg)
tBd3RSRB
dL1DdB1L1DRSRB
522442622120552688156551.862.58
8265030261446630104190663.264.35
10306536301607536120210805.27.44
1638804238205954415027010010.214.1
20429048422301055517030011014.122.2

ピンは先取り加工。

開発秘話

 

三菱重工業株式会社様との共同研究により開発されたシャックルです。

商品情報を表示

型番リスト

型番
使用荷重(t)
詳細タイプ
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法d3(mm)
寸法d1(mm)
寸法B1(mm)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
基本使用荷重(t)
寸法(mm)B
寸法(mm)B1
寸法(mm)D
寸法(mm)L
寸法(mm)t
タイプ
仕様/取付
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
ボルトタイプ
22
44
26
26
88
156
55
4562156829950
331-9261
2600
5
44
88
55
156
22
ボルトタイプ
ボルトタイプ
1個
10

4個

8,064( 8,870円 )

1日目

8
ボルトタイプ
26
50
30
30
104
190
66
4562156829967
331-9270
4400.0
8
50
104
66
190
26
ボルトタイプ
ボルトタイプ
1個
10

4個

10,274( 11,301円 )

1日目

10
ボルトタイプ
30
65
36
36
120
210
80
4562156829974
331-9237
7300.0
10
65
120
80
210
30
ボルトタイプ
ボルトタイプ
1個
10

1個

16,399( 18,039円 )

1日目

16
ボルトタイプ
38
80
42
44
150
270
100
4562156829981
331-9245
13800.0
16
80
150
100
270
38
ボルトタイプ
ボルトタイプ
1個
10

1個

26,840( 29,524円 )

1日目

20
ボルトタイプ
42
90
48
55
170
300
110
4562156829998
331-9253
21700.0
20
90
170
110
300
42
ボルトタイプ
ボルトタイプ
1個
10

1個

56,040円

49,449

( 54,394円 )

1日目

5
ねじ込みタイプ
22
44
26
26
88
156
55
4580159590011
331-9318
2500
5
44
88
55
156
22
ねじ込みタイプ
ねじ込みタイプ
1個
10

4個

9,787( 10,766円 )

4日目

8
ねじ込みタイプ
26
50
30
30
104
190
66
4580159590028
331-9326
4100.0
8
50
104
66
190
26
ねじ込みタイプ
ねじ込みタイプ
1個
10

4個

13,787円

11,490

( 12,639円 )

4日目

10
ねじ込みタイプ
30
65
36
36
120
210
80
4580159590035
331-9288
6800
10
65
120
80
210
30
ねじ込みタイプ
ねじ込みタイプ
1個
10

1個

17,461( 19,207円 )

1日目

16
ねじ込みタイプ
38
80
42
44
150
270
100
4580159590042
331-9296
12900.0
16
80
150
100
270
38
ねじ込みタイプ
ねじ込みタイプ
1個
10

1個

36,373円

32,095

( 35,305円 )

1日目

20
ねじ込みタイプ
42
90
48
55
170
300
110
4580159590059
331-9300
20300.0
20
90
170
110
300
42
ねじ込みタイプ
ねじ込みタイプ
1個
10

1個

74,096円

61,744

( 67,918円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量化(従来品の1/2)と安全の最適バランスを実現したシャックル。
【特長】
・国内で初めて軽量シャックルとして量産化に成功した製品で質量はJISシャックルM級の約1/2という軽さ。
・長期安全性の観点から使用方法、保守点検、廃棄基準を定め、環境、使用状況に対応できる合理的な設計。
・チェーンスリングとの相性も良く、磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックル。
・全サイズがオレンジ色(ノンクロム塗装)の全面塗装。
【用途】
・作業上、シャックルの取り外しが多い場合に最適。
・荷役作業、多目的連結金具として利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量シャックル

軽量シャックル

    スーパーアロイシャックル TB

    スーパーアロイシャックル TB

      大洋 スーパーアロイシャックル TB-2.5t

      大洋 スーパーアロイシャックル TB-2.5t

        スーパーアロイシャックル丸タイプ O字形

        スーパーアロイシャックル丸タイプ O字形

          スーパーアロイシャックル TBS

          スーパーアロイシャックル TBS

            軽量シャックルボルトタイプ ストレート・ボルトナット

            軽量シャックルボルトタイプ ストレート・ボルトナット

              軽量シャックルネジ込ミタイプ ストレート

              軽量シャックルネジ込ミタイプ ストレート

                ボルトタイプ・アンカー・シャックル

                ボルトタイプ・アンカー・シャックル

                  鍛造シャックル弓型

                  鍛造シャックル弓型

                    強力型 ボウシャックル(重量352g〜7.26kg)

                    強力型 ボウシャックル(重量352g〜7.26kg)

                      グリーンピンスタンダードシャックル GPBB

                      グリーンピンスタンダードシャックル GPBB

                        グリーンピンスタンダードシャックル GPB

                        グリーンピンスタンダードシャックル GPB

                          軽量シャックル RB

                          軽量シャックル RB

                            メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 クロスビー オーエッチ工業 エスコ 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業
                            通常価格 8,064円 6,893円 5,602円 11,636円 8,049円 4,798円 7,388円 2,787円 435円 2,810円 2,177円 1,864円 87,892円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   4日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   4日目~  
                            商品タイプ シャックル シャックル - - シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル -
                            材質 合金鋼 特殊合金鋼 - 特殊合金鋼 特殊合金鋼 合金鋼 合金鋼 合金鋼 その他 その他 合金鋼 特殊合金鋼 特殊合金鋼
                            材質1 特殊合金鋼 - - - - 特殊合金鋼 特殊合金鋼 - - - - - -
                            特長 磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。ワイヤロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤ同士が重なりにくいO字形状をしています。 - - - - 磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。 磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。 - - - - - -
                            用途 荷役作業、多目的連結金具として。 - - - - 荷役作業、多目的連結金具として。 荷役作業、多目的連結金具として。 - - - - - -

                            軽量シャックルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 軽量シャックルはJIS規格ですか?
                            A
                            JIS規格品ではありません。
                            Q 軽量シャックルのミルシートの発行は可能ですか?
                            A
                            ミルシートは発行できません。

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました