(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量型ワイドシャックル(ボルトタイプ/ねじ込みタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WRB-5
軽量型ワイドシャックル(ボルトタイプ/ねじ込みタイプ) ケイリョウガタワイドシャックル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,770円
税込単価
14,047円

軽量シャックルと同様、従来のものよりも軽く、大きかったバウ部を少し小さくしたシ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    合金鋼

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

製品仕様

商品外観

商品外観

  • 従来の軽量シャックルよりも軽く、強度もある。
  • ワイヤロープやベルトスリングの安全性と耐寿命が従来の軽量シャックルの1.7倍。
  • 従来のものよりも軽く、大きかったバウ部を少し小さくした。
  • ワイヤロープを2本掛けにした時の取りあいでワイヤ同士が重ならないようにでき、玉掛け作業が容易。
  • 特許取得品。
使用例

使用例

  • 従来のシャックルを使用した場合はワイヤロープが屈曲して麻芯が出るためワイヤの交換サイクルが早まる。
  • ワイドシャックルを使用した場合、ワイヤロープが屈曲しない為、長期にわたってワイヤロープを安全に使用することが可能。
  • ワイヤロープが傷みにくく、寿命がのびる画期的なシャックル。

寸法図

寸法図

寸法図

商品情報を表示

WRB-5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質
使用荷重(t)
詳細タイプ
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法d3(mm)
寸法W(mm)
寸法B1(mm)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
ねじ径
ボルト径(mm)
穴径(mm)
口幅(mm)
長さ(mm)
頭径(mm)
タイプ
基本使用荷重(t)
寸法(mm)B
寸法(mm)B1
寸法(mm)D
寸法(mm)L
寸法(mm)t
寸法(mm)W
特長
用途
取付
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WRB-5

シャックル
合金鋼
5
ボルトタイプ
22
44
26
44
70
130
55
305-0998
4582266740051
2300
-
-
-
-
-
-
ボルトナットタイプ
5
44
70
55
130
22
44
従来の軽量シャックルよりも軽くしかも強度もあります。ワイヤロープやベルトスリングの安全性と耐寿命が従来の軽量シャックルよりも、1.7倍も延びました。ワイヤロープを2本掛けにした時の取りあいでワイヤ同士が重ならないようにでき、玉掛け作業を容易にします。特許取得品(PAT.1258288)です。
荷役作業用。船舶の係留。
ボルトタイプ
1個

1個

12,770( 14,047円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量シャックルと同様、従来のものよりも軽く、大きかったバウ部を少し小さくしたシャックル。
【特長】
・ワイヤーロープを2本掛けした時の取り合いでワイヤーどうしが重ならないようにすることが可能。
・玉掛作業を容易にしたりすることが可能。
・WRBはボルトナットタイプ、WRBEは捻込みタイプ。
・ワイヤロープにさらに優しくなった。
【用途】
・荷役作業用に最適。船舶の係留に最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量型ワイドシャックル(ボルトタイプ/ねじ込みタイプ)の型番WRB-5のページです。
型番WRB-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量型ワイドシャックル(ボルトタイプ/ねじ込みタイプ)

軽量型ワイドシャックル(ボルトタイプ/ねじ込みタイプ)

    軽量型ワイドシャックル(ボルトナットタイプ/ねじ込みタイプ)

    軽量型ワイドシャックル(ボルトナットタイプ/ねじ込みタイプ)

      ハント “タイガーシャックル”

      ハント “タイガーシャックル”

        JIS規格シャックル(BBシャックル) 022BBN

        JIS規格シャックル(BBシャックル) 022BBN

          JIS規格シャックル(BCシャックル) 022BCN

          JIS規格シャックル(BCシャックル) 022BCN

            軽量シャックル RBE

            軽量シャックル RBE

              US型強力シャックル 024USSBW

              US型強力シャックル 024USSBW

                軽量シャックルRB

                軽量シャックルRB

                  クロスビースクリューピン・アンカー・シャックル

                  クロスビースクリューピン・アンカー・シャックル

                    ステンレス 板シャックル

                    ステンレス 板シャックル

                      KONDO規格 SCシャックル 002ZSC

                      KONDO規格 SCシャックル 002ZSC

                        ネジシャックル NSS

                        ネジシャックル NSS

                          SBシャックル 022ZSB型

                          SBシャックル 022ZSB型

                            メーカー 関西工業 関西工業 ダイドーハント コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック クロスビー 水本機械製作所 コンドーテック スリーエッチ コンドーテック
                            通常価格 12,770円 10,152円 3,524円 4,777円 2,998円 15,996円 4,416円 11,226円 2,621円 510円 521円 600円 1,465円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   5日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質1 合金鋼 合金鋼 - - - - - - - - - - -

                            軽量型ワイドシャックル(ボルトタイプ/ねじ込みタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WRB-10
                            WRB-16
                            WRB-20
                            WRBE-10
                            WRBE-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 材質 使用荷重
                            (t)
                            詳細タイプ 寸法t
                            (mm)
                            寸法B
                            (mm)
                            寸法d3
                            (mm)
                            寸法W
                            (mm)
                            寸法B1
                            (mm)
                            寸法L
                            (mm)
                            寸法D
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g) ねじ径 ボルト径(mm) 穴径(mm) 口幅(mm) 長さ(mm) 頭径(mm) タイプ 基本使用荷重(t) 寸法(mm)B 寸法(mm)B1 寸法(mm)D 寸法(mm)L 寸法(mm)t 寸法(mm)W 特長 用途 取付 内容量

                            26,461円

                            ( 29,107円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            シャックル合金鋼10ボルトタイプ3065366210419080305-096345822667400686500------ボルトナットタイプ1065104801903062従来の軽量シャックルよりも軽くしかも強度もあります。ワイヤロープやベルトスリングの安全性と耐寿命が従来の軽量シャックルよりも、1.7倍も延びました。ワイヤロープを2本掛けにした時の取りあいでワイヤ同士が重ならないようにでき、玉掛け作業を容易にします。特許取得品(PAT.1258288)です。荷役作業用。船舶の係留。ボルトタイプ1個

                            47,224円

                            ( 51,946円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            シャックル合金鋼16ボルトタイプ38804275120225100305-0971458226674007512000------ボルトナットタイプ16801201002253875従来の軽量シャックルよりも軽くしかも強度もあります。ワイヤロープやベルトスリングの安全性と耐寿命が従来の軽量シャックルよりも、1.7倍も延びました。ワイヤロープを2本掛けにした時の取りあいでワイヤ同士が重ならないようにでき、玉掛け作業を容易にします。特許取得品(PAT.1258288)です。荷役作業用。船舶の係留。ボルトタイプ1個

                            59,545円

                            ( 65,500円 )
                            1個 -

                            1日目

                            シャックル合金鋼20ボルトタイプ42904894150275110305-0980458226674008219800------ボルトナットタイプ20901501102754294従来の軽量シャックルよりも軽くしかも強度もあります。ワイヤロープやベルトスリングの安全性と耐寿命が従来の軽量シャックルよりも、1.7倍も延びました。ワイヤロープを2本掛けにした時の取りあいでワイヤ同士が重ならないようにでき、玉掛け作業を容易にします。特許取得品(PAT.1258288)です。荷役作業用。船舶の係留。ボルトタイプ1個

                            33,707円

                            ( 37,078円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            シャックル合金鋼10ねじ込みタイプ3065366210419080305-092145822667401436500------ねじ込みタイプ1065104801903062従来の軽量シャックルよりも軽くしかも強度もあります。ワイヤロープやベルトスリングの安全性と耐寿命が従来の軽量シャックルよりも、1.7倍も延びました。ワイヤロープを2本掛けにした時の取りあいでワイヤ同士が重ならないようにでき、玉掛け作業を容易にします。特許取得品(PAT.1258288)です。荷役作業用。船舶の係留。ねじ込みタイプ1個

                            14,278円

                            ( 15,706円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            シャックル合金鋼5ねじ込みタイプ224426447013055305-095545822667401362300------ねじ込みタイプ54470551302244従来の軽量シャックルよりも軽くしかも強度もあります。ワイヤロープやベルトスリングの安全性と耐寿命が従来の軽量シャックルよりも、1.7倍も延びました。ワイヤロープを2本掛けにした時の取りあいでワイヤ同士が重ならないようにでき、玉掛け作業を容易にします。特許取得品(PAT.1258288)です。荷役作業用。船舶の係留。ねじ込みタイプ1個

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました