(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケアソフト クッション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ケアソフト クッション

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
10,369円 ~ 341,684円
税込価格
11,406円 ~ 375,852円

疲労軽減マット。【特長】・抜群の弾力性と柔らかさで衝撃を吸収。・表面に細かな目...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

抜群の弾力性と柔らかさで衝撃を吸収

病院や介護施設のベッドサイドにも使用できる。 (ベッドからの転落時の衝撃を緩和。)

病院や介護施設のベッドサイドにも使用できる。 (ベッドからの転落時の衝撃を緩和。)

・クッション性
  • クッション性
  • 表面に細かな目をつけて、足元のスベリを防止。
・立ち作業の現場などえソフトな踏み心地で疲労も軽減。
  • 立ち作業の現場などえソフトな踏み心地で疲労も軽減。
  • カウンター用マットとしても効果を発揮。
表面形状

表面形状

・縁の4辺に傾斜を付けてつまずきを防止。
  • 縁の4辺に傾斜を付けてつまずきを防止。
  • 卓越した柔らかさと弾力性で、疲労軽減&衝撃吸収。
寸法図

寸法図

種別品番サイズ(mm)重量(kg)厚み(mm)
#6F-154-6610×910約2約9
#12F-154-12910×1220約4約9
#15F-154-15910×1520約5約9
ランナーF-154-RS 1巻910mm×18m約60約9

材質 発泡PVC

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
幅(mm)
長さ(m)
特長
用途
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4903180109289
281-9210
2000
610
0.91
転倒保護マットやカウンター用マットとしても効果を発揮します。防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO.010041)
長時間の立作業。
1枚

1個

10,369( 11,406円 )

1日目

4903180475339
380-9862
2000
610
0.91
抜群の弾力性と柔らかさで衝撃を吸収し、疲労を軽減します。表面に細かな目をつけて、足元のスベリを防止します。転倒保護用マットやカウンター用マットとしても効果を発揮します。
工場や物流センターなどに。病院や介護施設のベットサイドに。
1枚

1個

11,066( 12,173円 )

1日目

4903180109296
281-9228
4000
910
1.22
転倒保護マットやカウンター用マットとしても効果を発揮します。防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO.010041)
長時間の立作業。
1枚

1個

20,858( 22,944円 )

1日目

4903180475346
380-9846
4000
910
1.22
抜群の弾力性と柔らかさで衝撃を吸収し、疲労を軽減します。表面に細かな目をつけて、足元のスベリを防止します。転倒保護用マットやカウンター用マットとしても効果を発揮します。
工場や物流センターなどに。病院や介護施設のベットサイドに。
1枚

1個

22,131( 24,344円 )

1日目

4903180109302
281-9236
5000
910
1.52
転倒保護マットやカウンター用マットとしても効果を発揮します。防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO.010041)
長時間の立作業。
1枚

1個

27,260( 29,986円 )

1日目

4903180475353
380-9854
5000
910
1.52
抜群の弾力性と柔らかさで衝撃を吸収し、疲労を軽減します。表面に細かな目をつけて、足元のスベリを防止します。転倒保護用マットやカウンター用マットとしても効果を発揮します。
工場や物流センターなどに。病院や介護施設のベットサイドに。
1枚

1個

27,260( 29,986円 )

1日目

4903180109319
281-9244
60000.0
910
18
転倒保護マットやカウンター用マットとしても効果を発揮します。防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO.010041)
長時間の立作業。
1枚

1個

204,631( 225,094円 )

4日目

4903180475360
466-1419
60000.0
910
18
抜群の弾力性と柔らかさで衝撃を吸収し、疲労を軽減します。表面に細かな目をつけて、足元のスベリを防止します。転倒保護用マットやカウンター用マットとしても効果を発揮します。
工場や物流センターなどに。病院や介護施設のベットサイドに。
1枚

1個

341,684( 375,852円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

疲労軽減マット。
【特長】
・抜群の弾力性と柔らかさで衝撃を吸収。
・表面に細かな目をつけて、足元のスベリを防止。
【用途】
・立ち作業の現場など。
・病院や介護施設のベッドサイドに使用できる。
・ベッドからの転落時の衝撃を緩和。
・転倒保護用に。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケアソフト クッション

ケアソフト クッション

    楽々 クッションマット(防炎適合品)

    楽々 クッションマット(防炎適合品)

      セーフ・ティーグマットII

      セーフ・ティーグマットII

        作業用クッションマット

        作業用クッションマット

          滑り止め用筋入ゴムマット

          滑り止め用筋入ゴムマット

            MISM 快適 クッションマット

            MISM 快適 クッションマット

              屋内用マット(ロンステップマット)

              屋内用マット(ロンステップマット)

                ヨガフレックス (クッションマット)

                ヨガフレックス (クッションマット)

                  ケアソフト クッションキングEX

                  ケアソフト クッションキングEX

                    メガマット

                    メガマット

                      ニトリル クッションマット

                      ニトリル クッションマット

                        足腰マット ジョイントタイプ固定用シート

                        足腰マット ジョイントタイプ固定用シート

                          ケアソフト アンチファイヤ

                          ケアソフト アンチファイヤ

                            メーカー 山崎産業 MISM(ミズム) アズワン アイリスオーヤマ テラモト MISM(ミズム) アズワン ルドロー コンポジッツ コーポレーション 山崎産業 カーボーイ ルドロー コンポジッツ コーポレーション カーボーイ 山崎産業
                            通常価格 10,369円 4,900円 7,820円 2,432円 92,157円 4,400円 4,080円 13,257円 23,926円 1,603円 25,554円 900円 14,229円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   8日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目   3日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 疲労軽減マット 疲労軽減マット 疲労軽減マット 疲労軽減マット ノンスリップマット 疲労軽減マット 玄関マット クリーンマット 疲労軽減マット 疲労軽減マット クリーンマット 疲労軽減マット 疲労軽減マット
                            形状 シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ ロールタイプ ロールタイプ シートタイプ ロールタイプ シートタイプ - ロールタイプ - シートタイプ
                            厚み(mm) 9 - - - - - - - - - - - 11
                            材質1 表面・裏面:発泡塩化ビニール(PVC) - - - - - - - 表面・裏面:発泡塩化ビニール(PVC) - - - 表面:合成ゴム
                            内容量 1枚 - - - - - - - 1枚 - - - 1枚

                            ケアソフト クッションのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            作業マット
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/27
                            作業者の足元負担の軽減に使用しました。厚みがあり良い感じです。沈み込みもちょうどいいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業マット
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/27
                            作業者の足元負担の軽減に使用しました。厚みがあり良い感じです。沈み込みもちょうどいいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました