(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケアソフト セーフライン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ケアソフト セーフライン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,421円
税込単価
21,363円

疲労軽減マット。【特長】・優れたクッション性で疲労を軽減。・両サイドの黄色いラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    疲労軽減マット
  • 形状:
    シートタイプ
  • 色:
    黒/黄
  • 厚み(mm):
    9
  • JANコード:
    4903180109326
  • トラスココード:
    336-6553
  • 質量(g):
    4600
  • 材質1:
    表面・裏面:発泡塩化ビニール(PVC)
  • 長さ(mm):
    1520
  • 幅(mm):
    910
  • 特長:
    優れたクッション性で疲労を軽減し、黄色のラインで注意を喚起します。防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO.010042)
  • 用途:
    工場などに敷く疲労軽減用マット。
  • 内容量:
    1枚

型番

F-155-15 解除

Loading...

優れたクッション性で疲労を軽減するケアソフトセーフライン

クッション性

クッション性

表面形状

表面形状

使用イメージ

使用イメージ

寸法

・縁の4辺に傾斜をつけて、つまずきを防止
  • 縁の4辺に傾斜をつけて、つまずきを防止
  • 弾力のあるマットが疲労を軽減。
  • 生産性の向上にもつながる。
寸法

寸法

種別品番サイズ重量(kg)厚み(mm)
#15F-155-15910×1520mm約4.6約9

材質 発泡PVC

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-155-15

1枚

1個

19,421( 21,363円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

疲労軽減マット。
【特長】
・優れたクッション性で疲労を軽減。
・両サイドの黄色いラインが作業者に注意を喚起して安全を確保。
【用途】
・工場のライン作業や危険物取り扱い場所の確保用に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ケアソフト セーフラインの型番F-155-15のページです。
型番F-155-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケアソフト セーフライン

ケアソフト セーフライン

    MISM 快適 クッションマット

    MISM 快適 クッションマット

      ケアソフト クッションキングEX

      ケアソフト クッションキングEX

        TRUSCO 塩ビマット ダイヤ型 グリーン 1.5mmX915mmX20m

        TRUSCO 塩ビマット ダイヤ型 グリーン 1.5mmX915mmX20m

          塩ビマット(ピラミッドタイプ)

          塩ビマット(ピラミッドタイプ)

            塩ビマット(B山タイプ)

            塩ビマット(B山タイプ)

              クリーンウォーカー No.CW-900B

              クリーンウォーカー No.CW-900B

                塩ビマット

                塩ビマット

                  快適クッションマット 黒/黄

                  快適クッションマット 黒/黄

                    テラシックマット(裏地付)

                    テラシックマット(裏地付)

                      ダイヤマット(防炎・ロールタイプ)

                      ダイヤマット(防炎・ロールタイプ)

                        テラモト テラクッション極厚 1200×5000 グレー

                        テラモト テラクッション極厚 1200×5000 グレー

                          テラモト テラクッション極厚 1200×5000 ブルー

                          テラモト テラクッション極厚 1200×5000 ブルー

                            メーカー 山崎産業 MISM(ミズム) 山崎産業 トラスコ中山 日大工業 日大工業 ベッセル 日大工業 MISM(ミズム) テラモト ミヅシマ工業 テラモト テラモト
                            通常価格 19,421円 4,400円 23,926円 22,015円 20,017円 18,667円 20,987円 20,017円 3,650円 3,510円 53,731円 85,020円 85,020円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   5日目   5日目   1日目   1日目   8日目   1日目   4日目   2日目   2日目  
                            商品タイプ 疲労軽減マット 疲労軽減マット 疲労軽減マット 通路用マット 通路用マット 通路用マット クリーンマット 通路用マット カーペット エントランスマット - - -
                            形状 シートタイプ ロールタイプ シートタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ シートタイプ ロールタイプ シートタイプ シートタイプ - - -
                            黒/黄 - - - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 9 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4903180109326 - - - - - - - - - - - -

                            ケアソフト セーフラインのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました