(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸油マットDP ロールタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

吸油マットDP ロールタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
60,536円
税込単価
66,590円

【特長】・裏面に滑り止め加工を施した吸油マット・機械油に強く、工場などの美観を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    吸油・吸水マット
  • 形状:
    ロールタイプ
  • 色:
    グレー
  • 厚み(mm):
    3.2
  • トラスココード:
    284-1100
  • 幅(mm):
    910
  • 長さ(m):
    20
  • 質量:
    21.4kg
  • 油吸収量:
    33L/巻
  • 材質:
    表面:PET(ニーパン不織布)/裏面:ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 内容量:
    1巻

型番

F-130-RS 解除

Loading...

裏面に滑り止め加工を施した吸油マット

F-130-RS

F-130-RS

F-130-RS裏面

F-130-RS裏面

使用例

使用例

  • 機械油に強く、工場などの美観を保ち安全もサポート。
  • 油だけでなく、水分も吸収する親油性のPET繊維を採用。
  • 防炎適合品(防炎性能登録番号EO.950507)。
  • ※ カット売り不可。

仕様

表面形状

表面形状

素材断面

素材断面

詳細

  • 商品タイプ:吸油・吸水マット
  • 形状:ロールタイプ
  • 厚み:3.0mm
  • 表面:PET(ニーパン不織布)
  • 裏面:PVC
品番油吸収量
(L/巻)
幅×長さ
(mm×m)
質​量
(kg)
F​-​1​3​0​-​R​S33グ​レ​ー9​1​0×2021.4
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-130-RS

1巻

1個

60,536( 66,590円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面に滑り止め加工を施した吸油マット
・機械油に強く、工場などの美観を保ち安全もサポート
・油だけでなく、水分も吸収する親油性のPET繊維を採用
・防炎適合品(防炎性能登録番号EO.950507)
・カット売り不可
【用途】
・油・水がでる現場に便利

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

吸油マットDP ロールタイプの型番F-130-RSのページです。
型番F-130-RSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸油マットDP ロールタイプ

吸油マットDP ロールタイプ

    吸油マットDP-2 910mm×20m(防炎・ロールタイプ)

    吸油マットDP-2 910mm×20m(防炎・ロールタイプ)

      カーペットファインコード

      カーペットファインコード

        トーワ スーパーピタネット 40cm×25m

        トーワ スーパーピタネット 40cm×25m

          ケミタングルCNプラス

          ケミタングルCNプラス

            吸油クッションマット MR-939-210-0

            吸油クッションマット MR-939-210-0

              ミヅシマ エコマットコインタイプ 1mX5mX6mm

              ミヅシマ エコマットコインタイプ 1mX5mX6mm

                ケアソフト アンチファイヤ

                ケアソフト アンチファイヤ

                  3M<sup>TM</sup>油とりマット(ロールタイプ)

                  3MTM油とりマット(ロールタイプ)

                    ミヅシマ エコマットTタイプ 1mX5mX6mm

                    ミヅシマ エコマットTタイプ 1mX5mX6mm

                      吸油マットDP-2 #6

                      吸油マットDP-2 #6

                        防滑床材

                        防滑床材

                          吸油マットGYランナー(ロールタイプ)

                          吸油マットGYランナー(ロールタイプ)

                            メーカー 山崎産業 山崎産業 ワタナベ工業 トーワ テラモト テラモト ミヅシマ工業 山崎産業 スリーエムジャパン ミヅシマ工業 アズワン 明和グラビア テラモト
                            通常価格 60,536円 52,937円 42,281円 27,581円 161,599円 33,280円 63,944円 14,229円 56,494円 68,971円 3,330円 44,271円 36,152円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   8日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 吸油・吸水マット 吸油・吸水マット カーペット 玄関マット - 吸油・吸水マット 通路用マット 疲労軽減マット 吸油・吸水マット 通路用マット 吸油・吸水マット ノンスリップマット 吸油・吸水マット
                            形状 ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ - ロールタイプ ロールタイプ シートタイプ ロールタイプ ロールタイプ シートタイプ ロールタイプ ロールタイプ
                            グレー グレー - - - - - ブラック - - - - -
                            厚み(mm) 3.2 3.4 - - - - - 11 - - - - -
                            トラスココード 284-1100 480-4821 - - - - - - - - - - -

                            吸油マットDP ロールタイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            作業場の床のマット、溶接時に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/27
                            作業場の床のマットでの水分の吸収と、溶接時のスパークの保護カバーに使用しています。厚みもあり水の吸収力が良いです。床には両面テープで固定して使用しています。スパークの保護には色がグレーなので、汚れが目立ちます。価格面でもう少し安いタイプがあったので、そちらに変えました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q カット売りできますか。
                            A
                            できません。

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました