(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐油ダイヤマット(耐油タイプ・ロールタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐油ダイヤマット(耐油タイプ・ロールタイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
56,223円
税込価格
61,845円

通水機能で表面に油類が溜まらず、安全・清潔なマット。【特長】・耐油マットに通水...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    通路用マット
  • 形状:
    ロールタイプ
  • 詳細タイプ:
    耐油タイプ
  • 厚み(mm):
    3
  • 長さ(m):
    10
  • 幅(mm):
    920
  • 質量:
    18kg
  • 特長:
    深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。高い耐水性,耐久性を高めたことにより、特に油汚れの激しい製造工程などにもおすすめします。ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET040138)
  • 用途:
    作業現場・ピットなど、油・液体のある往来の多い通路。
  • 材質:
    塩化ビニール(PVC)(特殊耐油配合)
  • 内容量:
    1巻

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

グリーン イメージ

グリーン イメージ

機能

  • 耐油性
  • 防滑性
  • 通水性
  • 防炎性

素材

  • 塩化ビニール樹脂

厚み

  • 約3.0mm

サイズ

  • 約920mm×10m

防炎性能 試験番号

  • ET040138
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
324-9484
1巻
10

1個

56,223( 61,845円 )

1日目

324-9492
1巻
10

1個

56,223( 61,845円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

通水機能で表面に油類が溜まらず、安全・清潔なマット。
【特長】
・耐油マットに通水用の穴あきを施したマット。
【用途】
・作業現場・ピットなど、油・液体のある往来の激しい場所に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐油ダイヤマット(耐油タイプ・ロールタイプ)

耐油ダイヤマット(耐油タイプ・ロールタイプ)

    テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 900×1800mm

    テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 900×1800mm

      テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 900×1200mm

      テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 900×1200mm

        テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 600×900mm

        テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 600×900mm

          テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1500mm

          テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1500mm

            テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1800mm

            テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1800mm

              テラモト テラエルボーマット 灰/緑

              テラモト テラエルボーマット 灰/緑

                テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1200mm

                テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1200mm

                  テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 600×900mm

                  テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 600×900mm

                    テラモト ケミタングル ハード 灰

                    テラモト ケミタングル ハード 灰

                      筋入りゴム長マット グレー 410シリーズ

                      筋入りゴム長マット グレー 410シリーズ

                        ミヅシマ ニューエルバーマット

                        ミヅシマ ニューエルバーマット

                          ミヅシマ ストレートラインマット

                          ミヅシマ ストレートラインマット

                            メーカー トーワ テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト アズワン ミヅシマ工業 ミヅシマ工業
                            通常価格 56,223円 23,171円 16,601円 8,718円 23,212円 26,489円 5,214円 17,945円 9,443円 171,600円 83,331円 10,237円 40,198円
                            通常出荷日 1日目   6日目   6日目   6日目   6日目   4日目   1日目~   5日目   5日目   8日目   7日目   4日目   8日目  
                            商品タイプ 通路用マット - - - - - - - - - - - 通路用マット
                            形状 ロールタイプ - - - - - - - - - - - シートタイプ
                            詳細タイプ 耐油タイプ - - - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 3 - - - - - - - - - - - -
                            長さ(m) 10 - - - - - - - - - - - -

                            耐油ダイヤマット(耐油タイプ・ロールタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました