(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤマット(ロールタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DMAH-9211
ダイヤマット(ロールタイプ) ダイヤマット(ロールタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,098円
税込単価
44,108円

深い凸凹構造で、強力に靴裏をグリップする屋外用マット。【特長】・薄型タイプの排...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    通路用マット
  • 形状:
    ロールタイプ
  • 厚み(mm):
    3
  • 長さ(m):
    10
  • 幅(mm):
    920
  • 質量:
    18kg
  • 特長:
    深い凹凸構造で,強力に靴裏をグリップします。薄型タイプの排水構造,通気構造なので、段差がなくつまづきなどの危険を回避します。薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを、軽減します。ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET080195)
  • 用途:
    作業現場・ピットなど、水・液体のある往来の多い道路。
  • 材質:
    塩化ビニール(PVC)
  • 内容量:
    1巻

型番

DMAH-9211 解除

Loading...

施工が簡単にできる置敷き用ノンスリップマット

カラーも豊富で用途に応じて選択可能。

型番: DMAH-9202 色:ダークグリーン

型番: DMAH-9202
色:ダークグリーン

型番: DMAH-9207 色:ブラック

型番: DMAH-9207
色:ブラック

型番: DMAH-9211 色:ライトグリーン

型番: DMAH-9211
色:ライトグリーン

使用例1

使用例1

使用例2

使用例2

商品の詳細

型番:DMAH-9211

型番:DMAH-9211

  • 防炎適合品、ロールタイプ。
  • 幅:920mm、長さ:10m、厚み:3mm、質量:18kg。
  • 材質・仕上げ
  • 塩化ビニール(PVC)。
品番幅×長さ
(mm×m)
質量
(kg)
DMAH-9202ダークグリーン920×1018
DMAH-9207ブラック920×1018
DMAH-9211ライトグリーン920×1018

開発秘話

 

塩ビテーブルクロスの製造工場としてスタートしました。
そのテーブルクロスで培った高い技術とノウハウをベースに生まれたのがマット(ダイヤマットAH)です。

商品情報を表示

DMAH-9211 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DMAH-9211

薄緑
322-2306
1巻
10

1個

40,098( 44,108円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

深い凸凹構造で、強力に靴裏をグリップする屋外用マット。
【特長】
・薄型タイプの排水、通気構造なので、段差がなくつまずきなどの危険を回避。
・薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを軽減。
・ハサミやカッターで容易に自在切断が可能。
・防炎適合品。防炎性能登録番号(ET080195)。
【用途】
・作業現場・ピットなど、水・液体のある往来の多い道路。
・傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所。
・工具箱の中敷や製品一時置き場。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイヤマット(ロールタイプ)の型番DMAH-9211のページです。
型番DMAH-9211に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤマット(ロールタイプ)

ダイヤマット(ロールタイプ)

    テラモト ケミタングル ハード 灰

    テラモト ケミタングル ハード 灰

      泥っぷマット

      泥っぷマット

        パンチカーペット(防炎)

        パンチカーペット(防炎)

          エバックサンステップマット(玄関マット)

          エバックサンステップマット(玄関マット)

            0.915x20m/1.5mm 再生樹脂マット(コインブラック)

            0.915x20m/1.5mm 再生樹脂マット(コインブラック)

              D&Nマット(耐油タイプ)

              D&Nマット(耐油タイプ)

                0.6x0.9m/ 12mm 玄関マット(屋外用/グレー)

                0.6x0.9m/ 12mm 玄関マット(屋外用/グレー)

                  ダストップ MR-135シリーズ

                  ダストップ MR-135シリーズ

                    メーカー トーワ テラモト 山崎産業 ワタナベ工業 山崎産業 エスコ トーワ エスコ テラモト
                    通常価格 38,974円 171,600円 2,035円 26,085円 2,375円 25,050円 17,400円 20,720円 1,858円
                    通常出荷日 1日目   8日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目  
                    商品タイプ 通路用マット - 玄関マット カーペット 玄関マット 通路用マット 疲労軽減マット 玄関マット 通路用マット
                    形状 ロールタイプ - シートタイプ ロールタイプ シートタイプ ロールタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ
                    厚み(mm) 3 - - - - - 14 - -
                    長さ(m) 10 - - - - - - - -
                    幅(mm) 920 - - - - - - - -

                    ダイヤマット(ロールタイプ)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 汚れた場合、水洗いはできますか。
                    A
                    はい、できます。ひどい汚れは中性洗剤の希釈液を使いデッキブラシ等を使って洗い、洗剤が残らないようにすすいで下さい。
                    Q 自分で切ることができますか。
                    A
                    はい、できます。ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    DMAH-9202
                    DMAH-9207
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    RoHS ?トラスココード 内容量

                    38,974円

                    ( 42,871円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    10濃緑322-2268-

                    38,974円

                    ( 42,871円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    10322-2284-

                    屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました