難燃性の素材を使用しているオイルキャッチャーマット 500×900mm (50...
オイルキャッチャーマット 500×900mm (50枚入) 商品イメージ
フィルム加工なしタイプ
パッケージ
使用例
仕様・規格 | 油吸収量(L/枚):2 幅:500mm 厚さ:7mm 長さ:900mm |
---|---|
材質 | 表面:ポリエステル 裏面:ポリプロピレン(PP) |
質量・質量単位 | 9kg |
製造国 | 日本 |
オイルキャッチャーマット 500×900mm (50枚入) 寸法図
難燃性の素材を使用しているオイルキャッチャーマット 500×900mm (50枚入)。
【特長】
・床面の漏油、靴裏の汚れ、水、油などの液体を吸着するタイプ。
・クッション性に優れているため、疲労軽減が可能。
・飛散油、床油、靴底油を高性能吸着する3層構造仕上げタイプ。
・3層構造のため、立ち仕事の疲労軽減用として使用可能。
・裏面はフィルム加工してあり、液体が床面に染み出さず、また滑り止め効果もあるタイプ。
【用途】
・オイル/水用。
・工場出入り口、機械周り、通路に使用可能。
オイルキャッチャーマット 500×900mm(50枚入)の型番TOC-5090のページです。
型番TOC-5090に関する仕様情報を記載しております。