(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロブラシマット(泥抜き穴あり)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PBM-0710
プロブラシマット(泥抜き穴あり) プロブラシマット(ドロヌキアナアリ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,825円
税込単価
11,908円

ブラシ部と芝部とプレート部の3構造で除じん効果が高い屋内用マット。【特長】・脱...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    玄関マット
  • 形状:
    シートタイプ
  • 色:
    グレー
  • 厚み(mm):
    25
  • 特長:
    ブラシ部と芝部とプレート部の3構造で除じん効果大です。脱塩化ビニール商品です。防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO.990063)
  • 用途:
    玄関用泥落しマット。(屋外用)
  • 仕様:
    泥抜き穴あり
  • ベース:
    エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)
  • ブラシ:
    ナイロン
  • 内容量:
    1枚

型番

PBM-0710 解除

Loading...

製品特長・仕様

置き敷きタイプの屋内用マット

防塵性が高く、屋内に砂やほこりをいれない。

防塵性が高く、屋内に砂やほこりをいれない。

ECO/含有化学物質調査票 有害化学物質が製品中へ含有されていない。

ECO/含有化学物質調査票
有害化学物質が製品中へ含有されていない。

防炎性能登録番号/EO990063

防炎性能登録番号/EO990063

プロブラシマット(泥抜き穴あり)の拡大図

プロブラシマット(泥抜き穴あり)の拡大図

製品仕様

断面図/泥抜き穴あり(単位:mm)

断面図/泥抜き穴あり
(単位:mm)

品番幅×長さ
(mm)
質量
(kg)
PBM-0710グレー700×10002.8
PBM-1013グレー1000×13004.9

材質
ベース: エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)
ブラシ: ナイロン

使用方法・使用事例

使用方法

プロブラシマット(泥抜き穴あり) 使用例
商品情報を表示

PBM-0710 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
幅(mm)
長さ(mm)
質量
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PBM-0710

233-2639
700
1000
2.8kg
1枚
10

1個

10,825( 11,908円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ブラシ部と芝部とプレート部の3構造で除じん効果が高い屋内用マット。
【特長】
・脱塩化ビニール製品。
・防炎適合品 防炎試験登録番号(EO990063)。
・泥抜き穴がある為ゴミを下に落とすことができる。
【用途】
・屋外用の玄関マットに最適。
・置き敷きタイプの為、フラット面での場所を選ばず利用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プロブラシマット(泥抜き穴あり)の型番PBM-0710のページです。
型番PBM-0710に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロブラシマット(泥抜き穴あり)

プロブラシマット(泥抜き穴あり)

    スーパーダスピット(除塵・樹脂マット)

    スーパーダスピット(除塵・樹脂マット)

      3M™ エントラップ™マット スタンダード・アンバック

      3M™ エントラップ™マット スタンダード・アンバック

        粘着クリーンマット 600mm×900mm

        粘着クリーンマット 600mm×900mm

          吸油マットDP-2 600mm×900mm(防炎・ロールタイプ)

          吸油マットDP-2 600mm×900mm(防炎・ロールタイプ)

            テラモト ケミタングル ハード 灰 600×900

            テラモト ケミタングル ハード 灰 600×900

              さらっと快適足さら珪藻土バスマット

              さらっと快適足さら珪藻土バスマット

                粘着クリーンマット 10・20シート入り

                粘着クリーンマット 10・20シート入り

                  ココバイオ工場用マット(シートタイプ)

                  ココバイオ工場用マット(シートタイプ)

                    ノーマッド(TM) マット エキストラ・デューティ(泥抜き穴あり)

                    ノーマッド(TM) マット エキストラ・デューティ(泥抜き穴あり)

                      HC粘着マット 600mm×1200mm

                      HC粘着マット 600mm×1200mm

                        吸油マットDP-2 #6

                        吸油マットDP-2 #6

                          クリーンウォーカー No.CW-900B

                          クリーンウォーカー No.CW-900B

                            メーカー トラスコ中山 テラモト スリーエムジャパン トラスコ中山 山崎産業 テラモト トレードワン トラスコ中山 ユー・イー・エス スリーエムジャパン 橋本クロス アズワン ベッセル
                            通常価格 10,825円 13,566円 8,619円 16,875円 2,280円 20,559円 3,125円 18,648円 27,780円 14,691円 17,000円 3,330円 20,987円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 玄関マット エントランスマット 玄関マット クリーンマット 吸油・吸水マット - 吸油・吸水マット クリーンマット 吸油・吸水マット エントランスマット クリーンマット 吸油・吸水マット クリーンマット
                            形状 シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ ロールタイプ - - シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ
                            グレー - - - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 25 - - 1.6 - - - 1.6 - - - - -
                            特長 ブラシ部と芝部とプレート部の3構造で除じん効果大です。脱塩化ビニール商品です。防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO.990063) - - - - - - - - - - - -

                            プロブラシマット(泥抜き穴あり)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 汚れた場合、水洗いはできますか?
                            A
                            はい、できます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PBM-1013
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?トラスココード 幅(mm) 長さ(mm) 質量 内容量

                            16,933円

                            ( 18,626円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10233-2647100013004.9kg-

                            屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました