(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノンスリップマット グレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ノンスリップマット グレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,536円
税込単価
1,690円

微細な金属チップが、卓越した滑り止め効果を発揮する、スルータイプのマット。【特...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ノンスリップマット
  • 形状:
    シートタイプ
  • 色:
    グレー
  • 幅(mm):
    300
  • 長さ(mm):
    300
  • 厚み(mm):
    15
  • JANコード:
    4904771415550
  • トラスココード:
    276-7635
  • 質量(g):
    630.000
  • 材質1:
    表面:ポリ塩化ビニール(PVC)再生樹脂、エポキシ、セラクロンB
  • 材質2:
    裏面:ポリ塩化ビニール(PVC)再生樹脂
  • タイプ:
    本駒
  • 特長:
    表面を特殊加工しており,あらゆる油に対して防滑効果を発揮します。防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO.930612)
  • 用途:
    油などによるスリップ防止。作業場での足元の安全確保。
  • 内容量:
    1枚

型番

MR-153-373-5 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

特殊加工でスリップ防止
表面に硬質骨材(セラクロン)を接着加工しているため、水や油が付いても滑り止め効果が損なわれません。

ノンスリップマット グレー 仕様01

側面形状

ノンスリップマット グレー 仕様02

無駄なく敷ける
30cm角のジョイント式で必要なサイズやその場の大きさに合わせてカットすることができるので、無駄なく使えて経済的です。

ノンスリップマット グレー 仕様03
 
材質塩化ビニール(再生樹脂)、エポキシ、セラクロンB
規格色
重量1枚約630g(1m2に付約7kg)
規格サイズ1枚300×300mm
厚さ約15mm
  • 製品重量の40%再生素材使用

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 高温場所での使用は避けてください。

お客様の声

お客様の声

現場の切削油が浸み出すところで敷き詰めて使ってます。
安全靴のソールが本当にマットに喰い付く感覚ですよ!
このマットを敷いてからは滑ってヒヤッとすることが無くなりました。
すり減ったところだけ部分的に交換できる手軽さもうれしいです!
 
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-153-373-5

1枚

1個

1,536( 1,690円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

微細な金属チップが、卓越した滑り止め効果を発揮する、スルータイプのマット。
【特長】
・滑る床に敷き詰めるだけでクツ底をガッチリとホールド
・防炎適合品、防炎性能登録番号(EO.930612)
【用途】
・油の染みた工場の床の滑り対策などに最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノンスリップマット グレーの型番MR-153-373-5のページです。
型番MR-153-373-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノンスリップマット グレー

ノンスリップマット グレー

    屋外用床材

    屋外用床材

      フミンゴFW

      フミンゴFW

        テラモト 筋入ゴム 3mm厚 灰 1m×20m

        テラモト 筋入ゴム 3mm厚 灰 1m×20m

          テラモト 筋入ゴム 5mm厚 灰 1m×20m

          テラモト 筋入ゴム 5mm厚 灰 1m×20m

            テラモト 筋入ゴム 5mm厚 灰 1.2m×20m

            テラモト 筋入ゴム 5mm厚 灰 1.2m×20m

              ノンスリップフラットマット

              ノンスリップフラットマット

                テラモト ケミタングル ハード 灰 1200×1800

                テラモト ケミタングル ハード 灰 1200×1800

                  テラクッション 極厚

                  テラクッション 極厚

                    テラモト テラクッション極厚 1200×5000 ブルー

                    テラモト テラクッション極厚 1200×5000 ブルー

                      消毒マット

                      消毒マット

                        ミヅシマ ビニール長マット ピラミッド 910mmX20M ホワイト

                        ミヅシマ ビニール長マット ピラミッド 910mmX20M ホワイト

                          通路マット

                          通路マット

                            メーカー テラモト 明和グラビア テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト アズワン ミヅシマ工業 アズワン
                            通常価格 1,536円 24,812円 1,618円 82,283円 169,804円 215,042円 1,920円 77,472円 6,668円 85,020円 3,650円 37,677円 38,726円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   7日目   1日目~   2日目   1日目   4日目   7日目  
                            商品タイプ ノンスリップマット 通路用マット 疲労軽減マット - - - ノンスリップマット - 疲労軽減マット - - 通路用マット 通路用マット
                            形状 シートタイプ ロールタイプ シートタイプ - - - シートタイプ - シートタイプ - - ロールタイプ ロールタイプ
                            グレー - - - - - グレー - - - - - -
                            幅(mm) 300 - 300 - - - 300 - - - - - -
                            長さ(mm) 300 - 300 - - - 300 - - - - - -

                            ノンスリップマット グレーのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            作業をする足元の滑り止め
                            評価 3.0満足度:3.02017/02/15
                            品物の滑り止め硬化は十分な物でした。
                            耐久性も良く油にも強そうで、大分持ちそうな感じです。
                            裏面が樹脂むき出しである為、
                            滑るところに直接接地するのは適してないようです。
                            何か滑り止めを敷くか、ビス止めを施す必要があります。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 油は床面に通り抜けますか
                            A
                            スルー形状となりますのでマット表面に滞留しません

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました