(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸油マットGY(シートタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

吸油マットGY(シートタイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,899円 ~ 3,096円
税込価格
2,089円 ~ 3,406円

従​来​の​吸​油​マ​ッ​ト​を​上​回​る​性​能​で​靴​底​に​つ​い...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    吸油・吸水マット
  • 形状:
    シートタイプ
  • 色:
    グレー
  • 厚み(mm):
    4
  • 特長:
    従来の吸油マットを上回る性能で靴底についた油分や水分を効果的に除去します。
  • 用途:
    オイル・水用。
  • 表面材質:
    レーヨン60%・ポリエステル40%
  • 裏面材質:
    レーヨン60%・ポリエステル40%
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

​塩​ビ​不​使​用​で​環​境​に​配​慮​し​た​商​品

吸油マット

吸油マット

表面形状

表面形状

​使用例

工場での足元シートに

工場での足元シートに

出入り口に

出入り口に

厨房に

厨房に

入り口に

入り口に

製品仕様

  • 厚み:4mm
  • 防炎適合品
  • 表面・裏面:レーヨン60%、ポリエステル40%
  • 製造国:日本
品番油吸収量
(L/枚)
幅×長さ
(mm)
質量
(kg)
MR-181-330-51.2グレー700×8500.29
MR-181-340-52.5グレー850×14500.59
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
トラスココード
質量
油吸収量
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
700
850
356-8873
290g
1.2L/枚
1枚
10

2個

1,899( 2,089円 )

1日目

850
1450
356-8881
590g
2.5L/枚
1枚
10

2個

3,096( 3,406円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

従​来​の​吸​油​マ​ッ​ト​を​上​回​る​性​能​で​靴​底​に​つ​い​た​油​分​や​水​分​を​効​果​的​に​除​去​できる吸油マット。
【特長】
​・塩​ビ​不​使​用​で​環​境​に​配​慮​し​た​商​品​​。
※油​類​の​吸​着​後​は​、​そ​の​性​質​に​応​じ​、​専​門​業​者​に​相​談​の​上​、​処​分​​してください。
【用途】
・​オ​イ​ル​・​水​用​。
​・工​場​の​出​入​り​口​や​機​械​の​前​に​最適。
​・厨​房​の​出​入​口​や​店​舗​の​バ​ッ​ク​ヤ​ー​ド​に​最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸油マットGY(シートタイプ)

吸油マットGY(シートタイプ)

    コンドル (吸水用マット)ニュー吸水マット ランナー グレー

    コンドル (吸水用マット)ニュー吸水マット ランナー グレー

      コンドル (吸水用マット)ニュー吸水マット #6 赤

      コンドル (吸水用マット)ニュー吸水マット #6 赤

        ECO吸水マット(グレー・裏地付)

        ECO吸水マット(グレー・裏地付)

          粘着マット DP-2#7 ゴムマットベース

          粘着マット DP-2#7 ゴムマットベース

            ケアソフト クッション

            ケアソフト クッション

              楽々 クッションマット(防炎適合品)

              楽々 クッションマット(防炎適合品)

                素足さらりマット

                素足さらりマット

                  吸油マット用ベースⅡ(シートタイプ)

                  吸油マット用ベースⅡ(シートタイプ)

                    テラモト エコレインマット(NBR) グレー 900×1500

                    テラモト エコレインマット(NBR) グレー 900×1500

                      吸油マット2枚組(600×910)

                      吸油マット2枚組(600×910)

                        コンドル (吸水用マット)ニュー吸水マット Wランナー 赤

                        コンドル (吸水用マット)ニュー吸水マット Wランナー 赤

                          楽々クッションマット 黒

                          楽々クッションマット 黒

                            メーカー テラモト 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 MISM(ミズム) テラモト テラモト テラモト ミスミ 山崎産業 MISM(ミズム)
                            通常価格 1,899円 9,348円 9,087円 13,391円 10,509円 10,369円 4,900円 27,040円 10,936円 22,880円 2,592円 23,915円 3,658円
                            通常出荷日 1日目   5日目   5日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   8日目  
                            商品タイプ 吸油・吸水マット 吸油・吸水マット 吸油・吸水マット 吸油・吸水マット クリーンマット 疲労軽減マット 疲労軽減マット 吸油・吸水マット 吸油・吸水マット - 吸油・吸水マット 吸油・吸水マット カーペット
                            形状 シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ - シートタイプ シートタイプ シートタイプ
                            グレー - - - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 4 - - - - - - 12 - - - - -
                            特長 従来の吸油マットを上回る性能で靴底についた油分や水分を効果的に除去します。 - - - - - - 足元の水気を素早く吸い取る,ふんわり心地良いバスマットです。乾きも早くていつも快適です。 耐酸性・耐アルカリ性・耐水性に優れています。 - - - -

                            吸油マットGY(シートタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました