(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイロンブラッシュH-40 マットベース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナイロンブラッシュH-40 マットベース

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
13,683円
税込単価
15,051円

ナイロンブラッシュH-40を床面にフィットさせ、ずれにくくさせるマットベース。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    玄関マット
  • 形状:
    シートタイプ
  • 色:
  • 幅(mm):
    695
  • 長さ(mm):
    995
  • JANコード:
    4904771654201
  • トラスココード:
    375-7552
  • 質量(g):
    4000.0
  • タイプ:
    マットベース
  • 質量:
    4kg
  • 特長:
    超極太ブラシが靴底に付いた土砂をしっかり落とします。巻取り可能です。塩ビ不使用です
  • 用途:
    工場や作業場の切削加工場,安全靴を使用する場所。
  • 仕様:
    振動防止兼用ゴム製ノンスリップ付
  • ベース部:
    中低圧ポリエチレン
  • ブラシ部:
    ナイロン
  • 内容量:
    1枚

型番

MR-097-710-0 解除

Loading...

製品仕様

ナイロンブラッシュ用マットベース

ナイロンブラッシュ用マットベース

ナイロンブラッシュH-40をはめ込んで、工場や作業場の切削加工の足元に

ナイロンブラッシュH-40をはめ込んで、工場や作業場の切削加工の足元に

  • サイズ:695×995mm。
  • 材質:合成ゴム。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-097-710-0

1枚

1個

13,683( 15,051円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ナイロンブラッシュH-40を床面にフィットさせ、ずれにくくさせるマットベース。
【特長】
・床面にフィットしズレ防止効果がある。
・ベース内で切りクズをまとめて捨てることが可能な為、掃除が簡単。
【用途】
・ナイロンブラッシュH-40のずれを防止したい、切りクズを床に落としたくない場所に。
・工場や作業場の切削加工の足元に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナイロンブラッシュH-40 マットベースの型番MR-097-710-0のページです。
型番MR-097-710-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロンブラッシュH-40 マットベース

ナイロンブラッシュH-40 マットベース

    ナイロンブラッシュH-40

    ナイロンブラッシュH-40

      コンドル (屋外用マット)エバックハイローリングマットDX #12 グレー

      コンドル (屋外用マット)エバックハイローリングマットDX #12 グレー

        コンドル (屋外用マット)エバックハイローリングマットDX #18 グレー

        コンドル (屋外用マット)エバックハイローリングマットDX #18 グレー

          テラモト ケミタングル ハード 灰

          テラモト ケミタングル ハード 灰

            コンドル (屋外用マット)クロスハードマット #6 グレー

            コンドル (屋外用マット)クロスハードマット #6 グレー

              コンドル (屋外用マット)クロスハードマット #15 グレー

              コンドル (屋外用マット)クロスハードマット #15 グレー

                コンドル (屋外用マット)クロスハードマット #12 グレー

                コンドル (屋外用マット)クロスハードマット #12 グレー

                  コインマット ロールタイプ 1000×2500mm

                  コインマット ロールタイプ 1000×2500mm

                    テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 600×900mm

                    テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 600×900mm

                      テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 900×1200mm

                      テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 900×1200mm

                        筋入りゴム長マット グレー 410シリーズ

                        筋入りゴム長マット グレー 410シリーズ

                          テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 900×1800mm

                          テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 900×1800mm

                            メーカー テラモト テラモト 山崎産業 山崎産業 テラモト 山崎産業 山崎産業 山崎産業 トラスコ中山 テラモト テラモト アズワン テラモト
                            通常価格 13,683円 29,120円 23,307円 35,501円 171,600円 9,526円 24,115円 21,211円 34,796円 8,718円 16,601円 83,331円 23,171円
                            通常出荷日 1日目   1日目   6日目   4日目   8日目   2日目   1日目   6日目   1日目   6日目   6日目   7日目   6日目  
                            商品タイプ 玄関マット 玄関マット - - - - - - ノンスリップマット - - - -
                            形状 シートタイプ シートタイプ - - - - - - ロールタイプ - - - -
                            - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 695 620 - - - - - - - - - - -
                            長さ(mm) 995 890 - - - - - - - - - - -

                            ナイロンブラッシュH-40 マットベースのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            靴底清掃
                            評価 3.0満足度:3.02017/12/18
                            商品ページの写真だと、マットも付属していると勘違いしてしまいそうだった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました