(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラモト ヨクトールマット 玄関マット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MR-103-135-5
テラモト ヨクトールマット 玄関マット ヨクトールマット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,945円
税込単価
6,540円

靴裏の土砂や雪などを強力にかき取るマット。【特長】・太い葉で泥や土砂を落とすこ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    玄関マット
  • 形状:
    シートタイプ
  • 厚み(mm):
    34
  • 材質1:
    エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)
  • 特長:
    太い葉で靴底の泥や粗土砂,雪をきれいに落とします。マット上に土砂が残らず防じん効果を損ないません。
  • 用途:
    屋内,屋外,風除室の出入口に。
  • 材質:
    EVA樹脂
  • 内容量:
    1枚

型番

MR-103-135-5 解除

Loading...

製品仕様

ヨクトールマット カラー:灰

ヨクトールマット カラー:灰

ヨクトールマット カラー:若草

ヨクトールマット カラー:若草

側面形状 ※店頭吊り下げ用フックが一体形成されている。使用の際は切り取って使用する。

側面形状
※店頭吊り下げ用フックが一体形成されている。使用の際は切り取って使用する。

ヨクトールマット 灰

マット上に土砂が残らず除塵効果を長持ち(ヨクトールマット 灰)

マット上に土砂が残らず除塵効果を長持ち(ヨクトールマット 灰)

サイズ

  • MR-103-115-5:408×600mm。
  • MR-103-123-5:450×747mm。
  • MR-103-135-5:600×874mm。

重量

  • MR-103-115-5:約1.2kg。
  • MR-103-123-5:約1.6kg。
  • MR-103-135-5:約2.3kg。

仕様

  • 厚み:約34mm。
  • 材質:特殊ポリエチレン。

ヨクトールマット 若草

マット上に土砂が残らず除塵効果を長持ち(ヨクトールマット 若草)

マット上に土砂が残らず除塵効果を長持ち(ヨクトールマット 若草)

サイズ

  • MR-103-115-7:408×600mm。
  • MR-103-123-7:450×747mm。
  • MR-103-135-7:600×874mm。

重量

  • MR-103-115-7:約1.2kg。
  • MR-103-123-7:約1.6kg。
  • MR-103-135-7:約2.3kg。

仕様

  • 厚み:約34mm。
  • 材質:特殊ポリエチレン。
商品情報を表示

MR-103-135-5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
質量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MR-103-135-5

MR-103-135-5

600
874
4904771365350
368-5586
2300
2.3kg
1枚

3個

5,945( 6,540円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

靴裏の土砂や雪などを強力にかき取るマット。
【特長】
・太い葉で泥や土砂を落とすことができる。
・雪を落とすことにも長けているマット。
・マット上に土砂が残らず除塵効果が長持ち。
【用途】
・土砂や雪などの粗土砂が多い場所に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テラモト ヨクトールマット 玄関マットの型番MR-103-135-5のページです。
型番MR-103-135-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラモト ヨクトールマット 玄関マット

テラモト ヨクトールマット 玄関マット

    花柄ヨクトールマット

    花柄ヨクトールマット

      テラモト 花柄ヨクトールマット 若草 

      テラモト 花柄ヨクトールマット 若草 

        テラマット ダイヤ コーヒー

        テラマット ダイヤ コーヒー

          エバック クロスハードマット(玄関マット)

          エバック クロスハードマット(玄関マット)

            テラマットダイヤ

            テラマットダイヤ

              いこまマット

              いこまマット

                玄関ラバーマット

                玄関ラバーマット

                  エバックサンステップマット(玄関マット)

                  エバックサンステップマット(玄関マット)

                    みささマット

                    みささマット

                      ステータスSPラインマット

                      ステータスSPラインマット

                        VCハードマットN

                        VCハードマットN

                          泥っぷマット

                          泥っぷマット

                            メーカー テラモト テラモト テラモト テラモト 山崎産業 テラモト ジポン Richell 山崎産業 ジポン ミヅシマ工業 山崎産業 山崎産業
                            通常価格 3,365円 4,618円 7,076円 5,584円 9,526円 3,452円 2,622円 3,461円 2,375円 2,617円 69,035円 3,128円 2,035円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   5日目   2日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目   8日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 玄関マット 玄関マット クリーンマット クリーンマット 玄関マット 玄関マット 玄関マット 玄関マット 玄関マット 玄関マット - 玄関マット 玄関マット
                            形状 シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ ロールタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ - シートタイプ シートタイプ
                            厚み(mm) 34 34 34 約24(ブラシ約24・ベース約23) - - - - - - - - -
                            材質1 エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA) エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA) - - - - - - - - - - -
                            特長 太い葉で靴底の泥や粗土砂,雪をきれいに落とします。マット上に土砂が残らず防じん効果を損ないません。 太い葉で靴底の泥や粗土砂,雪をきれいに落とします。マット上に土砂が残らず防じん効果を損ないません。 - - - - - - - - - - -

                            テラモト ヨクトールマット 玄関マットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MR-103-115-5
                            MR-103-115-7
                            MR-103-123-5
                            MR-103-123-7
                            MR-103-135-7
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            長さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 質量 内容量

                            3,365円

                            ( 3,702円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            4086004904771365152368-554312001.2kg-

                            3,365円

                            ( 3,702円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            若草4086004904771365176368-555112001.2kg-

                            3,920円

                            ( 4,312円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            4507474904771365251368-556016001.6kg-

                            3,920円

                            ( 4,312円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            若草4507474904771365275368-557816001.6kg-

                            5,945円

                            ( 6,540円 )
                            3個 あり

                            4日目

                            若草6008744904771365374368-559423002.3kg-

                            屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました