(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューマットG型(泥抜き穴あり)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニューマットG型(泥抜き穴あり)

通常単価(税別)
26,824円
税込単価
29,506円

工場などにお勧めする油や土砂に強いマット ニューマットG型(泥抜き穴あり)。【...

詳細情報を確認する

型番

NO402-093 解除

Loading...

ニューマットG型(泥抜き穴あり)の詳細

ニューマットG型(泥抜き穴あり) 商品イメージ

ニューマットG型(泥抜き穴あり) 商品イメージ

ニューマットG型(泥抜き穴あり) 使用イメージ

ニューマットG型(泥抜き穴あり) 使用イメージ

製品仕様

  • 材質(ブラシ):塩化ビニール
  • 材質(フレーム):スチール
  • カラー:グリーン
  • 1m2重量:約20kg
  • サイズ:奥行600×間口900×高さ37mm

ニューマットG型(泥抜き穴あり)の寸法

 

(単位:mm)

 

ニューマットG型(泥抜き穴あり) 寸法図

ニューマットG型(泥抜き穴あり) 寸法図

使用上のご注意

  • ※ 樹脂製品の為、直射日光や輻射熱等で高温になる場所での設置に関してはご注意ください。
  • ※ この製品を傾斜部に設置しないでください。
  • ※ この製品は平坦な場所での小サイズや滑りやすい床面での設置には製品自身の滑り防止をしてください。
  • ※ この製品を設置する場合は、設置面にゴミや凹凸がないようにしてください。
  • ※ 樹脂製品の為、温度変化により伸縮を繰り返し最終的に縮む傾向となります。また設置面が商品の融点を超える場合、融け/浪打が生じる場合がありますのでご注意ください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
質量(g)
材質1
幅(mm)
長さ(mm)
材質2
仕様
特長
用途
フレーム材質
ブラシ材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO402-093

吸油・吸水マット
4964079007581
802-0091
-
8500
塩化ビニール・スチール
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

26,824( 29,506円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工場などにお勧めする油や土砂に強いマット ニューマットG型(泥抜き穴あり)。
【特長】
・ブラシ部が硬質の塩化ビニール製。
・優れた耐久性/耐摩耗性/耐油性。
・靴底に付着した泥などのかき落としに使用可能なブラシ。
【用途】
・泥を多く持ち込む場所での使用に最適。
・土砂の多い工場の入口/油の多い場所/ゴルフ場などに使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニューマットG型(泥抜き穴あり)の型番NO402-093のページです。
型番NO402-093に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニューマットG型(泥抜き穴あり)

ニューマットG型(泥抜き穴あり)

    ユニクリーンマット

    ユニクリーンマット

      D&Nマット(耐油タイプ)

      D&Nマット(耐油タイプ)

        テラモト テラロイヤルマット 茶

        テラモト テラロイヤルマット 茶

          カラーブラッシュ

          カラーブラッシュ

            アルマット 411シリーズ

            アルマット 411シリーズ

              コインマット ロールタイプ 1000×2500mm

              コインマット ロールタイプ 1000×2500mm

                エバックブラシハードマットYL

                エバックブラシハードマットYL

                  泥っぷマット

                  泥っぷマット

                    ダイヤマットAH 450mm×20m×3mm 411シリーズ

                    ダイヤマットAH 450mm×20m×3mm 411シリーズ

                      人工芝HCターフ 幅 1820mm

                      人工芝HCターフ 幅 1820mm

                        エバックハイローリングマットDX

                        エバックハイローリングマットDX

                          エルバーマット(泥抜き穴なし)

                          エルバーマット(泥抜き穴なし)

                            メーカー ミヅシマ工業 山崎産業 トーワ テラモト テラモト アズワン トラスコ中山 山崎産業 山崎産業 アズワン 萩原工業 山崎産業 ミヅシマ工業
                            通常価格 26,824円 17,863円 17,400円 9,090円 725円 36,745円 34,796円 612円 2,035円 39,682円 38,848円 10,725円 5,002円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   7日目   1日目   1日目   1日目~   7日目   1日目   1日目   1日目~  
                            形状 シートタイプ シートタイプ シートタイプ - - - ロールタイプ シートタイプ シートタイプ - ロールタイプ シートタイプ -

                            ニューマットG型(泥抜き穴あり)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました