(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

足腰マット ジョイントタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

足腰マット ジョイントタイプ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
15,480円
税込単価
17,028円

【特長】・人肌程のクッション性が耐圧を分散し、足腰の疲労を軽減できるマットです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    疲労軽減マット
  • 形状:
    シートタイプ
  • 色:
  • 厚み(mm):
    17
  • トラスココード:
    401-2917
  • 長さ(m):
    1.7
  • 幅(mm):
    495
  • 質量(kg):
    1.8
  • 特長:
    人肌程のクッション性が耐圧を分散し,足腰の疲労を軽減できるマットです。耐水,耐油性に優れています。ジョイントして横幅をお好みの長さに延長できます。
  • 用途:
    工場などの立ち作業の足元に。
  • 表面:
    ニトリルゴム(NBR)
  • 裏面:
    ポリウレタン(PUR)
  • 付属品:
    固定用シート2枚
  • 内容量:
    1セット(2枚)

Loading...

製品特長・仕様

品名足腰マット ジョイントタイプ 基本2ピース
品番 / カラーAM-07 ブラック
サイズ(mm)約幅495×長1,700×厚17
重量(g)約1,800
材質NBR
付属品足腰マット固定用シート2枚付き
(ジョイント部分、両端の湖底にご使用ください。)
足腰マット ジョイントタイプ 製品画像

※固定用シート置き位置:
付属の2枚のシートのはみ出した部分をカットして3カ所に配置してください。

 
足腰マット ジョイントタイプ 製品画像
 
 
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AM07

1セット(2枚)
10

1個

15,480( 17,028円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人肌程のクッション性が耐圧を分散し、足腰の疲労を軽減できるマットです。
・優れたクッション性が体重負担を軽減。
・耐油、耐水仕様。吸水率1%以下。
・切断切粉に強い。
・外周部は45度の傾斜加工。
・ジョイントして横幅をお好みの長さに延ばせます。
【用途】
・工場などの立ち作業の足元に。
・立ち作業現場の疲労感軽減。
・製品落下の衝撃保護。
・床からの冷気を遮断、足の底冷え防止に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

足腰マット ジョイントタイプの型番AM07のページです。
型番AM07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

足腰マット ジョイントタイプ

足腰マット ジョイントタイプ

    足腰マット ジョイントタイプ固定用シート

    足腰マット ジョイントタイプ固定用シート

      超防汚性・防滑性ビニル床シート ネオクリーン NC 1.82X10M

      超防汚性・防滑性ビニル床シート ネオクリーン NC 1.82X10M

        シゲマツ 吸水マットS6(12.16用(内付用))

        シゲマツ 吸水マットS6(12.16用(内付用))

          リノベシート 貼ってはがせる塩ビシート ロール巻

          リノベシート 貼ってはがせる塩ビシート ロール巻

            3M油とりマット(シートタイプ)ベース

            3M油とりマット(シートタイプ)ベース

              クッションシート

              クッションシート

                500x800mm マット用すべり防止シート

                500x800mm マット用すべり防止シート

                  1370x0.35mmx10m フロアーシート

                  1370x0.35mmx10m フロアーシート

                    パンチカーペット ローズベージュ 防炎

                    パンチカーペット ローズベージュ 防炎

                      吉野 外でも使える疲労軽減マット(低臭マット)

                      吉野 外でも使える疲労軽減マット(低臭マット)

                        MISM 床保護マット 縁駒

                        MISM 床保護マット 縁駒

                          メーカー カーボーイ カーボーイ タキロンシーアイ 重松製作所 明和グラビア スリーエムジャパン エスコ エスコ エスコ ワタナベ工業 吉野 MISM(ミズム)
                          通常価格 15,480円 900円 54,505円 407円 25,961円 14,777円 9,270円 1,780円 19,067円 26,085円 12,320円 674円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目~  
                          商品タイプ 疲労軽減マット 疲労軽減マット - - - 吸油・吸水マット 疲労軽減マット - 防炎マット カーペット - 通路用マット
                          形状 シートタイプ - - - - - ロールタイプ - ロールタイプ ロールタイプ - シートタイプ
                          - - - - - - - - - -
                          厚み(mm) 17 0.5 - - - - - - - - - -
                          トラスココード 401-2917 401-2933 - - - - - - - - - -

                          足腰マット ジョイントタイプのレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          厨房内のマットとして
                          評価 5.0満足度:5.02020/11/09
                          クッション性もあり、足腰の負担を軽減してくれる感じです。
                          膝が痛いので購入しました。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました