(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

足腰マット 穴あき

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AM04
足腰マット 穴あき アシコシマット アナアキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,400円
税込単価
7,040円

足腰の負担を軽減して疲れにくい屋内用クッションマット。【特長】・厚さ約17mm...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    疲労軽減マット
  • 形状:
    シートタイプ
  • 色:
  • 厚み(mm):
    17
  • タイプ:
    穴あり
  • 特長:
    人肌程のクッション性が耐圧を分散し,足腰の疲労を軽減できるマットです。耐水,耐油性に優れています。
  • 用途:
    工場などの立ち作業の足元に。
  • 表面:
    ニトリルゴム(NBR)
  • 裏面:
    ポリウレタン(PUR)
  • 内容量:
    1枚

Loading...

衝撃吸収力、滑り止め効果、ソフト素材の足腰マット

水・油の多い現場向けの穴あきタイプ。冷気を遮断、足の底冷え防止にも使用できるマット。ゴム成分配合ジェルフォームラバー使用で、耐油、耐水機能が備わり、吸水率1%以下。

水・油の多い現場向けの穴あきタイプ。冷気を遮断、足の底冷え防止にも使用できるマット。
ゴム成分配合ジェルフォームラバー使用で、耐油、耐水機能が備わり、吸水率1%以下。

やわらか素材で強い。優れたクッション性が体重負荷を軽減、製品落下の衝撃保護にも。切断切粉に強い。

やわらか素材で強い。優れたクッション性が体重負荷を軽減、製品落下の衝撃保護にも。切断切粉に強い。

素材特性-ゴム成分配合ジェルフォームラバーについて

衝撃吸収力、滑り止め効果、ソフト素材の性質は保ったまま、ゴムの特性を追加変更することによって、引張・引裂強度を強化し、圧縮後に変形させ、約0.2の比重で軽量且つ低コストなクローズドセル構造フォームを完成。
このように再成形した素材をゴム成分配合ジェルフォームラバーと呼び、耐水、耐油性も優れている。

商品情報を表示

AM04の仕様・寸法情報

商品タイプ疲労軽減マット形状シートタイプ
厚み(mm)17
トラスココード360-7755長さ(m)0.75
幅(mm)450タイプ穴あり
質量(kg)0.68特長人肌程のクッション性が耐圧を分散し,足腰の疲労を軽減できるマットです。耐水,耐油性に優れています。
用途工場などの立ち作業の足元に。表面ニトリルゴム(NBR)
裏面ポリウレタン(PUR)内容量1枚
RoHS ?10 - -

型番リスト

型番
トラスココード
長さ(m)
幅(mm)
質量(kg)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AM04

360-7755
0.75
450
0.68
1枚
10

1個

6,400( 7,040円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

足腰の負担を軽減して疲れにくい屋内用クッションマット。
【特長】
・厚さ約17mmのクッション性が体重負担を軽減し、長時間の立ち仕事でも疲れにくい。
・耐水性、耐油性に優れる。
【用途】
・工場などの立ち作業の安全と疲労軽減をサポート。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

足腰マット 穴あきの型番AM04のページです。
型番AM04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

足腰マット 穴あき

足腰マット 穴あき

    ラインアート

    ラインアート

      水・油に強い楽々クッションマット

      水・油に強い楽々クッションマット

        吉野 外でも使える疲労軽減マット(低臭マット)

        吉野 外でも使える疲労軽減マット(低臭マット)

          コンドル (屋内用マット)ロンステップマットハイデラック #12

          コンドル (屋内用マット)ロンステップマットハイデラック #12

            コンドル (屋内用マット)ロンステップマットハイデラック #6

            コンドル (屋内用マット)ロンステップマットハイデラック #6

              明和グラビア ビニフローリン コインマット CO3

              明和グラビア ビニフローリン コインマット CO3

                吸油マット用ベース

                吸油マット用ベース

                  3M™ノーマッド™ カーペットマット4000(裏地付)

                  3M™ノーマッド™ カーペットマット4000(裏地付)

                    500x800mm マット用すべり防止シート

                    500x800mm マット用すべり防止シート

                      吸油マット(5枚)

                      吸油マット(5枚)

                        3M(TM) 油とりマット(シートタイプ)

                        3M(TM) 油とりマット(シートタイプ)

                          クッションシート

                          クッションシート

                            メーカー カーボーイ テラモト MISM(ミズム) 吉野 山崎産業 山崎産業 明和グラビア エスコ スリーエムジャパン エスコ エスコ スリーエムジャパン エスコ
                            通常価格 6,400円 24,946円 10,889円 12,320円 19,889円 11,508円 20,660円 14,480円 5,633円 1,780円 9,930円 9,545円 9,270円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   4日目   6日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 疲労軽減マット エントランスマット 疲労軽減マット - - - 通路用マット - エントランスマット - 吸油・吸水マット 吸油・吸水マット 疲労軽減マット
                            形状 シートタイプ シートタイプ シートタイプ - シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ - シートタイプ シートタイプ ロールタイプ
                            - - - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 17 - - - - - - - - - - - -
                            タイプ 穴あり - - - - - - - - - - - -

                            足腰マット 穴あきのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AM05
                            AM06
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?トラスココード 長さ(m) 幅(mm) 質量
                            (kg)
                            内容量

                            10,459円

                            ( 11,505円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10360-77630.97501.4-

                            18,480円

                            ( 20,328円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10360-77711.59003.02-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?トラスココード 長さ(m) 幅(mm) 質量
                            (kg)
                            内容量

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト