(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

床用洗剤フロアクリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

床用洗剤フロアクリーナー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,527円
税込単価
3,880円

【特長】・無リンタイプの表面洗浄剤です。・樹脂ワックス皮膜の洗浄、水性ワックス...

詳細情報を確認する

型番

C54-04LX-MB 解除

Loading...

製品仕様

型番用途タイプ
C54-04LX-MBワックスの洗浄にC54-LX-MB
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C54-04LX-MB

1個

3,527( 3,880円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無リンタイプの表面洗浄剤です。
・樹脂ワックス皮膜の洗浄、水性ワックスのはく離にもご使用できます。
・環境ホルモン不使用です。
【用途】
・ワックスの洗浄に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

床用洗剤フロアクリーナー の型番C54-04LX-MBのページです。
型番C54-04LX-MBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

床用洗剤フロアクリーナー

床用洗剤フロアクリーナー

    床用洗剤エコファースト

    床用洗剤エコファースト

      はく離剤"リムーバーエコマイティ"

      はく離剤"リムーバーエコマイティ"

        水性ワックスノンスリップワックス

        水性ワックスノンスリップワックス

          スーパーハードコートエース

          スーパーハードコートエース

            水性ワックスSS

            水性ワックスSS

              コンドル (ワックス)木床用ワックス 18L

              コンドル (ワックス)木床用ワックス 18L

                プロコート・デルタ

                プロコート・デルタ

                  床用洗剤ツインパワー

                  床用洗剤ツインパワー

                    ユシロ 強力はく離剤 パワーリガード

                    ユシロ 強力はく離剤 パワーリガード

                      シーバイエス 洗浄剤 手肌にやさしいバスクリーナー 18L

                      シーバイエス 洗浄剤 手肌にやさしいバスクリーナー 18L

                        シーバイエス 樹脂ワックス スピードウェイ 18L

                        シーバイエス 樹脂ワックス スピードウェイ 18L

                          メーカー 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 横浜油脂工業 山崎産業 山崎産業 横浜油脂工業 山崎産業 ユシロ化学 ディバーシー ディバーシー
                          通常価格 3,527円 3,897円 5,469円 12,109円 9,441円 2,694円 14,598円 13,661円 4,496円 21,790円 8,929円 17,662円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   1日目   6日目   3日目   1日目   1日目   5日目   11日目  

                          床用洗剤フロアクリーナー のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました