(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モップハンガーRC型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モップハンガーRC型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,734円 ~ 29,814円
税込価格
30,507円 ~ 32,795円

【特長】・下の受け皿は取り外せるので、たまった水の処理や掃除が簡単にできます。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    モップハンガー
  • 奥行(mm):
    505
  • 高さ(mm):
    1375
  • 本体/オプション:
    本体
  • 用途:
    清掃用品の収納に。
  • 仕様:
    組立式
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

CE-491-330-0(12本掛)

  • 材質/本体・受皿:スチールに粉体塗装、丸パイプ:スチールにユニクロメッキ
  • サイズ/本体:約W930×D505×H1,375mm、受皿:約W845×D345×H27mm(内寸)
  • 重量/約11.5kg
  • お客様組立商品
  • キャスター付(2カ所ストッパー付)
  • 取り外せる受皿
  • スライド式フック

CE-491-340-0(6本掛)

  • 材質/本体・受皿:スチールに粉体塗装、丸パイプ:スチールにユニクロメッキ
  • サイズ/本体:約W536×D505×H1,375mm、受皿:約W453×D345×H27mm(内寸)
  • 重量/約9kg
  • お客様組立商品
  • キャスター付(2カ所ストッパー付)
  • 取り外せる受皿
  • スライド式フック

瞬時に脱着できるアーム型フック

モップハンガーRC型  商品特長

モップなどを吊り下げた重みで、はさむ力が加わる独自構造のアーム型フックです。モップを押し上げるだけで脱着がワンタッチにでき、重いモップなどのズレ落ちを防止する、すべり止めキャップ付です。

外形図

モップハンガーRC型  外形図1

CE-491-330-0

モップハンガーRC型  外形図2

CE-491-340-0

使用方法・使用事例

使用事例

モップハンガーRC型  使用例1

【大型収納タイプ】アーム型フック(両面に設置)清掃用品同士が干渉しないように、裏と表で互い違いに配置してあります。
【省スペースタイプ】約50cm角の省スペースに最大13品目の清掃用品が収納可能。

モップの吊り下げ方・取り外し方

モップハンガーRC型  使用例2

吊り下げは、モップを下から上に軽く押し上げればセット完了です。
取り外しは、モップを上に押し上げて引けば簡単に外れます。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
摘要
トラスココード
JANコード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
930
12本掛
356-8059
4904771641102
11500.0
1台
10

1個

29,814( 32,795円 )

1日目

536
6本掛
356-8067
4904771641201
9000.0
1台
10

1個

27,734( 30,507円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・下の受け皿は取り外せるので、たまった水の処理や掃除が簡単にできます。
・瞬時に脱着できるアーム型フックを採用しています。
【用途】
・清掃用品の収納に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モップハンガーRC型

モップハンガーRC型

    930x505x1383mm モップハンガー(12本掛)

    930x505x1383mm モップハンガー(12本掛)

      コアラモップハンガーA型(12本掛)

      コアラモップハンガーA型(12本掛)

        950x505x1850mm スチールラック

        950x505x1850mm スチールラック

          ステンクリーンストレージ(10本掛)

          ステンクリーンストレージ(10本掛)

            894x486x1392mm モップハンガー(12本掛)

            894x486x1392mm モップハンガー(12本掛)

              テラモト システムカート(本体) キャスター直径:100mm

              テラモト システムカート(本体) キャスター直径:100mm

                モップハンガー(5本掛け)

                モップハンガー(5本掛け)

                  コアラコンパクトハンガー

                  コアラコンパクトハンガー

                    テラモト システムカート(本体) 11.7kg

                    テラモト システムカート(本体) 11.7kg

                      テラモト システムカート(本体) キャスター直径:75mm

                      テラモト システムカート(本体) キャスター直径:75mm

                        モップハンガーホールド(12本掛)

                        モップハンガーホールド(12本掛)

                          6本掛 モップハンガー

                          6本掛 モップハンガー

                            メーカー テラモト エスコ テラモト エスコ テラモト エスコ テラモト エスコ テラモト テラモト テラモト テラモト エスコ
                            通常価格 27,734円 45,020円 36,747円 55,904円 74,484円 36,160円 50,253円 54,706円 25,641円 54,665円 50,253円 47,798円 33,490円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   当日出荷可能 2日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   2日目   当日出荷可能 1日目   5日目   5日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ モップハンガー モップハンガー モップハンガー モップハンガー モップハンガー モップハンガー - - モップハンガー - - - モップハンガー
                            奥行(mm) 505 505 505 505 430 505 - - - - - - 505
                            高さ(mm) 1375 1383 1383 1850 1800 1375 - - - - - - 1375
                            本体/オプション 本体 - 本体 - 本体 - - - 本体 - - - -
                            用途 清掃用品の収納に。 - 清掃用品の収納。 - 食品工場などサビを嫌う現場に - - - 清掃用品の収納に。 - - - -

                            モップハンガーRC型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました