(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粒状油液吸着材 オイルドライ G-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

粒状油液吸着材 オイルドライ G-100

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
6,443円
税込単価
7,087円

床面の油、酸、アルカリ等あらゆる液体の処理が可能な粒状油液吸着材。【特長】・こ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フレーク
  • 用途:
    オイル・水用
  • 油吸収量:
    19L/袋
  • 縦×横(mm):
    650×420
  • トラスココード:
    126-3374
  • JANコード:
    4545268201012
  • 質量(g):
    18000.0
  • 材質1:
    天然粘土を培焼した多孔質(約60%)のもの。
  • 特長:
    こぼれた油液類の上に蒔くだけで油液を完全に処理します。
  • 材質:
    天然粘土を培焼した多孔質(約60%)のもの。
  • 内容量:
    1袋

Loading...

製品仕様

こぼれた油液の上に蒔くだけで、油液を完全に吸収し、あとはほうき類で 掃き集めればOK

こぼれた油液の上に蒔くだけで、油液を完全に吸収し、あとはほうき類で 掃き集めればOK

  • 品名:オイルドライ G-100
  • 形状:粒状(フレークタイプ)
  • 材質:ケイソード(天然粘度)
  • 色:ベージュ
  • 用途:油・水・溶剤・薬品(酸・アルカリ)
  • 吸収量:19L/袋
  • 荷姿・重量:18kg/袋

廃棄方法
産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やす。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G-100

1袋

1個

6,443( 7,087円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

床面の油、酸、アルカリ等あらゆる液体の処理が可能な粒状油液吸着材。
【特長】
・こぼれた油液の上に蒔くだけで、油液を完全に吸収
・燃えないので、蒔いておいても火災の心配がない
・緊急時の流出事故対策品としての備蓄用に最適
【用途】
・床面にこぼれた油、酸、アルカリ等あらゆる液体の処理に
・オイル、水用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

粒状油液吸着材 オイルドライ G-100の型番G-100のページです。
型番G-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粒状油液吸着材 オイルドライ G-100

粒状油液吸着材 オイルドライ G-100

    マジック吸水マット

    マジック吸水マット

      油吸収材 アブラトール(チューブ) MFTタイプ

      油吸収材 アブラトール(チューブ) MFTタイプ

        3M オイルスピルキット 詰め替えセット (1セット入)

        3M オイルスピルキット 詰め替えセット (1セット入)

          水油吸収シート 吸い魔人

          水油吸収シート 吸い魔人

            油吸収材 アブラトール(チューブ) PTタイプ

            油吸収材 アブラトール(チューブ) PTタイプ

              オイルハンター JIP985・JIP987

              オイルハンター JIP985・JIP987

                3M オイルソーベント スタンダード型 ブームタイプ

                3M オイルソーベント スタンダード型 ブームタイプ

                  高性能油吸着材

                  高性能油吸着材

                    オイルチューブ

                    オイルチューブ

                      スピルキット(液体漏洩対策セット)

                      スピルキット(液体漏洩対策セット)

                        "オイルソーベント"(ハイパフォーマンスタイプ)

                        "オイルソーベント"(ハイパフォーマンスタイプ)

                          "オイルソーベント"

                          "オイルソーベント"

                            メーカー タイムケミカル アズワン JOHNAN スリーエムジャパン トラスコ中山 JOHNAN イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) スリーエムジャパン アズワン 橋本クロス アズワン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                            通常価格 6,443円 3,044円 14,084円 18,354円 3,430円 27,054円 9,963円 28,232円 25,670円 9,988円 5,800円 24,512円 10,419円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目~   当日出荷可能 1日目   10日目   1日目   1日目   1日目   2日目  
                            商品タイプ フレーク シート チューブ 吸収材キット シート チューブ - チューブ ロール チューブ - シート シート
                            用途 オイル・水用 - オイル用 オイル・有機溶剤用 オイル・水用 オイル用 オイル用 オイル・溶剤用 オイル用 オイル・水・溶剤用 液体危険物用 オイル・溶剤用 オイル・溶剤用
                            油吸収量 19L/袋 - - - - - - - - - - - -
                            縦×横(mm) 650×420 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 126-3374 - - - - - - - - - - - -

                            粒状油液吸着材 オイルドライ G-100のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            屋外重油タンクでの流出事故に備えて
                            評価 5.0満足度:5.02018/01/26
                            重油の納品時などで大量に漏れた時の備えとして、給油口付近に常設しようと購入。 屋外ですが、風袋に傘のケアマークがついていたので丁度よいケースが必要になりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場の床に付着した切削油の吸着
                            評価 5.0満足度:5.02016/09/10
                            切削油でべたついた床の油を吸着させるために使った。
                            数時間で油の照りがなくなった。
                            ある程度ウエスで油をふき取った後に、ばらまくといい感じで吸着します。
                            散らからないように、人や台車などが行き来していないときに使います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました