(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
油吸収シート 水・油兼用 ディスペンサー箱入
  • 数量スライド割引

油吸収シート 水・油兼用 ディスペンサー箱入 (レビュー)

通常価格(税別)
12,346円 ~ 21,660円
税込価格
13,581円 ~ 23,826円
通常出荷日
1日目~
オイル、水兼用の吸収材。
【特長】
・40cm×50cmにカットできるミシン目が入っているため、刃物を使わずにカットできる。
・自重の10倍のオイルを吸収、水溶性の液体もどんどん吸収。
・広い面積を安価にカバーすることが可能。
【用途】
・メンテナンス時の油遺漏対策。
・設備周りの油漏れ対策。

油吸収シート 水・油兼用 ディスペンサー箱入のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    加工機の周辺に
    評価 5.0満足度:5.02018/06/07
    マシニングとロボットの自働化ラインにてワーク搬送時、水溶性切削油が床面に滴下する為、使用しています。1枚当たりの吸収量と価格を試算してこの商品にしました。厚さも丁度良くマットの上を歩いても違和感なく使えます。ロールタイプなので使う長さで自由に手でカットできますが、面倒だと感じられる方は少し割高にはなりますがカット品を選ばれた方が良いかと思います。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    社内の薬品清掃用
    評価 5.0満足度:5.02021/10/11
    生地もしっかりしていて、給水量も申し分ないので、良い買い物ができたと思います。価格は高めですが、業務用には最適です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    油漏れに
    評価 4.0満足度:4.02019/02/13
    マシニングの本体から漏れる油用に使用しています。ロール状になっており取り出しやすいです。油もよくすってくれます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油吸収シート 水・油兼用 ディスペンサー箱入

油吸収シート 水・油兼用 ディスペンサー箱入

    オイルキャッチャー(ロールタイプ)

    オイルキャッチャー(ロールタイプ)

      タフネルオイルブロッター ロールタイプ

      タフネルオイルブロッター ロールタイプ

        高性能油着材 オイルキャッチャー

        高性能油着材 オイルキャッチャー

          3M オイルソーベント スタンダード型 ピロータイプ・ロールタイプ

          3M オイルソーベント スタンダード型 ピロータイプ・ロールタイプ

            吸油シート(オイル・水両用)

            吸油シート(オイル・水両用)

              オイルキャッチャー浮上油・側溝・排水溝

              オイルキャッチャー浮上油・側溝・排水溝

                "タフネルRオイルブロッター"(マット状・ハイパワータイプ)

                "タフネルRオイルブロッター"(マット状・ハイパワータイプ)

                  油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入) PCARZタイプ

                  油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入) PCARZタイプ

                    廃油処理ボックス

                    廃油処理ボックス

                      オイル・水・酸・アルカリ用ハズマットピグマット

                      オイル・水・酸・アルカリ用ハズマットピグマット

                        ハズマットピグマット 幅330/510mm

                        ハズマットピグマット 幅330/510mm

                          テラモト ハイペアロン モスグレー 900×1200

                          テラモト ハイペアロン モスグレー 900×1200

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 三井化学 トラスコ中山 スリーエムジャパン テラモト アズワン 三井化学 JOHNAN アズワン アズワン 東京硝子器械 テラモト
                            通常価格 12,346円 6,048円 39,950円 22,579円 21,505円 8,062円 13,200円 19,892円 9,831円 650円 23,041円 21,881円 11,793円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目~   1日目  
                            商品タイプ ロール ロール ロール ロール ピロー シート - シート ロール - 吸収材キット 吸収材(ケミカル用) -
                            用途 オイル・水用 オイル用 オイル用 オイル用 オイル・溶剤用 オイル・水用 - オイル用 オイル・水用 オイル用 オイル・水・酸・アルカリ用 液体危険物用 -
                            厚み(mm) 3 4 - 4 - - - - - - - - -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) 非公開 - ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - -
                            長さ(m) 30 - - 50 - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。