(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
油吸収シート
  • 数量スライド割引

油吸収シート (レビュー)

通常価格(税別)
12,852円 ~ 21,672円
税込価格
14,137円 ~ 23,839円
通常出荷日
1日目~
水を吸収せず油のみ吸収するオイル吸着材。
1m当たりの目安油吸収量が1.6LのTASD-403(ディスペンサーボックス付き)、TASR-403(ディスペンサーボックスなしのロールタイプ)と3.2LのTASR-803(ロールタイプのみ)があります。
【特長】
・油のみを吸収。
・40×50cmにカットできるミシン目が入っているため、刃物を使わずにカットできる。
・油が付着すると目立つので油の遺漏箇所が把握できる。
・広い面積を安価にカバーすることができる。
【用途】
・メンテナンス時の油遺漏対策
・設備周りの油漏れ対策
・油水分離槽などの浮上油回収
・油で汚れた現場での足拭き
・事務所の出入口の足拭き

(i)ご注意

  • 油類の吸収後は、専門業者にご相談の上で吸収した油類の性質に応じて適切に処分してください。

油吸収シートのレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    機械周辺の油吸着
    評価 5.0満足度:5.02020/11/16
    納期がはやいので助かります。
    やすいけど油をしっかり吸い取ってると思う。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械周辺の油取り
    評価 4.0満足度:4.02017/02/16
    他メーカーより価格メリットがあるし
    使い勝手も良好、納期的にも早いので
    安心して使えます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    工作機械の油ふき取り
    評価 4.0満足度:4.02016/06/22
    現状は他メーカーのものを購入していたが本製品のほうがコストメリットがあったためメーカーの変更を行った。数量が5個以上だと納期が20日かかるのを改善希望です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油吸収シート

油吸収シート

    油吸収シート 水・油兼用 ディスペンサー箱入

    油吸収シート 水・油兼用 ディスペンサー箱入

      油吸着材 アブラトール 緊急対策セット B

      油吸着材 アブラトール 緊急対策セット B

        FORVICE スーパーオイルグリッパー

        FORVICE スーパーオイルグリッパー

          タフネルオイルブロッター ロールタイプ

          タフネルオイルブロッター ロールタイプ

            オイルキャッチャー(PPシート)

            オイルキャッチャー(PPシート)

              メンテナンスソーベント

              メンテナンスソーベント

                油吸着材スーパーアタック

                油吸着材スーパーアタック

                  スーパーピグソックス PIG210

                  スーパーピグソックス PIG210

                    廃油処理ボックス

                    廃油処理ボックス

                      オルソーブ

                      オルソーブ

                        オイルキャッチャー(ロールタイプ)

                        オイルキャッチャー(ロールタイプ)

                          オイルキャッチャー ミシン目入

                          オイルキャッチャー ミシン目入

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 JOHNAN 日本フォームサービス 三井化学 トラスコ中山 アズワン 壽環境機材 ニューピグコーポレーション アズワン 帝人フロンティア トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 12,852円 12,346円 15,505円 17,781円 39,950円 3,159円 16,429円 19,885円 23,851円 650円 27,836円 6,048円 6,720円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ロール ロール 吸収材キット - ロール シート ロール - チューブ - シート ロール ロール
                            用途 オイル用 オイル・水用 オイル・水用 オイル用 オイル用 オイル用 オイル用 オイル用 オイル・水・溶剤用 オイル用 オイル用 オイル用 オイル・溶剤用
                            厚み(mm) 3 3 - - - 4 - - - - - 4 -
                            長さ(m) 30 30 - - - - - - - - - - -
                            材質 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - ポリプロピレン(PP)100% - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。