(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルキャッチャー(ロールタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オイルキャッチャー(ロールタイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,048円 ~ 16,560円
税込価格
6,653円 ~ 18,216円

水はほぼ吸わず、油、有機溶剤に対応。保持力に優れ、ハイパフォーマンスの油吸着材...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロール
  • 用途:
    オイル用
  • 厚み(mm):
    4
  • 厚さ(mm):
    4
  • 幅(mm):
    500
  • 材質1:
    非公開
  • 特長:
    親油性,疎水性のマカロニ構造の繊維が,油を吸引保持するため液ダレがありません。
  • 仕様:
    植物系天然繊維主体
  • 内容量:
    1巻

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

オイルキャッチャー ロールタイプの外観

製品の基本仕様・特長

品番油吸収量
(L/巻)
幅×長さ
(mm×m)
TOC-501027.7500×10
TOC-502055.5500×20
TOC-5040110.0500×40

1mあたり目安油吸収量

  • TOC-5010 2.5L
  • TOC-5020 2.5L
  • TOC-5040 2.5L

使用方法・使用事例

使用方法

オイルキャッチャー(ロールタイプ) 取扱説明書

注意・禁止事項

※ 保管の際は火気厳禁です。
※ 廃棄は、地域行政のきまりに従ってください。
※ 界面活性剤などの化学製品が混入すると性質が変わる場合があります。

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(m)
油吸収量(L/巻)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999124934
392-5994
750.0
10
27.7
1巻
10

1個

6,048( 6,653円 )

1日目

4989999124941
392-6001
1500.0
20
55.5
1巻
10

1個

9,610( 10,571円 )

1日目

4989999124958
392-6010
3000
40
110
1巻
10

1個

16,560( 18,216円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水はほぼ吸わず、油、有機溶剤に対応。保持力に優れ、ハイパフォーマンスの油吸着材。
【特長】
・鉱物油や動植物油に対し、自重の30倍以上の吸着力。
・植物系天然繊維主体ロールタイプ。
・環境に優しい天然繊維主原料。
・シート自体からの有害ガスが未発生。
・厚み:4mm。
・軽量なために緊急時の迅速な対応が可能。
【用途】
・オイル用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルキャッチャー(ロールタイプ)

オイルキャッチャー(ロールタイプ)

    オイルキャッチャー ミシン目入

    オイルキャッチャー ミシン目入

      オイルキャッチャー シートタイプ 650×650mm

      オイルキャッチャー シートタイプ 650×650mm

        "オイルソーベント"

        "オイルソーベント"

          油吸着材 アブラトール

          油吸着材 アブラトール

            オイル吸着マット 60900シリーズ

            オイル吸着マット 60900シリーズ

              油吸収シート 水・油兼用 ディスペンサー箱入

              油吸収シート 水・油兼用 ディスペンサー箱入

                油吸着材 アブラトール(チューブ)YTタイプ

                油吸着材 アブラトール(チューブ)YTタイプ

                  メンテナンスソーベント

                  メンテナンスソーベント

                    オイルキャッチャー(天然繊維)

                    オイルキャッチャー(天然繊維)

                      オイルフレーク

                      オイルフレーク

                        油吸着材スーパーアタック

                        油吸着材スーパーアタック

                          浮上油キャッチャー(油対応)

                          浮上油キャッチャー(油対応)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン スリーエムジャパン JOHNAN アズワン トラスコ中山 JOHNAN アズワン トラスコ中山 橋本クロス 壽環境機材 橋本クロス
                            通常価格 6,048円 6,720円 51,890円 10,419円 24,270円 17,971円 12,346円 5,931円 16,429円 513円 10,592円 19,885円 13,849円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ロール ロール シート シート シート シート ロール チューブ ロール シート フレーク - シート
                            用途 オイル用 オイル・溶剤用 オイル・水用 オイル・溶剤用 - オイル用 オイル・水用 オイル・水・溶剤用 オイル用 オイル用 オイル・水・溶剤用 オイル用 オイル用
                            厚み(mm) 4 - - - - - 3 - - 4 - - -
                            厚さ(mm) 4 4 - - - - - - - 4 - - -
                            幅(mm) 500 500 - - - - - - - - - - -

                            オイルキャッチャー(ロールタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました