(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルキャッチャー(PPシート)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オイルキャッチャー(PPシート)【10~100個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,159円 ~ 29,148円
税込価格
3,475円 ~ 32,063円

高い吸油力、保油力を持った油吸着材。【特長】・自重の10倍以上の油吸着力。水分...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シート
  • 用途:
    オイル用
  • 縦×横(mm):
    500×500
  • 厚み(mm):
    4
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)100%
  • 特長:
    自重の10倍以上の油吸着力です。1箱(重量10kg)でB重油約110kgを吸着(当社実測値)します。
  • 用途詳細:
    水は吸いません
  • 仕様:
    国土交通省型式承認取得品
  • 材質:
    ポリプロピレン(PP)100%

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

オイルキャッチャー(スタンダードポリプロピレン)

製品の基本仕様・特長

 国土交通省 新技術情報提供システム NETIS登録製品 登録番号:QS-090037-VE

国土交通省 新技術情報提供システム
NETIS登録製品
登録番号:QS-090037-VE

  • NETIS登録製品
  • シートタイプ
  • 材質:植物系天然繊維主体
  • 製造国:日本

使用方法・使用事例

使用方法

オイルキャッチャー(PPシート) 取扱説明書

注意・禁止事項

  • 油類の吸着後は、その性質に応じ専門業者に相談の上処分してください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
油吸収量(L/箱)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999389012
277-5107
1000
11
1箱(10枚)

1パック

10個入り

3,159( 3,475円 )

1日目

4989999389005
277-5093
10000
110
1箱(100枚)

1パック

100個入り

29,148( 32,063円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高い吸油力、保油力を持った油吸着材。
【特長】
・自重の10倍以上の油吸着力。水分はほとんど吸わず、水中に沈まない。
・3層構造による独自製法のため強度に優れ、油吸着後も形状が安定したまま。
・色は清潔感のあるスカイブルー。
・ポリプロピレン100%使用のため焼却時に有毒ガスが発生しない。
【用途】
・油の漏れやすい現場での油ふき取りウェスとして、また漏油の可能性のある場所での汚染防止に。
・油で汚れた現場での足拭き用に、また事務所の出入り口に。
・工場で起きる油流出事故に対する処置、流出油のフェンスや拡散防止、油水分離槽内の浮上油回収に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルキャッチャー(PPシート)

オイルキャッチャー(PPシート)

    高性能油着材 オイルキャッチャー

    高性能油着材 オイルキャッチャー

      オイルキャッチャー シートタイプ 650×650mm

      オイルキャッチャー シートタイプ 650×650mm

        オイルキャッチャー(天然繊維)

        オイルキャッチャー(天然繊維)

          タフネルオイルブロッター ロールタイプ

          タフネルオイルブロッター ロールタイプ

            オルソーブ

            オルソーブ

              油吸収シート

              油吸収シート

                オイル吸着マット 60900シリーズ

                オイル吸着マット 60900シリーズ

                  メンテナンスソーベント

                  メンテナンスソーベント

                    "オイルソーベント"

                    "オイルソーベント"

                      油吸着材 アブラトール ロール

                      油吸着材 アブラトール ロール

                        オイルキャッチャー(ロールタイプ)

                        オイルキャッチャー(ロールタイプ)

                          FORVICE スーパーオイルグリッパー

                          FORVICE スーパーオイルグリッパー

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 三井化学 帝人フロンティア トラスコ中山 アズワン アズワン スリーエムジャパン JOHNAN トラスコ中山 日本フォームサービス
                            通常価格 3,159円 22,579円 51,890円 513円 39,950円 27,836円 12,852円 17,971円 16,429円 10,419円 19,988円 6,048円 17,781円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ シート ロール シート シート ロール シート ロール シート ロール シート ロール ロール -
                            用途 オイル用 オイル用 オイル・水用 オイル用 オイル用 オイル用 オイル用 オイル用 オイル用 オイル・溶剤用 - オイル用 オイル用
                            縦×横(mm) 500×500 - - - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 4 4 - 4 - - 3 - - - - 4 -
                            材質1 ポリプロピレン(PP)100% ポリプロピレン(PP) - 植物系天然繊維主体 - - - - - - - 非公開 -

                            オイルキャッチャー(PPシート)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            製造現場で使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/04
                            社内に油を使う製造現場があり足元に敷いたり、飛び散った油のふき取り用として使用しています。だいぶ前にこのメーカーの商品を試して本商品にしました。よく使うので、2カ月にいっぺん継続してミスミから購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場内清掃
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/06
                            機械からこぼれた切削油を吸収するために購入しました。吸い込みがいいので助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 1箱でどれくらいの油を吸着しますか。
                            A
                            B重油で約110kgの油を吸着します。
                            Q 油吸着後の本品の処理は?
                            A
                            油類の吸着後は、その性能に応じ、専門業者に相談の上処分して下さい。

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました