(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オルソーブR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オルソーブR

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
30,846円 ~ 52,438円
税込価格
33,931円 ~ 57,682円

【特長】・油吸着能力は、重油、機械油などで自重の約20~25倍です。・絞りによ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロール
  • 用途:
    オイル用
  • 厚み(mm):
    4
  • 長さ(m):
    50
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 特長:
    油吸着能力は,重油,機械油などで自重の約20~25倍です。
  • 材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量:
    1巻

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
油吸収量
幅(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
125L/巻
500
385-5341
4995296902793
6250.0
1巻

1個

30,846( 33,931円 )

1日目

250L/巻
1000
385-5333
4995296902809
12500.0
1巻

1個

52,438( 57,682円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油吸着能力は、重油、機械油などで自重の約20~25倍です。
・絞りによる脱油効率が90%なので繰り返し使用可能です。
・長時間水面に放置しても浮上したままで沈みません。
【用途】
・オイル用。
・油受け場所。
・タンクローリー車の油漏れ。
・貯蔵油の流出時。
・油の拭き取り。
・油流出事故時の油回収。
・油水分離槽の浮上油回収。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オルソーブR

オルソーブR

    762mmx45.7m吸収ロールマット(液体・危険物用)

    762mmx45.7m吸収ロールマット(液体・危険物用)

      TRUSCO 吸油・吸水ロールマット 緑 幅900mmx25m

      TRUSCO 吸油・吸水ロールマット 緑 幅900mmx25m

        オイルキャッチャー(ロールタイプ)

        オイルキャッチャー(ロールタイプ)

          吸油・吸水ロールマット 裏面フィルム加工タイプ

          吸油・吸水ロールマット 裏面フィルム加工タイプ

            アズワン 吸油マット

            アズワン 吸油マット

              油吸着材 アブラトール ロール

              油吸着材 アブラトール ロール

                オイルソーベント ブーム・ピロー・ロール・シート・フォールデッド

                オイルソーベント ブーム・ピロー・ロール・シート・フォールデッド

                  ピグチャットマット MATシリーズ

                  ピグチャットマット MATシリーズ

                    オイルクリーンマットD(ロールタイプ)

                    オイルクリーンマットD(ロールタイプ)

                      3M(TM)油とりマットロール

                      3M(TM)油とりマットロール

                        廃油処理ボックス

                        廃油処理ボックス

                          高性能天然繊維 オイルキャッチャー

                          高性能天然繊維 オイルキャッチャー

                            メーカー 帝人フロンティア エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン JOHNAN アズワン アズワン ミヅシマ工業 スリーエムジャパン アズワン トラスコ中山
                            通常価格 30,846円 31,980円 56,281円 6,048円 50,232円 22,848円 19,988円 11,790円 26,771円 40,320円 43,159円 650円 1,046円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   2日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ロール ロール ロール ロール ロール 吸収材キット ロール - ロール ロール ロール - チューブ
                            用途 オイル用 液体危険物用 オイル・水用 オイル用 オイル・水用 オイル用 - オイル・有機溶剤用 オイル・水・溶剤用 オイル用 オイル・水用 オイル用 -
                            厚み(mm) 4 - - - - - - - - - - - -
                            長さ(m) 50 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - -

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました