(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピグ クリアスピルキット(油専用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピグ クリアスピルキット(油専用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,273円
税込単価
16,800円

異なる液体を使用する現場ごとに分けて保管できる透明バッグに入った油専用吸収材。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    吸収材キット
  • 用途:
    オイル用
  • 油吸収量:
    22.1L/セット
  • 高さ(mm):
    457
  • 奥行(mm):
    140
  • トラスココード:
    364-6793
  • 質量(g):
    2300
  • 幅(mm):
    406
  • 特長:
    透明なバッグに吸収材が入っているので中身が見え残量もひと目でわかります。
  • 仕様:
    透明バッグタイプ
  • セット内容:
    ピグエコスキマー(SKM210)×3本、ピグスタットマット(MAT214A)×12枚、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×2枚
  • 内容量:
    1セット(ピグ[[(R)]]エコスキマー(SKM210)×3本・ピグ[[(R)]]スタットマット(MAT214A)×12枚・ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×2枚)

Loading...

透明なバッグに、油だけを吸収する吸収材が入ったセット製品

ピグ クリアスピルキット(油専用)

ピグ クリアスピルキット(油専用)

コンパクトで場所を取らず、トラックなどの車載用や、油倉庫、溶剤倉庫の漏洩事故対策に活躍。

コンパクトで場所を取らず、トラックなどの車載用や、油倉庫、溶剤倉庫の漏洩事故対策に活躍。

使用上の注意

液体漏洩対策キットは簡易包装でお届けします。
直射日光による紫外線を避け、乾燥した屋内にて、常温で製品を保管することをおすすめしております。また、ご使用時に問題なく対応できるよう、製品を2か月おきに点検することをおすすめいたします。
液体漏洩対策キットを紫外線に晒される場所に保管、または屋外の高温多湿の場所に保管された場合、キットの容器、内部の吸収材の使用期限は極端に短くなりますのでご注意ください。やむをえず上記のような状況下で保管する場合、製品のご使用時に支障がないよう、2か月おきに必ず点検していただくようお願いいたします。
吸収材をご使用になった後、緊急時に支障なく対応できるよう、こまめに補充することをおすすめします。

仕様についての注意

ピグ製品は米国で製造されており、そのサイズはinch、重量はlbにて管理されております。日本国内での販売に際しては、m、kgに換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。
吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KIT470

1セット(ピグ[[(R)]]エコスキマー(SKM210)×3本・ピグ[[(R)]]スタットマット(MAT214A)×12枚・ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×2枚)
10

1個

15,273( 16,800円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

異なる液体を使用する現場ごとに分けて保管できる透明バッグに入った油専用吸収材。
【特長】
・透明なバッグに吸収材が入っているので中身が見え残量もひと目で分かるスピルキット。
・経済的で、漏洩の発生する可能性のある、あらゆる作業現場に手軽に設置可能。
・使用済吸収材の一時保管用として便利なディスポーザルバッグ入り。
・コンパクトで場所をとらず保管できるため、トラックに積んで常備可能。
・油専用。
【用途】
・万が一の漏洩対策用に便利。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピグ クリアスピルキット(油専用)の型番KIT470のページです。
型番KIT470に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピグ クリアスピルキット(油専用)

ピグ クリアスピルキット(油専用)

    FORVICE スーパーオイルグリッパー

    FORVICE スーパーオイルグリッパー

      ピグ スピルリスポンスバッグ(油専用)

      ピグ スピルリスポンスバッグ(油専用)

        “タフネルRオイルブロッター”(マット状・片面フィルム・ハイパワータイプ)

        “タフネルRオイルブロッター”(マット状・片面フィルム・ハイパワータイプ)

          pig ピグドライルース 18kg

          pig ピグドライルース 18kg

            3M<sup>TM</sup>"オイルソーベント"(フォールデッドタイプ)

            3MTM"オイルソーベント"(フォールデッドタイプ)

              ピグ 76Lコンテナ入りスピルキット KIT211(油、冷却水、溶剤、水用)

              ピグ 76Lコンテナ入りスピルキット KIT211(油、冷却水、溶剤、水用)

                吸収材キット(液体・危険物用)

                吸収材キット(液体・危険物用)

                  "オイルスピルキット"

                  "オイルスピルキット"

                    油専用フォーインワンピグマット(ミシン目入り) 1箱(1巻)

                    油専用フォーインワンピグマット(ミシン目入り) 1箱(1巻)

                      クリアスピルキット

                      クリアスピルキット

                        KIT420 ピグスピルリスポンスバッグ

                        KIT420 ピグスピルリスポンスバッグ

                          アースクリーン

                          アースクリーン

                            メーカー ニューピグコーポレーション 日本フォームサービス ニューピグコーポレーション 三井化学 ニューピグコーポレーション スリーエムジャパン ニューピグコーポレーション エスコ スリーエムジャパン ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション アズワン アズワン
                            通常価格 15,273円 17,781円 43,338円 20,012円 6,000円 14,995円 41,208円 71,280円 48,084円 17,735円 15,246円 40,167円 11,484円
                            通常出荷日 1日目   4日目   5日目   1日目   6日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   12日目   1日目  
                            商品タイプ 吸収材キット - 吸収材キット シート フレーク チューブ 吸収材キット 吸収材キット 吸収材キット ロール 吸収材キット - -
                            用途 オイル用 オイル用 オイル用 オイル用 オイル・溶剤用 オイル用 オイル・水・溶剤用 液体危険物用 オイル・有機溶剤用 オイル用 オイル・水・溶剤用 - オイル用
                            油吸収量 22.1L/セット - 38.9L/セット - - - 44.4L/セット - - - 18.1L/セット - -
                            高さ(mm) 457 - 533 - - - - - - - 457 - -
                            奥行(mm) 140 - 165 - - - - - - - 140 - -

                            ピグ クリアスピルキット(油専用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました