(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リークブロッカーダイク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リークブロッカーダイク

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
62,283円
税込単価
68,511円

漏洩の広がり、排水溝への漏洩を防止する目立つ色で判別しやすいブロック。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チューブ
  • 高さ(mm):
    35
  • トラスココード:
    406-0971
  • 質量(g):
    5900
  • 長さ(m):
    3
  • 特長:
    液体を吸収せずに,せき止めます。
  • 仕様:
    ひも状タイプ
  • 材質:
    ポリウレタン
  • 内容量:
    1箱(1本)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

リークブロッカーダイクは機械周辺の液体漏れの拡散を防止します。

  • サイズ:幅5.7cm×高さ3.5cm×長さ3m
  • 色:黄
  • 重量:約4.7kg/箱
リークブロッカーダイク 特長

連結可能な端部。より長いサイズを作ることができます。

外形図

リークブロッカーダイク 外形図

使用方法・使用事例

リークブロッカーダイク 使用例

注意・禁止事項

  • ※より柔らかいウレタンの特性により、温度、湿度、紫外線のような、特定の環境条件にさらされることによって、時間の経過と共に物理的性質に変化が生じることがあります。
    保管有効期限のめやすは約5年です。保管している製品が使用できる状態であることを定期的に点検してください。
  • ※本製品は緊急用です。常時設置することはおすすめできません。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLR212

1箱(1本)
10

1個

62,283( 68,511円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

漏洩の広がり、排水溝への漏洩を防止する目立つ色で判別しやすいブロック。
【特長】
・液体を吸収せずにせき止め、底部は密着しやすく漏洩の拡大を防止
・よく目立つ黄色で、つまずく心配がない
・フレキシブルで、不規則なカーブにも対応可能。連結可能な端部で、より長いサイズを作れる
・柔軟性のあるポリウレタン製で、水、油、化学物質にも耐えることができ、再利用が可能
・石鹸と水で簡単に洗浄可能
【用途】
・緊急漏洩対策時や機械周辺の液体漏れなどの漏洩対策用に利用可能
・ISO14008対策用として最適

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リークブロッカーダイクの型番PLR212のページです。
型番PLR212に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リークブロッカーダイク

リークブロッカーダイク

    スピルブロッカーダイク

    スピルブロッカーダイク

      ピグ スピルリスポンスバッグ(酸・アルカリなどの液体危険物用)

      ピグ スピルリスポンスバッグ(酸・アルカリなどの液体危険物用)

        ピグ エコスキマー

        ピグ エコスキマー

          ピグスピルリスポンスバッグ

          ピグスピルリスポンスバッグ

            バレルトップピグマット MAT208-109

            バレルトップピグマット MAT208-109

              クリアスピルキット KIT367

              クリアスピルキット KIT367

                ピグ油専用エコノミーマット MATシリーズ

                ピグ油専用エコノミーマット MATシリーズ

                  スーパーピグソックス PIG210

                  スーパーピグソックス PIG210

                    オリジナルピグソックス PIG

                    オリジナルピグソックス PIG

                      お玉ちゃんの焼き上手 500g

                      お玉ちゃんの焼き上手 500g

                        pig ハズマットピグパルプ (3kg入)

                        pig ハズマットピグパルプ (3kg入)

                          KIT274 ピグクリアスピルキット

                          KIT274 ピグクリアスピルキット

                            メーカー ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション アズワン ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション アズワン ニューピグコーポレーション アズワン 大一鋼業 ニューピグコーポレーション アズワン
                            通常価格 62,283円 156,589円 45,880円 20,743円 33,402円 23,757円 18,331円 20,025円 23,851円 22,500円 699円 18,285円 15,927円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   8日目~   3日目   5日目   12日目  
                            商品タイプ チューブ チューブ 吸収材キット チューブ 吸収材キット シート 吸収材キット - チューブ チューブ フレーク ピロー -
                            高さ(mm) 35 60 533 - - - 457 - - - - - -
                            トラスココード 406-0971 406-0962 406-0695 406-1004 - 406-0733 364-6785 - 406-0946 - - 805-1701 -
                            質量(g) 5900 14000 5400 5900 - 2800 2300 - 約13400/箱 - - 2300 -
                            長さ(m) 3 3 - 1.22 - - - - 1.07 - - - -

                            リークブロッカーダイクのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            漏れた溶剤の範囲拡大防止
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/05
                            機械から慢性的に溶剤が漏れるようになり、床に直接置いて使用した
                            床はレジン仕上げで平滑だったので、密着し、目的を果たせた
                            床が細かく凸凹だったり、埃っぽかったりすると効果は少ないかも
                            床にピタっと張り付く感じでした

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました