(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピグ スキマー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピグ スキマー【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,651円
税込単価
28,216円

酸洗槽内の油も吸収する耐薬品性にすぐれた吸収材。【特長】・油のみを吸収する耐薬...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チューブ
  • 用途:
    オイル用
  • トラスココード:
    406-0628
  • 質量(g):
    4900
  • 長さ(m):
    1.22
  • 油吸収量(L/本):
    3.8
  • 外径(mm):
    80
  • 特長:
    耐薬品性ポリプロピレン製のカバーと中身は,油のみを吸収します。
  • 材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量:
    1箱(10本)

Loading...

油のみを吸収し、液面に浮いたままで回収が容易なソックスタイプの吸収材

丈夫なカバーは耐紫外線性

丈夫なカバーは耐紫外線性

飽和状態で液面に浮くため回収が容易

飽和状態で液面に浮くため回収が容易

使用上の注意

酸、腐食性の液体をしぼることは避けてください。長期間屋外で使用される場合、2ヶ月に1度必ず点検してください。
常温の乾燥した屋内で、紫外線を避け、段ボール箱のフタを閉じて保管するか、不透明の袋に入れて保管してください。
ご使用時に問題なく対応できるよう、製品を2ヶ月おきに点検することをおすすめいたします。
色つきのリサイクル素材が入っておりますが、吸収性能、品質に問題はありません。

仕様についての注意

ピグ製品は米国で製造されており、そのサイズはinch、重量はlbにて管理されております。日本国内での販売に際しては、m、kgに換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。
吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104PS

1箱(10本)

1パック

10個入り

25,651( 28,216円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

酸洗槽内の油も吸収する耐薬品性にすぐれた吸収材。
【特長】
・油のみを吸収する耐薬品性ポリプロピレン製のカバーと中身。
・飽和状態になっても液面に浮いた状態で容易に回収可能。
・耐紫外線性のある丈夫なカバー。
【用途】
・油水分離槽、雨水溝、酸洗槽の浮上油対策、油拡散防止用フェンスとして便利。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピグ スキマーの型番104PSのページです。
型番104PSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピグ スキマー

ピグ スキマー

    スピルブロッカーダイク

    スピルブロッカーダイク

      水油吸収シート 吸い魔人

      水油吸収シート 吸い魔人

        養生吸着マット

        養生吸着マット

          ピグピロー

          ピグピロー

            FORVICE スーパーオイルグリッパー

            FORVICE スーパーオイルグリッパー

              粒状油液吸着材 オイルドライ G-100

              粒状油液吸着材 オイルドライ G-100

                pig オリジナルピグソックス

                pig オリジナルピグソックス

                  アルビオ

                  アルビオ

                    バレルトップピグマット MAT208-109

                    バレルトップピグマット MAT208-109

                      ピグ エコノミースキミングブーム

                      ピグ エコノミースキミングブーム

                        ドラム缶用オイルシート(油専用)

                        ドラム缶用オイルシート(油専用)

                          液体吸収シート

                          液体吸収シート

                            メーカー ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション トラスコ中山 オイルガード ニューピグコーポレーション 日本フォームサービス タイムケミカル ニューピグコーポレーション 鈴木油脂工業 ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション 橋本クロス アズワン
                            通常価格 25,651円 156,589円 3,430円 492円 29,269円 17,781円 6,443円 17,933円 13,413円 23,757円 38,716円 20,939円 26,837円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目   5日目   4日目   2日目   5日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ チューブ チューブ シート シート ピロー - フレーク チューブ フレーク シート チューブ シート シート
                            用途 オイル用 - オイル・水用 オイル用 オイル・水・溶剤用 オイル用 オイル・水用 オイル・水・溶剤用 オイル用 オイル・水・溶剤用 オイル用 オイル用 -
                            トラスココード 406-0628 406-0962 - - - - - - - 406-0733 - - -
                            質量(g) 4900 14000 - - - - - - - 2800 - - -
                            長さ(m) 1.22 3 - - - - - - - - 3 - -

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました