(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入り ロ​ー​ル​タ​イ​プ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入り ロ​ー​ル​タ​イ​プ【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,646円
税込単価
48,011円

丈夫なポリプロピレンの吸収材マット。【特長】・油、冷却水、溶剤、水などを吸収す...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロール
  • 用途:
    オイル・水・溶剤用
  • 厚み(mm):
    3
  • トラスココード:
    406-0784
  • 質量(g):
    14100
  • 幅(mm):
    380
  • 長さ(m):
    45
  • 油吸収量(L/巻):
    75.2
  • 特長:
    ロールを引っ張り出し,設置するだけで,簡単にご使用いただけます。
  • 仕様:
    ミシン目入り
  • 材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量:
    1袋(2巻)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

MAT220A 解除

Loading...

機械周辺の大量の液体漏れや飛散、広範囲におよぶ液体漏れ対策に最適なピグマット ヘビーウェイト

油、冷却水、溶剤、水を吸収し、マットを持ち上げても液体が垂れ落ちず、大量の液体吸収、長期間にわたる液体吸収に最適。ミシン目やハサミやカッターなどで簡単にカットでき、必要な量だけ使用できる。

油、冷却水、溶剤、水を吸収し、マットを持ち上げても液体が垂れ落ちず、大量の液体吸収、長期間にわたる液体吸収に最適。ミシン目やハサミやカッターなどで簡単にカットでき、必要な量だけ使用できる。

機械などの油垂れ、にじみ対策に。油倉庫や、溶剤倉庫に。

機械などの油垂れ、にじみ対策に。油倉庫や、溶剤倉庫に。

すぐれた耐久性をもっており、吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されている。耐摩耗性にも優れて、飽和状態になっても、破れ、ほつれ、ちぎれなどがない。

すぐれた耐久性をもっており、吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されている。耐摩耗性にも優れて、飽和状態になっても、破れ、ほつれ、ちぎれなどがない。

使用上の注意

常温の乾燥した屋内で、紫外線を避け、段ボール箱のフタを閉じて保管するか、不透明の袋に入れて保管してください。
ご使用時に問題なく対応できるよう、製品を2か月おきに点検することをおすすめします。

仕様についての注意

ピグ製品は米国で製造されており、そのサイズはinch、重量はlbにて管理されております。日本国内での販売に際しては、m、kgに換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。
吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。

開発秘話

 

油専用のピグマットが最初に開発され、お客様にご愛用いただいておりましたが、
そのうち油だけでなく水やその他の液体も吸収するマットのご要望が増えてきたため、グレーの油・液体用タイプが誕生しました。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MAT220A

1袋(2巻)
10

1パック

2個入り

43,646( 48,011円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

丈夫なポリプロピレンの吸収材マット。
【特長】
・油、冷却水、溶剤、水などを吸収する。
・ミシン目やハサミで簡単にカットでき、必要な長さだけ使用できる。
・ポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されており、耐久性、耐摩耗性にすぐれている。
・吸収性能が高く、細かい繊維構造なので液体をしっかり保持し、マットを持ちあげても液体が垂れ落ちない。
・カットマットの中では最も分厚いタイプで、最も吸収量の多いマット。
・さまざまな長さや幅があり、用途に合わせて選べる。
【用途】
・機械周辺の液体漏れの回収、垂れ落ちる油の清掃など、大量の液体を使用するさまざまな現場で。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入り ロ​ー​ル​タ​イ​プの型番MAT220Aのページです。
型番MAT220Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入り ロ​ー​ル​タ​イ​プ

ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入り ロ​ー​ル​タ​イ​プ

    ピグマット ヘビーウェイト ロール MATシリーズ

    ピグマット ヘビーウェイト ロール MATシリーズ

      ピグマット ライトウェイト ロール MATシリーズ

      ピグマット ライトウェイト ロール MATシリーズ

        pig ピグマット ヘビーウェイト (1箱=3巻入)

        pig ピグマット ヘビーウェイト (1箱=3巻入)

          pig ピグスタットマット(帯電防止処理加工) ミシン目入り (1箱=2巻入)

          pig ピグスタットマット(帯電防止処理加工) ミシン目入り (1箱=2巻入)

            ハズマットピグマット ミシン目入り(ロールタイプ)

            ハズマットピグマット ミシン目入り(ロールタイプ)

              油吸収材 アブラトール ノンスリップロール

              油吸収材 アブラトール ノンスリップロール

                ピグ エレファントマット(ロールタイプ)

                ピグ エレファントマット(ロールタイプ)

                  pig ピグマット ミディアムウェイト (1巻入)

                  pig ピグマット ミディアムウェイト (1巻入)

                    ピグ グリッピーマット

                    ピグ グリッピーマット

                      ピグ エレファントマット MAT256

                      ピグ エレファントマット MAT256

                        MAT411Aピグマットミディアムロール

                        MAT411Aピグマットミディアムロール

                          プロマットグリーン AMR2003GR

                          プロマットグリーン AMR2003GR

                            メーカー ニューピグコーポレーション アズワン アズワン ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション JOHNAN ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション アズワン プロマット
                            通常価格 43,646円 50,800円 34,942円 59,648円 50,616円 61,421円 28,455円 62,730円 54,596円 21,529円 43,338円 68,207円 36,535円
                            通常出荷日 1日目   8日目   8日目   5日目   4日目   6日目   1日目   1日目   5日目   1日目~   5日目   8日目   3日目  
                            商品タイプ ロール ロール ロール ロールタイプマット カットタイプマット ロールタイプマット ロール ロール ロールタイプマット - ロールタイプマット - ロール
                            用途 オイル・水・溶剤用 オイル用 オイル用 オイル・水・溶剤用 オイル用 液体危険物用 オイル・水用 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 - オイル・水・溶剤用
                            厚み(mm) 3 - - 3 3 3 - 3 2 3 3 - -
                            トラスココード 406-0784 - - 514-2555 514-2644 514-2610 - 406-0806 514-2636 - 514-2580 - -
                            質量(g) 14100 - - 13600 14100 13600 - 13200 14500 - 6400 - -

                            ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入り ロ​ー​ル​タ​イ​プのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 吸収材の廃棄方法は?
                            A
                            吸収した液体の種類によって、自治体により廃棄方法は異なります。地域の規制に従って廃棄してください。なお、弊社取扱いの吸収材はPP(ポリプロピレン)であり、素材自体は焼却処分が可能です。
                            Q 通路などに敷いたマットの交換はどのくらいの頻度がよいのでしょうか?
                            A
                            現場により、交換頻度は異なります。油を多く使う現場であれば数日~1週間で交換する場合もありますし、2週間~1か月敷きっぱなしの場所もあります。

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました