(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フォーインワンピグ マット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MAT235A
フォーインワンピグ マット フォーインワンピグ マット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,349円
税込単価
34,484円

折り目を入れた構造とミシン目で、サイズや形が調整でき、1枚で4役をこなす油・液...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロール
  • 用途:
    オイル・水・溶剤用
  • 厚み(mm):
    3
  • 幅(mm):
    410
  • 特長:
    パット,ロール,ソックス,ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。
  • 仕様:
    ミシン目入り 防炎適合品
  • 材質:
    ポリプロピレン(PP)

型番

MAT235A 解除

Loading...

1枚で4役こなすことができる、油、冷却水、溶剤、水など吸収する、多目的な吸収マット

MAT235A フォーインワンピグ マット(ミシン目入り)

MAT235A 商品外観 様々なシチュエーションで活躍する多目的な吸収マット。防炎適合品。

MAT235A 商品外観
様々なシチュエーションで活躍する多目的な吸収マット。防炎適合品。

ロールとして通路に 耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着。

ロールとして通路に
耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着。

ワイプとして 便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の拭き取りや、こぼれた液体の吸収、清掃にお使いいただけます。

ワイプとして
便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の拭き取りや、こぼれた液体の吸収、清掃にお使いいただけます。

MAT284A フォーインワンピグ マット(ミシン目入り)

MAT284A 商品外観 持ち運びや保管に便利なディスペンサーボックス入り。 防炎適合品。

MAT284A 商品外観
持ち運びや保管に便利なディスペンサーボックス入り。
防炎適合品。

パッドとして 液体の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。

パッドとして
液体の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。

ソックスとして 折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたたみ可能。機械周辺の液体漏れや垂れ落ちる油・液体をキャッチ。

ソックスとして
折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたたみ可能。機械周辺の液体漏れや垂れ落ちる油・液体をキャッチ。

使用上の注意

常温の乾燥した屋内で、紫外線を避け、段ボール箱のフタを閉じて保管するか、不透明の袋に入れて保管してください。
ご使用時に問題なく対応できるよう、製品を2か月おきに点検することをおすすめします。

仕様についての注意

ピグ製品は米国で製造されており、そのサイズはinch、重量はlbにて管理されております。日本国内での販売に際しては、m、kgに換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。
吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。

開発秘話

 

折たたんで使えるマットはないかというご要望から、折りたたみやすいマットを開発しました。

商品情報を表示

MAT235A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
長さ(m)
油吸収量(L/箱)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MAT235A

406-0814
8600
45
66.7
1袋(1巻)
10

1個

31,349( 34,484円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

折り目を入れた構造とミシン目で、サイズや形が調整でき、1枚で4役をこなす油・液体用の吸収材マット。
【特長】
・パット、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす吸収マット。
・折り目を入れた構造とミシン目で、サイズや形が調整可能。
・ポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されており、耐久性、耐摩耗性にすぐれている。
・パッドとして使えば、気になる場所の油汚れの拭き取り作業もすばやくできます。
・ロールとして使えば、耐久性の高い上層部は裂けにくく丈夫、柔軟な下層部は床面にしっかり密着。
【用途】
・作業台の上に敷いたり、機械周りに設置したり、現場のあらゆる場面で、あらゆる用途に使用可能。
・オイル・水・溶剤用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フォーインワンピグ マットの型番MAT235Aのページです。
型番MAT235Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フォーインワンピグ マット

フォーインワンピグ マット

    ピグリップアンドフィットマット MATシリーズ

    ピグリップアンドフィットマット MATシリーズ

      ピグ リップアンドフィットマット(ミシン目入り)

      ピグ リップアンドフィットマット(ミシン目入り)

        3M 液体吸収材 ケミカルソーベント フォールデッドタイプ

        3M 液体吸収材 ケミカルソーベント フォールデッドタイプ

          オイルソーベント HP-566 100枚入

          オイルソーベント HP-566 100枚入

            油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入) PCARZタイプ

            油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入) PCARZタイプ

              油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール/シート(ミシン目入/プラダンボックス)PCAR

              油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール/シート(ミシン目入/プラダンボックス)PCAR

                MAT154Aピグマットミディアムウェイ

                MAT154Aピグマットミディアムウェイ

                  油専用フォーインワンピグマット(ミシン目入り) 1箱(1巻)

                  油専用フォーインワンピグマット(ミシン目入り) 1箱(1巻)

                    ピグマット MAT 幅330/510mm

                    ピグマット MAT 幅330/510mm

                      MAT302A ハズマットピグマット

                      MAT302A ハズマットピグマット

                        油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入)PCRタイプ PCR

                        油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入)PCRタイプ PCR

                          簡易廃水凝集剤

                          簡易廃水凝集剤

                            メーカー ニューピグコーポレーション アズワン ニューピグコーポレーション スリーエムジャパン アズワン JOHNAN JOHNAN アズワン ニューピグコーポレーション 東京硝子器械 アズワン JOHNAN ユー・イー・エス
                            通常価格 17,535円 22,000円 16,710円 18,398円 30,726円 9,831円 12,233円 24,819円 17,735円 20,426円 43,590円 12,233円 8,212円
                            通常出荷日 1日目   8日目   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目~   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ロール シート ロール 吸収材(ケミカル用) シート ロール ロール - ロール 吸収材(ケミカル用) - ロール パウダー
                            用途 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 オイル・水・酸・アルカリ用 溶剤用 オイル・水用 オイル・水用 - オイル用 オイル・水用 - オイル用 オイル・水用
                            厚み(mm) 3 - 3 - - - - - 3 - - - -
                            幅(mm) 410 - 380 - - - - - 410 - - - -
                            特長 パット,ロール,ソックス,ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。 - 縦横にミシン目が入っています。狭い場所にも無駄なく簡単にマットを設置することができます。 - - - - - パット,ロール,ソックス,ワイプを1枚で4役をこなす吸収マットです。 - - - -

                            フォーインワンピグ マットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 吸収材の廃棄方法を教えてください。
                            A
                            吸収した液体の種類によって、自治体により廃棄方法は異なります。地域の規制に従って廃棄してください。なお、弊社取扱いの吸収材はPP(ポリプロピレン)であり、素材自体は焼却処分が可能です。
                            Q 通路などに敷いたマットの交換はどのくらいの頻度がよいのでしょうか?
                            A
                            現場により、交換頻度は異なります。油を多く使う現場であれば数日~1週間で交換する場合もありますし、2週間~1か月敷きっぱなしの場所もあります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MAT284A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?トラスココード 質量(g) 長さ(m) 油吸収量(L/箱) 内容量

                            17,535円

                            ( 19,289円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10364-685848002435.51箱(1巻)

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました