(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油専用フォーインワンピグマット(ミシン目入り) 1箱(1巻)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

油専用フォーインワンピグマット(ミシン目入り) 1箱(1巻)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,735円
税込単価
19,509円

パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす油専用の吸収材。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロール
  • 用途:
    オイル用
  • 厚み(mm):
    3
  • トラスココード:
    364-6891
  • 質量(g):
    4800
  • 幅(mm):
    410
  • 長さ(m):
    24
  • 油吸収量(L/箱):
    35.5
  • 特長:
    パット,ロール,ソックス,ワイプを1枚で4役をこなす吸収マットです。
  • 仕様:
    ミシン目入り 防炎適合品 ディスペンサーボックス入り
  • 材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量:
    1箱(1巻)

型番

MAT484A 解除

Loading...

油吸収量 65.5L/巻 1枚で4役の多目的なフォーインワンピグマット

  • パッドとして: 油の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。
  • ロールとして通路に: 耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着。
  • ソックスとして: 折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたため、機械周辺の油漏れや垂れ落ちる油をキャッチ。
  • ワイプとして: 便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の油の拭き取りや、こぼれた油の吸収、清掃に最適。
便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカット可能。

便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカット可能。

耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着。

耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着。

折り目があるので折りたたみがとても簡単。

折り目があるので折りたたみがとても簡単。

アプリケーション

  • 耐久性の高い吸収マットが必要な場合。
  • 厨房のフライヤーの足元。
  • 頻繁に持ち運びを行う場合。

使用上の注意

常温の乾燥した屋内で、紫外線を避け、段ボール箱のフタを閉じて保管するか、不透明の袋に入れて保管してください。
ご使用時に問題なく対応できるよう、製品を2か月おきに点検することをおすすめします。

仕様についての注意

ピグ製品は米国で製造されており、そのサイズはinch、重量はlbにて管理されております。日本国内での販売に際しては、m、kgに換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。
吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。

開発秘話

 

折たたんで使えるマットはないかというご要望から、折りたたみやすいマットを開発しました。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MAT484A

1箱(1巻)

1個

17,735( 19,509円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす油専用の吸収材。
【特長】
・折り目を入れた構造とミシン目で、サイズや形が調整可能。
・ポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されており、優れた耐久性、耐摩耗性。
・パッドとして使えば、気になる場所の油汚れの拭き取り作業も素早く可能。
・ロールとして使えば、高耐久性の上層部は裂けにくく丈夫、柔軟な下層部は床面にしっかり密着。
【用途】
・作業台の上に敷いたり、機械周りに設置したり、現場のあらゆる場面で、あらゆる用途に使用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

油専用フォーインワンピグマット(ミシン目入り) 1箱(1巻)の型番MAT484Aのページです。
型番MAT484Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油専用フォーインワンピグマット(ミシン目入り) 1箱(1巻)

油専用フォーインワンピグマット(ミシン目入り) 1箱(1巻)

    フォーインワンピグ マット

    フォーインワンピグ マット

      油専用ピグ タフマット(ミシン目入り)

      油専用ピグ タフマット(ミシン目入り)

        油専用フォーインワンピグマット(ミシン目入り) 1袋(1巻)

        油専用フォーインワンピグマット(ミシン目入り) 1袋(1巻)

          ピグ 油専用エコノミーマット(ミシン目入り)

          ピグ 油専用エコノミーマット(ミシン目入り)

            ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入り ロ​ー​ル​タ​イ​プ

            ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入り ロ​ー​ル​タ​イ​プ

              ピグマット MAT 幅330/510mm

              ピグマット MAT 幅330/510mm

                ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入り シートタイプ

                ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入り シートタイプ

                  チャットマット(ミシン目入り)

                  チャットマット(ミシン目入り)

                    ピグ マットライトウェイト(ミシン目入り)

                    ピグ マットライトウェイト(ミシン目入り)

                      ピグ マット ヘビーウェイト

                      ピグ マット ヘビーウェイト

                        ピグマット(ミシン目入り)

                        ピグマット(ミシン目入り)

                          ピグ マットミディアムウェイト

                          ピグ マットミディアムウェイト

                            メーカー ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション 東京硝子器械 ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション アズワン ニューピグコーポレーション
                            通常価格 17,735円 17,535円 62,097円 34,944円 15,579円 43,646円 20,426円 17,728円 21,673円 17,949円 50,800円 30,231円 20,021円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   6日目~   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ ロール ロール ロールタイプマット ロール シート ロール 吸収材(ケミカル用) シート ロール シート ロールタイプマット 吸収材キット シート
                            用途 オイル用 オイル・水・溶剤用 オイル用 オイル用 オイル用 オイル・水・溶剤用 オイル・水用 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用
                            厚み(mm) 3 3 3 3 - 3 - 3 3 1.5 3 - 2
                            トラスココード 364-6891 - 514-2661 406-0911 - 406-0784 - - - - 514-2491 - -
                            質量(g) 4800 - 12300 6100.0 - 14100 - - 5000 - 5900 - -

                            油専用フォーインワンピグマット(ミシン目入り) 1箱(1巻)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 吸収材の廃棄方法を教えてください。
                            A
                            吸収した液体の種類によって、自治体により廃棄方法は異なります。地域の規制に従って廃棄してください。なお、弊社取扱いの吸収材はPP(ポリプロピレン)であり、素材自体は焼却処分が可能です。
                            Q マットの交換はどのくらいの頻度がよいのでしょうか?
                            A
                            現場により、交換頻度は異なります。白い油専用マットは、全体的に白い部分がなくなってきたら、油を吸収した証拠ですので、交換してください。

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました