(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピグ エレファントマット(ロールタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピグ エレファントマット(ロールタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
62,730円
税込単価
69,003円

破れにくい耐久性で人通りの多いところでも安心使用可能な吸収材マット。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロール
  • 用途:
    オイル・水・溶剤用
  • 厚み(mm):
    3
  • トラスココード:
    406-0806
  • 質量(g):
    13200
  • 幅(mm):
    840
  • 長さ(m):
    45
  • 油吸収量(L/巻):
    83.4
  • 特長:
    耐久性と吸収力を兼ね備えたマットです。
  • 仕様:
    防炎適合品
  • 材質:
    ポリプロピレン(PP),ポリエステル
  • 内容量:
    1巻

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

往来の激しい場所でも破れにくく、吸収性にも優れた丈夫なマット

水、冷却水、溶剤、油などを吸収可能。

水、冷却水、溶剤、油などを吸収可能。

リサイクル素材。

リサイクル素材。

防災適合品。

防災適合品。

この商品の使用例について

耐久性に優れ、床に固定されるため、ずれることがない。

耐久性に優れ、床に固定されるため、ずれることがない。

靴裏についた水や油などの液体を吸収する優れた吸水性。

靴裏についた水や油などの液体を吸収する優れた吸水性。

切り分けて使用することも可能。

切り分けて使用することも可能。

使用上の注意

常温の乾燥した屋内で、紫外線を避け、段ボール箱のフタを閉じて保管するか、不透明の袋に入れて保管してください。
ご使用時に問題なく対応できるよう、製品を2か月おきに点検することをおすすめします。

仕様についての注意

ピグ製品は米国で製造されており、そのサイズはinch、重量はlbにて管理されております。日本国内での販売に際しては、m、kgに換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。
吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MAT234

1巻
10

1個

62,730( 69,003円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

破れにくい耐久性で人通りの多いところでも安心使用可能な吸収材マット。
【特長】
・吸収力と耐久性を兼ね備えたマット。
・マットの層をポリエステルのステッチでジグザグにしっかりと縫い込み、耐久性を向上。
・溶剤、油、水、冷却水などを吸収。
・防炎適合品。
【用途】
・通路を安全で乾いた状態に保ちたい時に便利。
・作業通路など、往来の多い場所の足場での使用に最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピグ エレファントマット(ロールタイプ)の型番MAT234のページです。
型番MAT234に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピグ エレファントマット(ロールタイプ)

ピグ エレファントマット(ロールタイプ)

    pig ピググリッピーマット 15m (1巻入)

    pig ピググリッピーマット 15m (1巻入)

      ピグ グリッピーマット

      ピグ グリッピーマット

        ピグ エレファントマット MAT256

        ピグ エレファントマット MAT256

          ピグエレファントマット MATシリーズ

          ピグエレファントマット MATシリーズ

            ピググリッピーマット

            ピググリッピーマット

              ピグポリバックマンモスマット MAT270SBシリーズ

              ピグポリバックマンモスマット MAT270SBシリーズ

                油専用ピグ タフマット(ミシン目入り)

                油専用ピグ タフマット(ミシン目入り)

                  スタットマット(帯電防止処理加工)  ミシン目入り

                  スタットマット(帯電防止処理加工) ミシン目入り

                    ハズマットピグマット ミシン目入り(ロールタイプ)

                    ハズマットピグマット ミシン目入り(ロールタイプ)

                      pig ピグマット ミディアムウェイト (1巻入)

                      pig ピグマット ミディアムウェイト (1巻入)

                        プロマット AMRシリーズ

                        プロマット AMRシリーズ

                          オイルキャッチャー ミシン目入

                          オイルキャッチャー ミシン目入

                            メーカー ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション アズワン アズワン アズワン ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション アズワン トラスコ中山
                            通常価格 62,730円 35,650円 21,529円 43,338円 39,898円 23,119円 18,011円 62,097円 18,312円 61,421円 54,596円 16,565円 6,720円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   5日目   8日目   1日目~   8日目~   1日目   4日目~   6日目   5日目   8日目~   1日目  
                            商品タイプ ロール ロールタイプマット - ロールタイプマット - - シート ロールタイプマット - ロールタイプマット ロールタイプマット - ロール
                            用途 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 - - - オイル用 オイル用 液体危険物用 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 オイル・溶剤用
                            厚み(mm) 3 - 3 3 - - - 3 - 3 2 - -
                            トラスココード 406-0806 805-1749 - 514-2580 - - - 514-2661 - 514-2610 514-2636 - -
                            質量(g) 13200 5400 - 6400 - - - 12300 - 13600 14500 - -

                            ピグ エレファントマット(ロールタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 吸収材の廃棄方法はどのようにすればいいのでしょうか?
                            A
                            吸収した液体の種類によって、自治体により廃棄方法は異なります。地域の規制に従って廃棄してください。なお、弊社取扱いの吸収材はPP(ポリプロピレン)であり、素材自体は焼却処分が可能です。
                            Q 通路などに敷いたマットの交換はどのくらいの頻度がよいのでしょうか?
                            A
                            現場により、交換頻度は異なります。油を多く使う現場であれば数日~1週間で交換する場合もありますし、2週間~1か月敷きっぱなしの場所もあります。

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました