(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピグ マットライトウェイト(ミシン目入り)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピグ マットライトウェイト(ミシン目入り)【100~200個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,949円 ~ 32,333円
税込価格
19,744円 ~ 35,566円

油・液体両方吸収する、厚み1.5mmのポリプロピレンのマット吸収材。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シート
  • 用途:
    オイル・水・溶剤用
  • 縦×横(mm):
    380×510
  • 厚み(mm):
    1.5
  • 特長:
    吸収性・耐久性・耐摩耗性に優れています。(吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。)
  • 仕様:
    ミシン目入り
  • 材質:
    ポリプロピレン(PP)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

油、冷却水、溶剤、水を吸収し、耐久性、耐摩耗性にすぐれたポリプロピレン製マット

MAT155A

MAT155A

MAT204A

MAT204A

ピグ マットライトウェイト(ミシン目入り)の使用例について

軽く拭き取るだけ

軽く拭き取るだけ

液体をすばやく吸収

液体をすばやく吸収

マットを持ちあげても液体が垂れない

マットを持ちあげても液体が垂れない

使用上の注意

常温の乾燥した屋内で、紫外線を避け、段ボール箱のフタを閉じて保管するか、不透明の袋に入れて保管してください。
ご使用時に問題なく対応できるよう、製品を2か月おきに点検することをおすすめします。

仕様についての注意

ピグ製品は米国で製造されており、そのサイズはinch、重量はlbにて管理されております。日本国内での販売に際しては、m、kgに換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。
吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
油吸収量(L/箱)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
364-6815
4100
41.8
1箱(100枚)
10

1パック

100個入り

17,949( 19,744円 )

1日目

406-0725
8200
83.6
1箱(200枚)
10

1パック

200個入り

32,333( 35,566円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

油・液体両方吸収する、厚み1.5mmのポリプロピレンのマット吸収材。
【特長】
・ポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されており、厚みは1.5mmでも、耐久性、耐摩耗性に優れる。
・吸収性能が高く、細かい繊維構造で液体をしっかり保持、マットを持ちあげても液体が垂れ落ちない。
・水、冷却水、油、溶剤などを吸収。
・ミシン目やハサミで簡単にカットでき、必要な長さだけ使用可能。
・液体をすばやく吸収するボンディングポイントを均等に配置。
【用途】
・機械等の毎日のメンテナンス、少量の液体吸収に便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピグ マットライトウェイト(ミシン目入り)

ピグ マットライトウェイト(ミシン目入り)

    ピグ マットミディアムウェイト

    ピグ マットミディアムウェイト

      MAT154Aピグマットミディアムウェイ

      MAT154Aピグマットミディアムウェイ

        ピグ 油専用エコノミーマット(ミシン目入り)

        ピグ 油専用エコノミーマット(ミシン目入り)

          ピグ油専用エコノミーマット MATシリーズ

          ピグ油専用エコノミーマット MATシリーズ

            タフネルオイルブロッター BL-50 百枚入

            タフネルオイルブロッター BL-50 百枚入

              ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入り シートタイプ

              ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入り シートタイプ

                オイルドライシート

                オイルドライシート

                  ケミカルドライシート 380×480 mm(50枚入) TCDS-3848

                  ケミカルドライシート 380×480 mm(50枚入) TCDS-3848

                    ピグ リユーズイットパッド REZ105

                    ピグ リユーズイットパッド REZ105

                      フォーインワンピグ マット

                      フォーインワンピグ マット

                        ピグ スピルリスポンスバッグ(油専用)

                        ピグ スピルリスポンスバッグ(油専用)

                          ピグリユーズイットパッド REZシリーズ

                          ピグリユーズイットパッド REZシリーズ

                            メーカー ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション アズワン ニューピグコーポレーション アズワン 東京硝子器械 ニューピグコーポレーション トラスコ中山 トラスコ中山 ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション アズワン
                            通常価格 17,949円 20,021円 24,819円 15,579円 20,025円 27,148円 17,728円 15,624円 10,405円 50,647円 17,535円 43,338円 57,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   13日目   1日目   1日目   1日目   13日目   1日目   5日目   8日目  
                            商品タイプ シート シート - シート - - シート シート シート カットタイプマット ロール 吸収材キット シート
                            用途 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 - オイル用 オイル用 - オイル・水・溶剤用 オイル用 オイル・水・酸・アルカリ用 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 オイル用 オイル・水・溶剤用
                            縦×横(mm) 380×510 380×510 - 380×510 - - - - - 130×1220 - - -
                            厚み(mm) 1.5 2 - - - - 3 - - - 3 - -
                            特長 吸収性・耐久性・耐摩耗性に優れています。(吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。) 吸収性・耐久性・耐摩耗性に優れています。(吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。) - 高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し,マットを持ち上げても垂れ落ちません。 - - - - - 廃棄物処理コスト節約。耐久性に優れ、パッドをしぼると廃棄物を低減し回収した液体をリサイクルできます パット,ロール,ソックス,ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。 マジックテープ式のフタで丈夫な耐水性バッグは,よく目立つ黄色い安全色です。 -

                            ピグ マットライトウェイト(ミシン目入り)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            切削油などの吸収に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02024/01/29
                            機械加工をメインにしている関係上、切削油などが飛び散り機械回りが汚れるのでその吸収に使用しています。紙タイプ、布ウエストなどに比べ吸収性がよく、これといって不満もなく、在庫によりリピート購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 吸収材の廃棄方法を教えてください。
                            A
                            吸収した液体の種類によって、自治体により廃棄方法は異なります。地域の規制に従って廃棄してください。なお、弊社取扱いの吸収材はPP(ポリプロピレン)であり、素材自体は焼却処分が可能です。
                            Q マットの交換はどのくらいの頻度がよいのでしょうか?
                            A
                            現場により、交換頻度は異なります。マット全体が濃い色になってきたら、油を吸収した証拠ですので、交換してください。

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました