(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油吸着材 アブラトール(チューブ)YTタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

油吸着材 アブラトール(チューブ)YTタイプ【10~50個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,931円 ~ 20,061円
税込価格
6,524円 ~ 22,067円

原材料に新聞古紙を使用することで驚異的な吸収量とエコロジーを両立した吸収材。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チューブ
  • 用途:
    オイル・水・溶剤用
  • 特長:
    自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(当社実測値)液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。
  • 材質:
    新聞古紙
  • 外装袋:
    ポリプロピレン(PP)

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

新​聞​古​紙を使用した油吸着材 アブラトール(エコチューブタイプ)

  • 自重の14倍以上のオイルをキャッチ。(実測値)
  • 液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどない。
  • 吸着量あたりの価格が安い。
  • 吸着スピ-ドが速い。(1枚で約4kg以上の油を急吸着可能。)
  • 特殊な親水処理により油だけでなく、水・有機溶剤などを素早く吸着する。
  • 新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材。
  • オイル・水・溶剤用。
YT-100G(緑)

YT-100G(緑)

YT-100(灰)

YT-100(灰)

特長・用途

品番油吸収量
(L/本)
外径×長さ
(mm×m)
箱入数
(体)
質量
(kg/箱)
YT-100T4.766×1.00103.05
YT-100G4.766×1.004014.00
YT-1004.766×1.004014.00
YT-452.876×0.455010.75

注意・禁止事項

​吸​収​し​た​油​や​液​体​の​性​質​に​あ​っ​た​保​存​・​廃​棄を​する​。​廃​棄​の​際​は​地​域​の​廃​棄​物​処​理​規​制​に​従​う​。

開発秘話

 

パワフルな吸収力とエコを両立させるべく開発した吸収材です。
1枚当たりの単価は高くなりますが、大量に油が漏れる可能性のあるところではこの製品の真価が発揮されるよう工夫しています。

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
外径(mm)
長さ(m)
油吸収量(L/本)
質量(g)
材質1
材質2
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4523816100048
381-3193
76
0.45
2.8
10750.0
新聞古紙
(外装袋)ポリプロピレン(PP)
1箱(50本)

1パック

50個入り

18,949( 20,844円 )

4日目

4523816100055
381-3185
66
1
4.7
14000.0
新聞古紙
(外装袋)ポリプロピレン(PP)
1箱(40本)

1パック

40個入り

20,061( 22,067円 )

1日目

4523816100949
433-1931
66
1
4.7
14000.0
新聞古紙
(外装袋)ポリプロピレン(PP)
1箱(40本)

1パック

40個入り

18,709( 20,580円 )

1日目

4523816100697
406-4534
66
1
4.7
3050.0
新聞古紙●(外装袋)ポリプロピレン(PP)
-
1箱(10本)

1パック

10個入り

5,931( 6,524円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

原材料に新聞古紙を使用することで驚異的な吸収量とエコロジーを両立した吸収材。
【特長】
・原材料に新聞古紙を使用した環境に優しいリサイクル製品。
・一般的なポリプロピレン製吸収材が自重の10倍の吸収力に対して、本製品は自重の14倍の吸収量。
・保持力が強いので吸収した液体の離脱がほとんどない。
【用途】
・設備周りのオイル遺漏箇所におけるオイルフェンスとして。
・オイル・水兼用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油吸着材 アブラトール(チューブ)YTタイプ

油吸着材 アブラトール(チューブ)YTタイプ

    油吸収材 アブラトール 油水兼用(マット) Yタイプ

    油吸収材 アブラトール 油水兼用(マット) Yタイプ

      オイルキャッチャー(ロールタイプ)

      オイルキャッチャー(ロールタイプ)

        スーパーピグソックス PIG210

        スーパーピグソックス PIG210

          油吸収シート 水・油兼用 ディスペンサー箱入

          油吸収シート 水・油兼用 ディスペンサー箱入

            油吸着材 アブラトール

            油吸着材 アブラトール

              油吸着材 アブラトール 緊急対策セットA

              油吸着材 アブラトール 緊急対策セットA

                クリアスピルキット

                クリアスピルキット

                  メンテナンスソーベント

                  メンテナンスソーベント

                    吸着マット PS9121 1袋(10枚)

                    吸着マット PS9121 1袋(10枚)

                      油吸着材 アブラトール 緊急対策セットC

                      油吸着材 アブラトール 緊急対策セットC

                        "オイルソーベント"

                        "オイルソーベント"

                          オイルキャッチャー ミシン目入

                          オイルキャッチャー ミシン目入

                            メーカー JOHNAN JOHNAN トラスコ中山 ニューピグコーポレーション トラスコ中山 JOHNAN JOHNAN ニューピグコーポレーション アズワン オイルガード JOHNAN スリーエムジャパン トラスコ中山
                            通常価格 5,931円 4,158円 6,048円 23,851円 12,346円 24,270円 15,504円 15,246円 16,429円 1,407円 15,504円 10,419円 6,720円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ チューブ シート ロール チューブ ロール シート 吸収材キット 吸収材キット ロール シート 吸収材キット シート ロール
                            用途 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 オイル用 オイル・水・溶剤用 オイル・水用 - オイル・水用 オイル・水・溶剤用 オイル用 オイル・水・溶剤用 オイル・水用 オイル・溶剤用 オイル・溶剤用
                            特長 自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(当社実測値)液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。 自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(当社実測値)液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。 - - - - ISO14001「緊急事態への準備および対応」への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着材セットです。シートタイプの油吸着材を計20枚同梱していますので、必要な分だけご使用いただけ無駄がありません。容器をプラダンにすることで、軽量化しています。 - - - ISO14001「緊急事態への準備および対応」への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着材セットです。 - -
                            材質 新聞古紙 新聞古紙 - - - - (PC-50・PCA-54)ポリプロピレン(PP) - - - (PC-50・PC50-2・PCA-54・PCA54-2)ポリプロピレン(PP) (Y-30・YT-100)新聞古紙, - -
                            外装袋 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - -

                            油吸着材 アブラトール(チューブ)YTタイプのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            油漏れ防止に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/08
                            社内で使用している機械で油漏れがあるので、その油の吸着に使用しています。他のタイプ(マットなど)よりよく吸ってくれるよう思います。破棄はこの商品を絞って吸着した油を出来るだけ搾り、可燃ごみとして出しています。お値打ち商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工作機械の周辺油漏れ対策
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/19
                            工作機械の隙間なのかクーラントが飛び散ったのか油もれが有りその油を作業者が踏んだ状態で工場内を動くと汚れが広がっていました。
                            機械周辺に吸着材を敷き詰めると油漏れの拡散防止、工場内の必要以上の清掃が無くなりました。
                            油漏れの心配と汚れ拡散を気にせず作業に集中できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使い終わった吸収材はどのように廃棄しますか?
                            A
                            産業廃棄物として廃棄してください。
                            Q 使い終わった吸収材はどのように保管しますか?
                            A
                            吸収した液体に応じた保管を行ってください。

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました