(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルフレーク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オイルフレーク【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,592円
税込単価
11,651円

【特長】・環境に配慮した再生パルプ100%素材を使用しています。・1袋約4kg...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フレーク
  • 用途:
    オイル・水・溶剤用
  • 吸収量(L):
    20
  • サイズ(縦×横)(mm):
    540X420
  • トラスココード:
    324-1173
  • 質量(g):
    20000
  • 特長:
    環境に配慮した再生パルプ100%素材を使用しています。
  • 仕様:
    自重の約4~5倍の吸収力
  • 材質:
    再生パルプ100%
  • 内容量:
    1ケース(5袋)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HF12

1ケース(5袋)

1パック

5個入り

10,592( 11,651円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に配慮した再生パルプ100%素材を使用しています。
・1袋約4kgと軽量のため素早く持ち運び散布できます。
【用途】
・オイル・水・溶剤用。
・緊急時の油吸収に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルフレークの型番HF12のページです。
型番HF12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルフレーク

オイルフレーク

    2410PP-01 ピグパン

    2410PP-01 ピグパン

      すいとるOILボックス 2L用 30個入

      すいとるOILボックス 2L用 30個入

        タフネルオイルブロッター シートタイプ

        タフネルオイルブロッター シートタイプ

          “タフネルRオイルブロッター”(マット状・片面フィルム・ハイパワータイプ)

          “タフネルRオイルブロッター”(マット状・片面フィルム・ハイパワータイプ)

            すいとるOILボックス 5L用 15個入 0201-55-84-03

            すいとるOILボックス 5L用 15個入 0201-55-84-03

              油専用フォーインワンピグマット(ミシン目入り) 1箱(1巻)

              油専用フォーインワンピグマット(ミシン目入り) 1箱(1巻)

                "タフネルRオイルブロッター"(万国旗タイプ)

                "タフネルRオイルブロッター"(万国旗タイプ)

                  FORVICE スーパーオイルグリッパー

                  FORVICE スーパーオイルグリッパー

                    60930クレシアオイル吸着マット薄手

                    60930クレシアオイル吸着マット薄手

                      スーパーオイルグリッパー 1㎏

                      スーパーオイルグリッパー 1㎏

                        スーパーピグソックス PIG210

                        スーパーピグソックス PIG210

                          メンテナンスソーベント

                          メンテナンスソーベント

                            メーカー 橋本クロス アズワン 東京硝子器械 三井化学 三井化学 東京硝子器械 ニューピグコーポレーション 三井化学 日本フォームサービス アズワン 三商 ニューピグコーポレーション アズワン
                            通常価格 10,592円 26,119円 17,588円 17,072円 20,012円 13,223円 17,735円 41,551円 17,781円 14,000円 14,400円 23,851円 16,429円
                            通常出荷日 1日目   8日目   10日目   1日目~   1日目   7日目   1日目   2日目   4日目   1日目   19日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ フレーク - - シート シート - ロール シート - - - チューブ ロール
                            用途 オイル・水・溶剤用 - - オイル用 オイル用 - オイル用 オイル用 オイル用 - - オイル・水・溶剤用 オイル用
                            吸収量(L) 20 - - - - - - - - - - - -
                            サイズ(縦×横)(mm) 540X420 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 324-1173 - - - - - - - - - - - -

                            オイルフレークのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました