(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

乾式業務用掃除機 衝撃吸収タイプ(集じん容量7L)TKC-1200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

乾式業務用掃除機 衝撃吸収タイプ(集じん容量7L)TKC-1200

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
26,208円
税込単価
28,829円

【特長】・乾式ながらリーズナブルな価格設定になっています。・コンパクトボディー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾式
  • JANコード:
    4989999019186
  • トラスココード:
    356-5670
  • 質量(g):
    5600.0
  • 電源コード長さ(m):
    9.5
  • 奥行(mm):
    351
  • 高さ(mm):
    340
  • 最大真空圧(kPa):
    24
  • 集じん容量(L):
    7
  • 騒音値(dB):
    65
  • 幅(mm):
    308
  • 最大風量([[M3]]/min):
    3.48
  • 電源(V):
    単相100
  • 特長:
    乾式ながらリーズナブルな価格設定になっています。
  • パイプ内径:
    31mm
  • 消費電力:
    1200W
  • 内容量:
    1台

型番

TKC-1200 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKC-1200

1台

1個

26,208( 28,829円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾式ながらリーズナブルな価格設定になっています。
・コンパクトボディーながら1200Wのパワフルモーターを搭載しています。
・足でON/OFFできるフットスイッチ装置付です。
・従来の紙フィルターバッグに比べ、約2倍の集じん力を誇る合成繊維フィルターバッグを採用しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

乾式業務用掃除機 衝撃吸収タイプ(集じん容量7L)TKC-1200の型番TKC-1200のページです。
型番TKC-1200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

乾式業務用掃除機 衝撃吸収タイプ(集じん容量7L)TKC-1200

乾式業務用掃除機 衝撃吸収タイプ(集じん容量7L)TKC-1200

    業務用掃除機 乾湿両用 集じん容量(L) 27

    業務用掃除機 乾湿両用 集じん容量(L) 27

      AC100V/1150W/14.0L 業務用掃除機

      AC100V/1150W/14.0L 業務用掃除機

        バキュームクリーナー CVC-301X (乾式)

        バキュームクリーナー CVC-301X (乾式)

          コンドル ウエットバキュームクリーナーWS-15

          コンドル ウエットバキュームクリーナーWS-15

            スイデン 乾湿両用掃除機 100V ペールタンク

            スイデン 乾湿両用掃除機 100V ペールタンク

              業務用掃除機 乾式 バキュームクリーナー 集じん容量(L) 10

              業務用掃除機 乾式 バキュームクリーナー 集じん容量(L) 10

                シーバイエス バキュマット 120

                シーバイエス バキュマット 120

                  メーカー トラスコ中山 ケルヒャー エスコ 山崎産業 山崎産業 スイデン ニルフィスクアドバンス ディバーシー
                  通常価格 26,208円 43,971円 50,610円 37,909円 68,278円 63,740円 36,587円 110,689円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                  商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機
                  用途 乾式 乾湿両用 乾湿両用 乾式 湿式 乾湿両用 乾式 湿式
                  JANコード 4989999019186 - - - - - - -
                  トラスココード 356-5670 - - - - - - -
                  質量(g) 5600.0 - - - - - - -

                  乾式業務用掃除機 衝撃吸収タイプ(集じん容量7L)TKC-1200のレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  通常の業務清掃や集塵機として
                  評価 5.0満足度:5.02019/01/29
                  通常の業務清掃や集塵機としてベルトなどの粉を吸い込むときに使っています。特に問題なく使用できています。小型で使い勝手が良く、価格帯も他の商品と比較して安価なのがよいところです。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました