(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 8L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 8L

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
72,193円
税込単価
79,412円

【特長】・コンプレッサーエアーを使用するバキュームクリーナーです。粉塵 から水...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾湿両用
  • 種類:
    ペール缶タイプ
  • トラスココード:
    303-0539
  • 質量(g):
    6000
  • 奥行(mm):
    300
  • 吸水量(L):
    13
  • 高さ(mm):
    500
  • 最大真空圧(kPa):
    18
  • 集じん容量(L):
    8
  • 騒音値(dB):
    75
  • 幅(mm):
    300
  • 最大風量([[M3]]/min):
    1.8
  • 特長:
    コンプレッサーエア使用なので防爆タイプです。
  • 使用空気量(L/min):
    570以上
  • 使用空気圧(kg/cm2):
    5以上
  • 内容量:
    1台

Loading...

製品仕様

AP-32(ペール缶付属)

AP-32(ペール缶付属)

付属品

付属品

  • 使用空気圧:5kg/cm2以上
  • 使用空気量:570L/min以上
  • 乾湿両用
  • 製造国:日本
品番集じん容量
(L)
吸水量
(L)
最大真空圧
(kPa)
最大風量
(m3/min)
騒音値
(dB)
幅×奥行×高さ
(mm)
質量
(kg)
AP-32813181.875300×300×5006
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AP-32

1台

1個

72,193( 79,412円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンプレッサーエアーを使用するバキュームクリーナーです。粉塵 から水・油・ヘドロなどの各種液体などを直接ペール缶に強力吸引 できます
・独自のエアーエゼクター機構を搭載し、コンプレッサーから供給された高圧エアーがエゼクターを通過するときにペール缶内に安定した真空状態ができると共にエアーが増幅されて吸引風量が増幅します
・ペール缶がそのまま回収容器として使えますので予備のペール缶を ご用意頂ければ廃棄物の処理を効率的に行うことができます
・小型・軽量で持ち運びが簡単にできるため、狭い場所でも扱いやすい です
・頑丈なスチール製
・手持ちのペール缶を回収タンクに利用可能
【用途】
・金属加工での切削、切削油の回収に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 8Lの型番AP-32のページです。
型番AP-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 8L

エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 8L

    エアバキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)

    エアバキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)

      エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 9L

      エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 9L

        ハイパワークリーナ ペール缶タイプ SGV-110

        ハイパワークリーナ ペール缶タイプ SGV-110

          JETペール缶クリーナー(乾湿両用)

          JETペール缶クリーナー(乾湿両用)

            アクアシステム 循環式清掃クリーナー

            アクアシステム 循環式清掃クリーナー

              強力ペールバキューム(乾湿両用)

              強力ペールバキューム(乾湿両用)

                ペール缶用電動式バキュームポンプ EVC-550

                ペール缶用電動式バキュームポンプ EVC-550

                  エアークリーナー

                  エアークリーナー

                    エアークリーナ JAC-3用 オプション

                    エアークリーナ JAC-3用 オプション

                      清水・汚水・雑排水用水中ポンプ

                      清水・汚水・雑排水用水中ポンプ

                        ルブリケーター(電動式)

                        ルブリケーター(電動式)

                          関連機器/空気圧補器 ドレンタンカー

                          関連機器/空気圧補器 ドレンタンカー

                            メーカー 東浜商事 アクアシステム 三立機器 アズワン 三立機器 アクアシステム 東浜商事 アクアシステム 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 荏原製作所 ヤマダコーポレーション 明治機械製作所
                            通常価格 72,193円 70,584円 60,662円 107,000円 80,410円 536,477円 76,500円 90,294円 22,464円 2,042円 79,820円 288,595円 11,956円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   19日目   10日目~   7日目   8日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 - そうじ機 そうじ機 そうじ機 その他 - - -
                            用途 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 - 乾湿両用 - 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 - - -
                            種類 ペール缶タイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ - ペール缶タイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ - - -
                            トラスココード 303-0539 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 6000 - - - - - - - - - - - -

                            エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 8Lのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            集塵装置として使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/01
                            粉を扱う部署で、どうしても粉が飛び散るため、飛び散った粉の集塵装置として使用しています。火災が怖かったので、このコンプレッサーのエアーを使用するこの商品を選定しました。この商品は、小型で吸い込みもよく、エアー音も気になりません。ただ回収する粉が細かいせいか、フィルターの清掃が必要になりますが、清掃も簡単です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            集塵装置として使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/01
                            粉を扱う部署で、どうしても粉が飛び散るため、飛び散った粉の集塵装置として使用しています。火災が怖かったので、このコンプレッサーのエアーを使用するこの商品を選定しました。この商品は、小型で吸い込みもよく、エアー音も気になりません。ただ回収する粉が細かいせいか、フィルターの清掃が必要になりますが、清掃も簡単です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました