(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セミプロバック(乾湿両用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セミプロバック(乾湿両用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
100,635円
税込単価
110,699円

【特長】・フィルターを外せば液体(水、油)の吸引も可能です・乾式用エレメントフ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾湿両用
  • 騷音値(dB):
    75
  • 寸法:幅(mm):
    415
  • 寸法:奥行(mm):
    415
  • 寸法:高さ(mm):
    575
  • トラスココード:
    459-4584
  • 質量(g):
    10900
  • 吸水量(L):
    7
  • 最大真空圧(kPa):
    21.6
  • 集じん容量(L):
    8
  • 消費電力(W):
    1000
  • 電源(V):
    単相100
  • 最大風量([[M3]]/min):
    2.4
  • 特長:
    フィルターを外せば液体(水,油)の吸引も可能です。
  • 内容量:
    1台

型番

SP-1510 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-1510

1台

1個

100,635( 110,699円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィルターを外せば液体(水、油)の吸引も可能です
・乾式用エレメントフィルターの繊維密度と面積を考慮しました
・タンク満杯まで吸引できます
・水洗浄ができるエレメントフィルターで、工具不要のワンタッチ取り外しが可能です
・工業用バキュームモーター仕様です
・業務用レベルは超えています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セミプロバック(乾湿両用)の型番SP-1510のページです。
型番SP-1510に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セミプロバック(乾湿両用)

セミプロバック(乾湿両用)

    三立 排気がHEPAなバキュームクリーナー

    三立 排気がHEPAなバキュームクリーナー

      バキュームクリーナー Sp-1510

      バキュームクリーナー Sp-1510

        集塵機 VC-1100

        集塵機 VC-1100

          ハイブリッドクリーナー(乾湿両用)

          ハイブリッドクリーナー(乾湿両用)

            電動バキュームクリーナー JXシリーズ

            電動バキュームクリーナー JXシリーズ

              バキュームクリーナー&ブロア

              バキュームクリーナー&ブロア

                三立 乾湿両用ハイブリットクリーナー AX-D

                三立 乾湿両用ハイブリットクリーナー AX-D

                  バキュームクリーナー AERO21-01PC

                  バキュームクリーナー AERO21-01PC

                    バキュームクリーナー VL500-35・55

                    バキュームクリーナー VL500-35・55

                      電動バキュームクリーナー(乾湿両用)

                      電動バキュームクリーナー(乾湿両用)

                        ペール缶クリーナー(乾湿両用)

                        ペール缶クリーナー(乾湿両用)

                          メーカー 三立機器 三立機器 アズワン アズワン 三立機器 アズワン CUSTOM KOBO 三立機器 アズワン アズワン 三立機器 三立機器
                          通常価格 100,635円 333,034円 116,391円 18,711円 189,613円 161,752円 20,100円 259,309円 55,064円 6,830円 198,386円 104,269円
                          通常出荷日 14日目   8日目   8日目   1日目   14日目   8日目~   4日目   4日目~   19日目   1日目~   7日目   4日目  
                          商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 ブロワ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機
                          用途 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾式 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 - - 乾湿両用 乾湿両用
                          騷音値(dB) 75 - - - 79 - - - - - - -
                          寸法:幅(mm) 415 - - - - - - - - - - -
                          寸法:奥行(mm) 415 - - - - - - - - - - -

                          セミプロバック(乾湿両用)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました