(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンルーム用掃除機(乾式) SCV-110DP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンルーム用掃除機(乾式) SCV-110DP

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
236,251円
税込単価
259,876円

【特長】・クリーンルーム対応掃除機でありながら、大量の微粉じんを吸引できます・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾式
  • 特殊用途:
    クリーンルーム用
  • JANコード:
    4538634320981
  • トラスココード:
    381-2898
  • 奥行(mm):
    366
  • 高さ(mm):
    697
  • 最大真空圧(kPa):
    22
  • 騒音値(dB):
    70
  • 幅(mm):
    340
  • 最大風量([[M3]]/min):
    2.5
  • 質量(g):
    14900.0
  • 集じん容量(L):
    12
  • 電源コード長さ(m):
    8
  • 消費電力(W):
    1150
  • 電源(V):
    単相100V
  • 特長:
    クリーンルーム対応掃除機でありながら,大量の微粉じんを吸引できます。
  • 仕様:
    ULPAフィルター+微粉じん対応フィルター
  • 電源:
    単相100V
  • 内容量:
    1台

型番

SCV-110DP 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCV-110DP

1台

1個

236,251( 259,876円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム対応掃除機でありながら、大量の微粉じんを吸引できます
・安心設計(エアープロテクター内蔵)
・ナイロンキャスター
・簡単メンテナンス
・静電気防止対策
・清潔水洗いOK

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用掃除機(乾式) SCV-110DPの型番SCV-110DPのページです。
型番SCV-110DPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンルーム用掃除機(乾式) SCV-110DP

クリーンルーム用掃除機(乾式) SCV-110DP

    スイデン クリーンルーム用掃除機(クリーナー)ウルパフィルター

    スイデン クリーンルーム用掃除機(クリーナー)ウルパフィルター

      クリーンルーム用掃除機 乾式 AS-100M

      クリーンルーム用掃除機 乾式 AS-100M

        クリーンルーム用掃除機 乾式

        クリーンルーム用掃除機 乾式

          クリーンルームクリーナー

          クリーンルームクリーナー

            AC100V/500W 掃除機(クリーンルーム用・ショルダー型)

            AC100V/500W 掃除機(クリーンルーム用・ショルダー型)

              クリーンルーム用掃除機 乾式 CV-G104C

              クリーンルーム用掃除機 乾式 CV-G104C

                クリーンルーム用掃除機(乾式トランクタイプ)

                クリーンルーム用掃除機(乾式トランクタイプ)

                  AC100V/1050W/ 4.5L 掃除機(クリーンルーム用)

                  AC100V/1050W/ 4.5L 掃除機(クリーンルーム用)

                    グット 替こて先ローラ型HS-50用

                    グット 替こて先ローラ型HS-50用

                      SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-VGS240 バルブ・側部真空計付

                      SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-VGS240 バルブ・側部真空計付

                        リレーノッカー(バイブタイプ)

                        リレーノッカー(バイブタイプ)

                          デシケーター SPD-WVGS240/SPD-WVGS300

                          デシケーター SPD-WVGS240/SPD-WVGS300

                            メーカー スイデン スイデン 東浜商事 アズワン ニルフィスクアドバンス エスコ 日立 日立 エスコ goot(太洋電機産業) 三商 エクセン 三商
                            通常価格 236,251円 125,625円 146,875円 3,840円 353,430円 82,000円 83,300円 65,054円 89,490円 327円 27,520円 37,372円 38,100円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目~   11日目   1日目   当日出荷可能 2日目   4日目   1日目   当日出荷可能 6日目   3日目   1日目~   2日目~  
                            商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 - そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 - - - -
                            用途 乾式 乾式 乾式 乾式 - 乾式 乾式 乾式 乾式 - - - -
                            特殊用途 クリーンルーム用 クリーンルーム用 クリーンルーム用 - - クリーンルーム用 クリーンルーム用 クリーンルーム用 クリーンルーム用 - - - -
                            JANコード 4538634320981 4538634320967 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 381-2898 132-6624 - - - - - - - - - - -

                            クリーンルーム用掃除機(乾式) SCV-110DPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンルーム用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました