(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
85,125円 ~ 135,434円
税込価格
93,638円 ~ 148,977円

当社独自の万能型フィルターによりフィルター交換なしで粉じん,液体の吸引が可能で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾湿両用
  • 最大真空圧(kPa):
    30
  • 騒音値(dB):
    75
  • 最大風量([[M3]]/min):
    2.6
  • 電源コード長さ(m):
    8
  • 消費電力(W):
    1100
  • 電源(V):
    単相100
  • 特長:
    当社独自の万能型フィルターによりフィルター交換なしで粉じん,液体の吸引が可能です。
  • 仕様:
    手動ちり落とし装置内蔵
  • 内容量:
    1台

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
集じん容量(L)
吸水量(L)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4538634321308
294-6611
520
764
474
19000
22
16
1台

1個

129,566( 142,523円 )

1日目

4538634321353
294-6645
374
713
352
12800.0
12
8
1台

1個

85,125( 93,638円 )

1日目

4538634321407
294-6629
600
963
474
21500.0
44
37
1台

1個

135,434( 148,977円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

当社独自の万能型フィルターによりフィルター交換なしで粉じん,液体の吸引が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A

万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A

    万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A-PC-200V

    万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A-PC-200V

      万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A-200V

      万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A-200V

        万能型Gクリーン掃除機 (乾湿両用)排水ホース付

        万能型Gクリーン掃除機 (乾湿両用)排水ホース付

          万能型スイクリーン (乾湿両用)

          万能型スイクリーン (乾湿両用)

            ウエット&ドライクリーナー (乾湿両用)

            ウエット&ドライクリーナー (乾湿両用)

              産業用ウェット&ドライ掃除機(乾湿両用)

              産業用ウェット&ドライ掃除機(乾湿両用)

                業務用掃除機 スーパークリーナー(乾湿両用)

                業務用掃除機 スーパークリーナー(乾湿両用)

                  セミプロバック(乾湿両用)

                  セミプロバック(乾湿両用)

                    トランスファークリーナー(乾湿両用)

                    トランスファークリーナー(乾湿両用)

                      電動バキュームクリーナー(乾湿両用)

                      電動バキュームクリーナー(乾湿両用)

                        ハイパワークリーナ タンク:ステンレス仕様

                        ハイパワークリーナ タンク:ステンレス仕様

                          アマノ 業務用掃除機(乾湿両用)JW-15/JW-30

                          アマノ 業務用掃除機(乾湿両用)JW-15/JW-30

                            メーカー スイデン スイデン スイデン スイデン スイデン スイデン ニルフィスクアドバンス NIVAC 三立機器 三立機器 三立機器 アズワン アマノ
                            通常価格 85,125円 118,174円 116,071円 140,125円 275,045円 29,654円 494,702円 98,281円 100,635円 211,966円 198,386円 136,220円 41,989円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   8日目   1日目~   14日目   14日目   7日目   10日目~   1日目  
                            商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機
                            用途 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 - 乾湿両用
                            最大真空圧(kPa) 30 28 28 30 17 23 - - - - - - -
                            騒音値(dB) 75 75 75 75 73 73 - - - - - - -
                            最大風量([[M3]]/min) 2.6 2.5 2.5 2.6 4.6 2.6 - - - - - - -

                            万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110Aのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            掃除機
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/25
                            水も吸い込むことが出来る掃除機は、工場内の作業で大活躍するので、数台所有してます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            掃除機
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/25
                            水も吸い込むことが出来る掃除機は、工場内の作業で大活躍するので、数台所有してます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            社内清掃用に
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/31
                            工場と事務所が繋がっており、金属を含む結構な量のゴミが出るので、一般向けの掃除機では心許なく、こちらの業務用の掃除機を使用しています。
                            水分を含んだゴミも吸い取れるので、水で流した床も気にする事なく掃除出来るのでとても便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました